키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

심플할수록 더 좋은: Micropilot FMR10B, FMR20B 및 FMR30B

걱정을 덜고 더 많은 것을 원하는 사람들을 위한 신뢰할 수 있는 측정 장치

Micropilot FMR10B, Micropilot FMR20B, Micropilot FMR30B, 80mm antenna

애플리케이션을 위한 간단하고 설치하기 쉬운 레이다 센서가 필요하신가요?

컴팩트한 80 GHz 레이다 센서 FMR10B, FMR20B 및 FMR30B는 레벨 측정을 간소화하고 프로세스 효율성을 높여줍니다. 가이드 설정 순서를 통해 3분 이내에 쉽게 시운전할 수 있습니다. 스마트폰이나 태블릿을 통한 원격 액세스 또는 컬러 터치 디스플레이를 사용하여 장치를 쉽게 조작할 수 있습니다. 하트비트 기술은 중단을 줄이고 생산성을 높여줍니다.

Micropilot FMR30B, Bluetooth connectivity, silo, solid application ©Endress+Hauser

더 간편하고, 더 적은 노력으로

새로운 마이크로파일럿 제품군을 사용하면 원격 및 온디바이스 액세스를 통해 시운전 및 작동 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 블루투스 연결 중 깜박이는 LED 또는 디스플레이(“It's me-function”)를 통해 디바이스를 식별할 수 있습니다. 안내 마법사는 디바이스 시운전을 간소화할 뿐만 아니라 증명 테스트 및 검증을 안내합니다. 또한 새로운 제품군의 세 가지 장치는 모든 요구 사항을 충족하며 각 장치는 액체와 고체 모두에 적합하므로 선택이 더 쉬워지고 여러 개의 교체용 장치를 재고로 보유할 필요가 없습니다.

Micropilot FMR20B, 80mm antenna, commissioning, level measurement, wastewater treatment plant ©Endress+Hauser

효율성이 향상되고 설치가 간편해집니다.

이전 레이다 디바이스와 1:1 교체 옵션 및 마운팅 브래킷 또는 원격 디스플레이 RIA15와 같은 애플리케이션별 액세서리 덕분에 새 레이다 디바이스의 설치 및 교체가 간편합니다.

하트비트 기술은 플랜트의 효율성을 높여줍니다. 스마트폰이나 태블릿을 통해 프로세스를 중단하지 않고 3분 이내에 검증 및 진단을 수행할 수 있습니다. 이 절차는 ISO 9001에 따라 인증, 검증 및 문서화되어 있습니다.

한눈에 보는 이점

빠른 디바이스 설정

프로세스의 각 단계를 안내하는 설정 마법사 덕분에 3분 이내에 빠르게 커미셔닝할 수 있습니다.

운영 간소화

쉽고 안정적인 원격 또는 장치 내 작동. 블루투스 연결을 통해 암호화된 무선 원격 액세스가 가능합니다. 또한 컬러 터치 디스플레이가 장착된 Micropilot FMR30B는 편안한 현장 액세스를 제공합니다.

스마트한 연결성

깜박이는 LED 또는 디스플레이로 블루투스 연결 중 디바이스를 식별할 수 있습니다.

다용도 적합성

명확한 세분화, 간편한 구성, 액체 및 고체에 대한 보편적인 적합성 덕분에 디바이스 선택이 간편합니다.

효율성 향상

하트비트 기술을 사용하면 프로세스 중단 없이 마법사를 통해 온디맨드 검증 및 진단을 수행할 수 있습니다.

간단할수록 좋습니다.

애플리케이션의 이점에 대해 자세히 알아보세요.

Micropilot FMR10B, water treatment plant, open channel, level measurement ©Endress+Hauser

물과 폐수에 대한 복잡성 최소화

폐수 처리장의 협소한 공간 조건과 환경 영향 또는 난류 표면과 같은 도전과제에 직면하고 있습니까?

Micropilot FMR10B, FMR20B 및 FMR30B는 상하수도 산업의 하수도 관리, 개수로 유량, 펌프 또는 리프트 스테이션, IBC 및 저장 탱크의 다양한 요구 사항을 충족하는 완벽한 솔루션입니다. 컴팩트한 디자인 덕분에 펌프 스테이션과 하수도의 좁은 공간에서도 사용할 수 있습니다. 레이다 센서는 환경 영향으로부터 독립적이며 홍수 방지 튜브와 날씨 보호 커버를 옵션으로 선택할 수 있습니다. 개방형 채널 흐름의 경우 통합 유량 곡선을 사용하여 장치에서 직접 유량을 계산할 수도 있습니다. 80 GHz 레이다 기술을 통해 거품 형성이나 난류 표면과 같은 애플리케이션 조건에 관계없이 매우 정확한 측정이 가능합니다.

Micropilot FMR20B, stockpiles, level measurement, installation ©Endress+Hauser

채굴, 광물 및 금속의 효율성 극대화

엔드레스하우저는 재료의 입자 크기가 매우 다양하고, 충전 레벨의 변동이 심하며, 기상 조건이 까다로운 고체 애플리케이션에서 신뢰할 수 있는 레벨 측정을 제공하며, 기기 선택, 시운전, 설치 및 작동이 동급 최고의 단순성을 자랑합니다. 저장 사일로, 비축기, 분쇄기, 컨베이어 벨트, 믹싱 타워 또는 슬러리 탱크 등 다양한 어플리케이션에서 Micropilot FMR10B, FMR20B 및 FMR30B를 사용하면 개별 요구 사항을 제어할 수 있습니다.

다양한 액세서리 및 안테나 옵션과 결합된 80 GHz 레이다 기술로 신뢰할 수 있는 측정이 보장됩니다. 예를 들어, 반경이 좁은 DNA80 안테나는 높은 사일로에서도 강력한 신호를 제공합니다. Micropilot FMR20B 및 FMR30B는 먼지와 가스에 대한 방폭 인증을 받았습니다.

기본 애플리케이션에 완벽한 적합성

/

보완적인 제어 장치

Micropilot FMR10B, FMR20B 및 FMR30B 레이다 센서를 보완하려면 제어 장치 FlexView FMA90 을 권장합니다. 이 제품은 최대 2개의 레벨 센서를 동시에 연결할 수 있으며 8개의 디지털 스위칭 출력을 제공합니다. 세 가지 하우징 변형으로 제공되므로 현장 및 제어 캐비닛 환경 모두에 원활하게 설치할 수 있습니다.

더 자세히 알고 싶으신가요?

아래 양식을 통해 문의해 주세요.

미주

자세히 알아보기