키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
New Liquiphant FTL64 - Vibronic

Liquiphant FTL64 - reliable detection at high temperatures

A level switch for hot and pumpable liquids

FTL64
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Process temperature

    -60 °C...+280 °C
    (-76 °F...+536 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    Vacuum...100 bar
    Vacuum...1450 psi

  • Min. density of medium

    0.5 g/cm³
    (0.4 g/cm³ optional)

적용 분야

Liquiphant FTL64 has a strong focus on high temperature applications and simplicity with easy proof testing, reliability and safety (SIL) with compliance to IEC 61508, API 2350 and WHG. The vibronic device is determined for a safe and active measuring technology in applications with high temperatures and want a reliable and proven point level detection for tank overfill protection and pump dry run protection. The FTL64 is easy to use, has a digital connection and gives a real-time data at hand.

Point level switch with extension tube for pumpable liquids

  • Process temperature: -60 °C to +280°C (PFA coated: up to 230°C)

  • Process pressure: -1 to +100bar (PFA coated: up to 40bar)

  • Ambient temperature: -60 to +70°C

  • Viscosity up to 10,000mm2/s (cSt)

  • Optional PFA coating for aggressive media

  • Process connections: threads, flanges and hygienic process connection (Tri-Clamp)

  • International explosion protection certificates, overfill protection WHG, SIL, marine approvals

장점

  • Universal measuring principle for limit detection – proven vibronic technology

  • Developed according IEC 61508 for highest safety – SIL2/3 applications (3rd party approved)

  • Periodic proof testing is quickly and simple organized with guided wizards via the SmartBlue-App or via a test button or magnetic pin from outside. Via digital communication you can initiate the device for a fast and easy testing of the safety loop.

  • Heartbeat Technology allows safe, continuous diagnostics and a simple verification, without process interruption

  • Centralized asset management with easy online access to all device information thanks to digital communication

  • Second line of defense to protect the environment

동영상

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

  • 하트비트 기술
    Heartbeat Technology 기반 스마트 계측 시스템

    진단, 검증 및 모니터링 기능으로 구성된 하트비트 기술은 안정적이고 심층적인 센서 및 공정 인사이트를 제공함으로써 스마트 계기를 더욱 스마트하게 활용할 수 있게 해줍니다.

Extended 선택

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products