
사양 정보
-
Process temperature
-80 °C ... +200 °C
(-112 °F ... +392 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 100 bar
(Vacuum ... 1450 psi)
적용 분야
Liquicap FTI52는 점성이 높고 축적물이 쉽게 생성되는 액체의 포인트 레벨을 검출하기 위한 로프 프로브입니다. 또한 전도성 액체의 인터페이스와 거품을 검출하기 위해 사용됩니다. FTI52는 능동적인 축적물 보상으로 최고의 신뢰성을 제공하고 다양한 국제 인증을 획득하여 광범위한 어플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 또한 프로세스에 닿는 부품이 내부식성 FDA 승인 재질로 만들어져 안전성이 뛰어납니다.
축적물을 형성하는 경향이 있는 액체. 다양한 액체의 인터페이스 검출. 하나의 프로세스 연결부로 2점 제어(펌프 제어). 전도성 액체의 거품 감지.
프로세스 연결부: 플랜지, 나사, 특수 위생 프로세스 연결부
온도: -80 ~ +200°C (-112 ~ +392°F)
압력: 진공 ~ +100bar (진공 ~ +1,450psi)
센서 길이: 12m (39ft)
국제 방폭 인증, 오버필 방지 WHG, SIL, 위생 인증, 해양 승인
장점
간편하고 빠른 시운전과 버튼만 누르면 실행되는 교정으로 비용 절감
능동적인 축적물 보상으로 신뢰도가 높고 안전한 측정
다양한 인증과 승인을 획득한 신뢰도가 높은 범용 어플리케이션용
짧은 반응 시간
내부식성 재질 및 FDA 승인 재질로 만들어진 프로세스 접촉부
2단계 과전압 보호
전자 장치 교체 후 재보정 불필요
동영상

FLEX 선택 | 기술적 우수성 | 단순성 |
---|---|---|
Fundamental 선택 기본적인 측정 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Lean 선택 핵심 프로세스를 손쉽게 처리 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Extended 선택 혁신적인 기술로 프로세스 최적화 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Xpert 선택 가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
구성에 따라 다름 |
기존 제품
-
-
설치 설명서(EA)
Cover for housing F13 Installation instruction
영어 버전 - 08/2014
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN KO 11/08/201409/08/2012언어:
영어
버전:
11/08/2014
파일 크기:
134.4 KB
파일 이름:
EA01046FA2_0214.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
Liquicap M FTI52
한국어 버전 - 09/2021
정전용량식 포인트 레벨 스위치
EN KO 01/09/2021언어:
한국어
버전:
01/09/2021
파일 크기:
1.5 MB
파일 이름:
KA01477FKO_0120.pdf
-
-
-
기술 정보(TI)
TI Liquicap M FTI52
Capacitance
EN KO 14/02/202505/09/202425/09/2023언어:
영어
버전:
14/02/2025
파일 크기:
1.5 MB
파일 이름:
TI01542FEN_0325-00.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
BA Liquicap M FTI52
Capacitance
EN KO 05/09/202425/09/2023언어:
영어
버전:
05/09/2024
파일 크기:
2.5 MB
파일 이름:
BA02032FEN_0224-00.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
Liquicap M FTI52
정전용량식 포인트 레벨 스위치
EN KO 01/09/2021언어:
한국어
버전:
01/09/2021
파일 크기:
1.5 MB
파일 이름:
KA01477FKO_0120.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Cover for housing T13 electronic compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN KO 11/08/201409/08/2012언어:
영어
버전:
11/08/2014
파일 크기:
164.3 KB
파일 이름:
EA01048FA2_0214.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Cover for housing F13 Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN KO 11/08/201409/08/2012언어:
영어
버전:
11/08/2014
파일 크기:
134.4 KB
파일 이름:
EA01046FA2_0214.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Cover for housing T13 terminal compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN KO 24/02/202215/08/201409/08/2012언어:
영어
버전:
24/02/2022
파일 크기:
119 KB
파일 이름:
EA01050FA2_0322.pdf
-
-
-
설치 설명서(EA)
Cover for housing F27 Installation instruction
Liquihant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN KO 11/08/201416/01/201409/08/2012언어:
영어
버전:
11/08/2014
파일 크기:
136.4 KB
파일 이름:
EA01047FA2_0314.pdf
-