TDLAS(Tunable Diode Laser Spectroscopy)는 이미 고선택성 측정을 위한 기술로 잘 알려져 있으며, 현재까지 까다로운 화학 및 HPI 프로세스는 물론 연소 모니터링 분야에서도 그 가치를 인정받고 있습니다. 이 기술의 장점은 뛰어난 견고성, 방해 요소에 대한 저항성 그리고 최소화된 유지보수에 있습니다. 이제 엔드레스하우저에서 출시한 차세대 TDLAS 프로세스 트랜스미터 덕분에 이 기술을 표준 측정 작업에도 매우 합리적인 비용으로 도입할 수 있게 되었습니다. 이미 500개 이상의 측정 스테이션에서 성공적으로 검증된 TRANSIC100LP는 Zone 1 설치와 Zone 0 측정을 위해 본질 안전 버전(ATEX/IECEx 준수)으로 개발되었으며, 현장 설치 방식과 추출 방식 모두에 사용할 수 있습니다.
승기를 잡다
1년간의 테스트 끝에 비교 분석을 수행한 미국의 한 화학 기업은 결정을 내리기까지 오랜 시간이 걸리지 않았습니다. 이 기업은 기존에 사용하던 상자성 산소 분석기에서 반복적인 문제가 발생하자 이를 대체할 측정 기술을 찾고 있었습니다. 특히 중요하게 고려된 점은 탱크에 설치했을 때 계기에 쉽게 접근할 수 있어야 한다는 것이었습니다. 또한 가스 컨디셔너가 반드시 필요하지 않으면서도 현장에서 교정이 가능한 계기를 원했습니다. 최종적으로 FM 인증을 받아 방폭 환경에서 사용 가능한 TRANSIC121LP 레이저 트랜스미터가 경쟁 제품을 제치고 선택되었습니다. 트랜스미터를 보호하는 PTFE 필터 덕분에 가스 컨디셔너를 완전히 없앨 수 있었고, 단순화된 추출식 가스 샘플링 시스템을 통해 접근이 용이한 위치에 트랜스미터를 설치할 수 있었습니다. 또한 유지보수 담당자들이 질소와 주변 공기만을 이용해 훨씬 간편하게 교정 작업을 진행할 수 있게 되었습니다.
비용 절감!
이 기업은 비용을 포함한 여러 요인을 기준으로 두 가지 측정 원리를 완전히 중립적인 조건에서 면밀히 검토하고 평가했습니다. 특히 비용 측면에서 TDLAS 기술 및 트랜스미터는 명백한 승자로 입증되었습니다. 실제로 가스 컨디셔닝 비용은 거의 제로 수준으로 감소했습니다. 또한 설치 비용은 기존 대비 약 3/4이나 감소했으며, TDLAS 측정에 필요한 총 비용은 상자성 측정 원리에 비해 64% 낮았습니다. 유지보수 측면에서도 TRANSIC의 수치는 매우 인상적이었습니다. 이 기술을 사용한 결과 유지보수 비용의 75%를 손쉽게 절감할 수 있었습니다. 상자성 측정의 경우 유지보수에 월 4시간이 소요된 반면, TDLAS 측정의 경우 가스 컨디셔너 유지보수에 월 1시간이면 충분했습니다. 뿐만 아니라, 연간 부품 및 소모품 사용량을 비교한 결과 TDLAS 측정 스테이션은 상자성 측정 방식의 1/4 수준만 필요한 것으로 나타났습니다.
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.