엔드레스하우저만의 RTD 온도 센서

빠르고, 진동에 강하며, 검/교정이 용이한 엔드레스하우저의 RTD 온도 센서를 소개합니다.

온도에 따라 저항치가 변화하는 특성을 이용해 온도를 측정하는 'RTD((Resistance Temperature Detector)' 온도 센서는 정확한 측정치를 제공할 뿐 아니라 안전성 역시 뛰어납니다. 특히 엔드레스하우저의 RTD 온도 센서는 컴팩트한 모듈러식 설계로 하이지닉 프로세스나 고온 및 고압 어플리케이션에서도 적용이 가능해 오랜 시간 명성을 얻어 왔습니다. 탁월한 반응 속도, 심한 진동에도 영향을 받지 않는 견고한 설계가 강점인 엔드레스하우저의 RTD 온도 센서를 소개합니다.

iTHERM QuickSens : 현존 최고의 응답 속도를 자랑하는 RTD센서

©Endress+Hauser

온도는 프로세스 엔지니어링에서 가장 자주 측정되는 변수 중 하나일 것입니다. 특히 식음료, 생명과학 산업 공정에서는 정확하고 빠른 온도 측정은 매우 중요합니다. 제품의 박테리아를 살균하는 ‘HTST(High Temperature/Short Time)’ 공정에서는 온도계로 측정한 온도 값으로 공정을 제어, 특정 온도를 유지해야 하기 때문에 제품의 안전성과 공정의 효율성을 위해 온도 측정은 신속하고 정확하게 이루어져야 합니다. 온도가 기준 온도 이하로 떨어지면 박테리아가 존재하게 되고, 기준 이상으로 올라갈 경우 제품의 품질이 저하됩니다.

정확도의 경우 RTD 센서 정확도 Class 규정에 따라 보편화되었으나 반응 속도를 줄이는 기술은 온도계 제조사마다 차이가 있습니다. 엔드레스하우저 ‘QuickSens’는 센서의 끝부분에 측정소자를 연결해 간격을 줄이는 특수 설계가 적용 되어 세계에서 가장 빠른 응답 속도(3mm Insert 기준, T90 = 0.75초)를 구현하며, 일반 RTD 센서와 비교 하였을 때 최대 9배가 빠릅니다. 또한 측정 위치가 측정 매체와 근접하므로 센서 삽입 길이가 짧은 구경이 작은 배관에서도 정확한 위치에서 온도 측정이 가능합니다.

iTHERM StrongSens : 진동 내구성이 강한 RTD센서

펌프, 컴프레서 등과 접한 프로세스의 경우 강한 프로세스의 진동으로 인해 RTD센서 내부가 파손되는 경우가 많습니다. 일반 RTD센서는 진동 내구성이 최대 3g로 진동에 약하므로 진동이 높은 프로세스에서는 온도 범위는 600℃이하의 RTD를 사용하는 조건이지만, 진동 내구성이 RTD보다 좋은 ‘써모커플(Thermocouple)’ 센서를 이용하는 경우가 많습니다. 일반적으로 써모커플은 RTD로 온도 범위 밖의 고온 공정에 사용되며 RTD 사용 온도 조건에서는RTD보다 정확도가 현저하게 떨어집니다. (Thermocouple K type 기준 ±2.5℃, RTD Class A 기준 ±0.15℃ ) 이처럼 내구성을 고려해 정확도를 타협할 경우, 당연하게도 공정 효율성에 영향을 미칩니다. 엔드레스하우저만의 진동에 강한 RTD센서 ‘StrongSens’는 최대 60g의 진동 내구성을 가지고 있으며 이는 일반 RTD센서(3g)보다 약 20배 가량 내구성이 강한 것입니다. 이처럼 'StrongSens'는 RTD의 정확도와 써모커플의 내구성을 동시에 만족시키는 제품으로, 공정의 효율성을 높이고 센서의 사용 주기를 늘릴 수 있습니다.

iTHERM QuickNeck: 캘리브레이션이 용이한 제품 구조

©Endress+Hauser

다양한 센서의 장점과 더불어, 캘리브레이션이 용이한 제품 구조 역시 빼놓을 수 없습니다. 퀵넥(QuickNeck) 기술을 통해 드라이버와 같은 도구가 없이도 손으로 회전시키는 것만으로 써모웰과 센서부를 완전히 분리할 수 있습니다. 하우징을 열고 배선을 해체하고 다시 결선하는 과정 없이 쉽고 안전하며 신속하게 제품을 탈착할 수 있기 때문입니다. 따라서TM411을 사용하면 교정을 위해 공정을 중단하거나, 불필요한 노동력이 투입되는 것을 방지할 수 있습니다.

모든 산업군에 적용 가능한 제품 포트폴리오

위에서 설명한 엔드레스하우저의 다양한 온도계는 식음료, 생명과학 산업군의 까다로운 FDA, ISPE, GAMP, ASME-BPE, EU1935/2004등의 규정을 모두 준수하며 정유, 화화학 산업에서의 방폭 인증, SIL2/3, Thermowell Calculation 등의 규정을 준수합니다.