클링커 품질을 일정하게 유지하고 효율적으로 시멘트를 생산하려면 안정적인 회전식 가마 공정이 필수입니다. 이를 위해서는 가마 시스템 전반, 특히 공정이 교란에 가장 민감한 연소 구역에서 연소, 가스 조성 및 열 조건을 정밀하게 제어해야 합니다. 가마를 안정적으로 작동하려면 O₂, CO, 온도, 통풍과 같은 주요 공정 변수를 지속적으로 모니터링해야 합니다. 가마 입구에서 견고한 가스 분석을 실행하면 대체 연료 사용이 증가하는 상황에서도 정확한 가마 제어를 지원하고, 이상 징후를 조기에 감지하며, 최적의 운전 조건을 유지하는 데 필요한 데이터를 얻을 수 있습니다.
다음 섹션에서는 측정 솔루션이 어떻게 혹독한 가마 환경에서 회전식 가마의 가동을 최적화하고 공정 제어를 향상시키는지를 설명합니다.
대체 연료의 사용이 증가하면 발열량, 수분 함량 및 회분 성분이 달라지면서 연소 제어가 더욱 까다로워집니다. 가마 입구에서 지속적으로 가스를 분석하면 소성 조건을 조정하고, 공정 교란을 방지하며, 가마의 동작을 예측 가능한 수준에서 유지할 수 있습니다.
버너 제어 기능을 개선하여 균일한 열 분포 유지:iTHERM TM151을 이용해 정확하게 온도를 측정하고 내마모성 피복 재질을 적용한 iTHERM TAF16과 같은 견고한 써모웰 솔루션을 사용하면 신뢰할 수 있는 모니터링을 진행하고 연소 구역의 연소 거동을 안정화할 수 있습니다.
압력 상태를 안정화하여 가마 제어 성능 개선:Cerabar PMP71B를 이용해 압력을 모니터링하고 Deltabar PMD78B를 이용해 차압을 측정하면 통풍 및 가스 유동 특성과 관련된 중요한 데이터를 얻고 가마를 일관되게 제어할 수 있습니다.
연소 이상 현상을 조기에 감지하기 위해 연속 가스 분석 기능 활성화: 공정 가스 분석 시스템인 MCS300P HW는 가마 입구 샘플 채취 솔루션인 SCPS 와 함께 O₂, CO, SO₂, HCl 및 기타 연소 지표를 지속적으로 측정합니다.
에너지 효율 제고 및 배출의 변동성 감소:MEAC300을 이용하면 배출 데이터를 명확하게 분석하여 연료 소비를 줄이고, 연소 성능을 높이며, 규정을 준수하는 시멘트 제조 조건을 유지할 수 있습니다.
안정적인 연소 유지 및 공정 변화 방지:Promass I 300을 사용하여 대체 연료를 사용할 때 버너 성능을 제어하세요.
인사이트
휘발성 주기 제어 및 공정 교란 방지
시멘트 생산 과정에서 휘발성 주기 현상은 회전식 가마 공정의 안정성을 저해하고 클링커 품질에 영향을 미칠 수 있습니다. 황, 염소 및 알칼리의 재순환은 가스의 화학적 성질을 불안정하게 만들어, 연소 구역 내 축적, 코팅 형성 및 변동성 증가를 초래합니다. 주요 공정 지표를 지속적으로 모니터링하면 이러한 영향을 조기에 감지할 수 있어서 가마를 안정적으로 제어하는 데 도움이 됩니다.
가마 운영에 영향을 미치기 전에 휘발성 주기의 축적 상황 모니터링:MCS300P HW 를 활용한 연속 가스 분석을 실행하면 SO₂, HCl 및 관련 성분을 정확하게 측정하여 황 및 염소 순환을 조기에 파악할 수 있습니다
가스 화학 반응을 안정화하여 사이클론 막힘 및 코팅 형성 방지: 실시간 분석 기능을 갖춘 SCPS 를 이용하는 가스 추출을 통해 휘발성 물질의 재순환을 제어할 수 있습니다. iTHERM TM152를 이용해 온도를 측정하면 반응 조건을 일관되게 유지할 수 있습니다
연소 구역 및 클링커 품질에 영향을 미치는 이상 현상 조기 파악:Cerabar PMP71B를 활용한 압력 모니터링과 결합하여 기류 불균형 및 공정 불안정성에 대한 데이터를 얻을 수 있습니다
공정 이상 현상을 감지하여 가마 제어 성능 향상:상태 모니터링 솔루션을 통해 주요 장치 파라미터를 클라우드 기반으로 원격 모니터링할 수 있습니다. 연동된 분석기가 모니터링 앱에 데이터를 전송하므로 추세를 조기에 파악하고 상태 기반 유지보수를 하면서 비용과 가동 중단 시간을 줄일 수 있습니다