생명과학 산업은 계속해서 새로운 과제에 직면하고 있습니다. 누구나 합리적인 가격의 의약품을 필요로 하고, 제약 회사들은 높은 연구 비용으로 인해 생산성과 신뢰성을 높여야 하는 동시에 더 낮은 비용으로 동일한 품질의 제품을 제공해야 합니다. 이러한 상황에서 중요한 것은 수익성의 유지, 글로벌 제조 그리고 생산에 할애되는 비용에 대한 명확한 인식이고, 이와 관련해 혁신적인 솔루션의 중요성이 점점 더 커지고 있습니다. 엔드레스하우저는 이에 대한 해결책을 갖고 있습니다.
8%
productivity growth
due to less plant downtime thanks to integrated calibration concepts
엔드레스하우저의 지원 방식
엔드레스하우저는 제약 제조 비용을 절감하는 동시에 운영 효율성을 향상시키는 방법에 대해 많은 아이디어를 보유하고 있습니다. 혁신적인 측정 기술과 유지 보수 개념을 사용하면 교정 노력과 비용을 크게 줄일 수 있습니다. 비용을 관리하려면 다음을 고려해야합니다:
교정의 최적화 또는 자가 교정 온도 측정 기기의 설치
설치 자산의 표준화, 재고의 최적화, 예비 부품의 가용성 향상
진단 데이터의 통합 및 평가와 측정 기기 기능의 검증
물 생산 및 분배 루프의 최적화
어플리케이션
혁신적인 온도 측정 기술의 구현
온도는 바이오프로세스에서 가장 중요한 측정 개소 중 하나로, 세포 동역학과 용존 가스의 용해성 모두에 큰 영향을 미칩니다. 반응 속도론, 세포 성장, 세포 생존, 물질 형성이 모두 온도에 의해 영향을 받습니다. 따라서 프로세스 요건을 충족하고 정확성을 보장하려면 협대역 온도 제어와 빈번한 교정이 필요합니다.
분야별 전문성
최적의 생산성과 품질을 보장하려면 온도 센서를 정기적으로 교정해야 합니다. 중요한 어플리케이션의 경우 6개월 주기의 교정이 일반적입니다. 혁신적인 측정 기술을 이용하면 교정에 드는 노력과 비용을 크게 줄일 수 있습니다. 엔드레스하우저가 세계 최초의 자가 교정 온도계 TrustSens TM371을 개발한 이유가 여기에 있습니다. 이 혁신적인 계기는 소급성을 보장하는 전자동 인라인 자가 교정 기능을 제공해 부적합이나 미발견 오류를 방지합니다.
설치 자산의 표준화
기기의 일관된 작동과 신속한 교체 - 듣기에는 쉽지만 실행하기는 어렵습니다. 설치 자산의 분석은 플랜트 가용성을 향상시키고 위험을 줄이기 위한 최적화의 토대를 마련하며, 노후화된 비표준 기기는 파악 후 교체합니다. 이렇게 함으로써 표준화된 환경에서 예비 부품의 관리와 교육 과정을 개선할 수 있는 것입니다.
분야별 전문성
설치 자산의 분석은 유지보수와 플랜트 가용성의 최적화를 위한 첫 번째 단계입니다. 이 과정 중에 엔드레스하우저의 전문가가 노후화된 계기를 파악하여 손쉽게 교체할 수 있습니다. 자산을 표준화하면 예비 부품 조달이 크게 개선될 뿐만 아니라 표준화된 환경에서 교육을 개선하고 간소화할 수 있습니다.
계기 기능의 검증
유지보수와 교정은 종종 시간 및 비용 집약적인 성가신 작업으로 인식되곤 합니다. 그러나 유지보수와 교정 모두 프로세스 신뢰성과 제품 품질을 유지하는 열쇠입니다.
분야별 전문성
하트비트 기술(Heartbeat Technology)이 적용된 계기는 비용 효율적인 유지보수를 위해 시험 주기가 매우 길 뿐만 아니라 표준화된 진단 알림을 제공합니다. 이 기술을 통해 일상 작업에서 측정 포인트를 쉽고 간편하게 모니터링할 수 있을 뿐만 아니라 초기 단계에서 오류를 발견하고 생산 중단을 최소화할 수 있습니다. 계기 검증은 모든 중요 부품이 지정된 사양 내에서 정상적으로 작동하는지 확인하는 절차입니다.
용수 생산 및 분배 최적화
미생물 오염(Bioburden)을 방지하려면 용수가 2 m/sec 이상의 유속으로 계속해서 이동해야 합니다. 따라서 신뢰할 수 있는 유량 측정이 근본적으로 중요하고, 중요 측정 포인트를 정기적으로 교정해야 합니다. 전도도는 정제수와 주입수의 주요 품질 파라미터 중 하나이고, 항상 약전에 정의되어 있는 기준을 준수해야 합니다.
분야별 전문성
하트비트 기술이 적용된 엔드레스하우저의 계기는 신뢰할 수 있는 자가 모니터링 기능을 제공하고, 특히 연속 프로세스에서 교정 절차를 최적화합니다. 이는 플랜트 가용성과 생산성의 직접적인 향상으로 이어집니다. PW 및 WFI에서 낮은 범위의 비 온도 보상 전도도 측정은 기본적인 요건이고, 배수 루프에서의 시스템 교정은 규정을 준수하는 효율적인 방법입니다. 엔드레스하우저는 다음을 통해 용수 생산을 최적화합니다.
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
관련 사례
시장 출시 시간
전문성을 요하는 화장품 제조 공정
효율성을 높이고 출시 기간을 단축할 수 있는 계기 포트폴리오를 바탕으로 효율적이고 안정적인 화장품 제조 프로세스를 보장하십시오.