MKAS 가스 분석 시스템은 다양한 배출가스 파라미터를 측정하는 데 사용됩니다. MKAS는 애플리케이션별 요구사항에 따라 개별적으로 맞춤화할 수 있습니다. 연속 배출가스 모니터링 시스템(CEMS)이나 프로세스 가스 분석 시스템(PGA)으로 사용할 수 있으며, 사용자의 요구사항에 따라 시스템 구성요소를 정밀하게 맞춤 구성할 수 있습니다. MKAS는 표준 버전 또는 공간 절약형 컴팩트 버전으로 제공됩니다.
생가스 또는 클린가스 측정
프로세스 가스 측정
현행 EU 지침을 준수하는 배출가스 모니터링
계기 특징:
언제든지 분석기 및 측정 파라미터 확장 가능
표준 버전 또는 공간 절약형 컴팩트 버전으로 제공
EU 표준에 따른 자동 측정 시스템(AMS) 요건 충족
샘플 가스 바이패스로 응답 시간 단축
분진이 많은 프로세스 애플리케이션 및 ATEX 애플리케이션의 요건 충족
장점
모듈형 설계로 측정 작업에 맞게 맞춤 구성 가능
검증된 시스템 구성요소로 높은 신뢰성 보장
설치와 시운전을 포함한 종합적인 서비스 패키지 제공
다양한 고온 또는 저온 추출식 분석기를 DAS, NOx 변환기 등과 함께 MKAS에서 결합 사용 가능
CH4, CO, CO2, H2, H2O, He, N2O, NH3, NO, NO2, NOx, O2, SO2, TOC Hydrocarbons (e.g. C2H2), halogenated hydrocarbons (e.g. CH2Cl2) and other gases upon request
Ambient temperature range
Indoor: +5 °C ... +40 °C Can be expanded on the system side if necessary Indoor with cooling unit: +5 °C ... +50 °C Can be expanded on the system side if necessary Outdoor: –20 °C ... +50 °C Can be expanded on the system side if necessary
Degree of protection
Indoor: IP54 Can be expanded on the system side if necessary Indoor with cooling unit: IP34 Can be expanded on the system side if necessary Outdoor with cooling unit: IP56 Can be expanded on the system side if necessary
With our broad range of solutions Endress+Hauser has proven applicability in the entire power generation process, from gas flow to
combustion efficiency to emissions monitoring.
With our broad range of solutions Endress+Hauser has proven applicability in the entire power generation process, from gas flow to combustion efficiency to emissions monitoring.