키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Orbisint CPS11 - Analog pH sensor with dirt-repellent PTFE diaphragm

Analog pH sensor
Orbisint CPS11

Glass electrode for standard applications

CPS11
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Measuring range

    pH 0-14

  • Process temperature

    max. 135°C (274°F)

  • Process pressure

    max. 16 bar (230 psi)

적용 분야

Orbisint CPS11 is the all-rounder for pH measurement in process and environmental applications. It performs reliably and accurately even in highly alkaline media or hazardous areas. Designed for low maintenance and a long operating life, the sensor offers you best value for money.

  • Long-term monitoring and limit monitoring of processes with stable process conditions:
    - Chemical industry
    - Pulp & paper industry
    - Power plants (e.g. flue gas washers, boiler feed water)
    - Incineration plants

  • Water treatment:
    - Drinking water
    - Cooling water
    - Well water

With ATEX, FM, CSA approval for use in hazardous areas.

장점

  • Robust electrode with long poison diffusion path, requires low maintenance due to large, dirt-repellent PTFE ring diaphragm

  • Suitable for harsh applications: Process glass for highly alkaline media and pressure-stable up to 16 bar (232 psi)

  • Optional salt ring for low conductivity applications such as boiler feed water and water for injection

동영상

  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름