총 유기 탄소(TOC) 함량은 초순수의 생산 및 사용에 있어 매우 중요한 품질 파라미터입니다. 만일 TOC 농도가 지나치게 높은 경우, 품질저하를 초래하거나, 심지어 제약 배치(batch)도 오염될 수 있습니다. CA79 온라인 TOC 분석계는 주사용수 수질 관리를 위해 정확하고 연속적인 TOC 농도 모니터링 기능을 제공합니다. 이를 통해 각종 규정에 부합하는 우수한 품질의 배치를 안전하게 생산할 수 있습니다.
CA79 TOC 분석계는 다음과 같은 공정 조건을 보유한 생명 과학 분야 초순수의 TOC 모니터링에 최적화된 제품입니다.
전도율 < 2 µS/cm
pH 범위 중성
장점
실시간 모니터링: CA79 TOC 분석계는 50초의 신속한 반응 시간(t90)을 바탕으로 지속적인 계측 기능을 제공합니다. 이를 통해 어떤 상황 발생 시 즉각적인 대응이 가능하며, 제품을 효과적으로 보호할 수 있습니다.
본 온라인 분석계는 UV 산화 및 전도도 계측 방식을 사용합니다. 이것은 초순수의 TOC 미세 원소 분석 방식으로 오랜 시간 동안 검증을 거쳐 안정성이 입증된 기술입니다.
규정 관리: CA79는 유럽 및 미국 약전 상의 규정을 준수하며, FDA 21 CFR Part 11의 기준을 충족합니다. CA79는 또한 어떤 상황 발생 시 이를 정확하게 문서화하는 것은 물론, 정기적으로 품질 보고서를 생성하고, 시스템 적정성 테스트(system suitability test, SST)를 실시합니다.
본 분석계는 또한 유지보수도 간편하도록 설계되어 있으며, 동시에 전 세계에 걸친 고객 지원 서비스 망을 사용해 측정 지점에 대해 설치 적정성 평가(installation qualification, IQ) 및 정기적인 운영 적정성 평가(operational qualifications, OQ)를 포함한 완벽한 지원을 제공합니다.
The measurement of interface in thickeners is done manually, while the turbidity measurement is done by obtaining samples sent to the laboratory. With Endress+Hauser there is an automated solution.
Endress+Hauser enables fast and reliable water analysis at Butoniga Reservoir, ensuring optimal layer selection, improved water quality and reduced operating costs.
TOC determination by UV digestion and measurement of the differential conductivity
Size
Housing: 500 x 290 x 200 mm 19.68 x 11.41 x 7.87 in
Design
Stainless steel housing; IP 42 (standard), IP54 (optional)
Process temperature
< 50 °C (122 °F)
Ambient temperature
10 to 45 °C (50 to 113 °F)
Process pressure
max. 0.5 bar (7.25 psi)
Sample flow rate
Min. 5 ml/min (0.17 fl.oz/min)
Consistency of the sample
max. conductivity 2 μS/cm, particle free
Specials
The operating concept and data storage meet the requirements of 21 CFR, Part 11 UV reactor with continuous function monitoring
Application
Determination of total carbon in ultrapure water applications, e.g. in the lifescience industry, that meet the following conditions: Conductivity < 2 μS/cm pH range: neutral
Power supply
100/240 V AC, 47 - 63 Hz
Output / communication
0/4 to 20 mA, galvanically isolated
Input
1 to optional 3 measuring channels Optional control input 24 V (for 1 channel instruments)
Lab-to-process monitoring & control in Life Sciences -
Reliable measurement of bioprocess physical and
chemical properties
PU(출판물)
영어 버전 - 04/2024
New version available in English
A combined product list of analysis offerings from both Optical Analysis and LIquid Analysis for bioprocessing applications in the life science industry (including Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, bio multi optic and bio sleeve, Raman flow assembly, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, Raman optic system for single use, Memosens CPS61E, Memosens COS81E, OUSBT66, Memosens CPS61E, Memosens CPS77E, Memosens CLS82E, OUSAF44, Memosens CPS11E, Memosens CLS16E, TOC Analyzer CA79, Liquiline transmitter platform, and Memobase software).
0 to 60/80 °C (C-shape/U-shape) 32 to 140/175 °F (C-shape/U-shape) Sterilization: max. 140 °C at 6 bar for max. 45 min (Max. 284 °F at 87 psi for max. 45 min)
0 to 60/80 °C (C-shape/U-shape) 32 to 140/175 °F (C-shape/U-shape) Sterilization: max. 140 °C at 6 bar for max. 45 min (Max. 284 °F at 87 psi for max. 45 min)