키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Float Gauge LT5 - Tank gauging instrument

Tank gauging instrument
Float Gauge LT5

Mechanical tank gauge for accurate and reliable level measurement

LT5
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Process temperature

    -200 °C ... 200 °C
    (-328 °F ... 392 °F)

  • Process pressure / max. overpressure limit

    1bar abs...24.5 bar abs
    15 psi...355.25 psi

  • Accuracy

    up to ±2mm (+/- 0.08")

적용 분야

Float Gauge LT5 has been developed for all areas of industry. Many years of operation in a wide variety of applications have proven its reliability.

Level indication of petroleum products such as crude oil, kerosene, light and heavy oil, vegetable oil, palm oil, seed oil and animal oil, highly viscous liquid such as asphalt, certain chemicals (corrosive/toxic vapor can be sealed using a liquid seal pot).

  • Process temperature for low pressure version: -200 to +200°C (-328 to +392°F)

  • Process temperature for middle/high pressure version: -45 to +80°C (-49 to +176°F)

  • Measuring range: Maximum 30m (100ft)

  • Accuracy: ±2mm (± 0.08")

장점

  • No electrical power is required to perform the measurement

  • Built-in repeatability check

  • Direct reading at the tank side allows you to check the level indication easily

  • Can be installed on a variety of tanks including fixed roof, floating roof, covered floating roof and spherical tanks

  • Can be used in conjunction with analog/digital transmitter to perform tank inventory management

  • LT5 has completely integrated internal mechanisms

  • Standardized guide wire and anchor design allow easy customer installation

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름