소형 온도계
트랜스미터가 통합된 소형 온도계: 산업 및 위생 분야에 적합한 범용 계측기
F
L
E
X
FLEX 선택
기술적 우수성
단순성
Fundamental 선택
기본적인 측정 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
기술적 우수성
단순성
Extended 선택
혁신적인 기술로 프로세스 최적화
기술적 우수성
단순성
Xpert 선택
가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
비교
Accuracy
class A acc. to IEC 60751
Response time
t50 = 1 s t90 = 1.5 s
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 50 bar (725 psi)
Operating temperature range
PT 100: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F)
Max. immersion length on request
up to 600,00 mm (23,62'')
Response time
t50 = 2.5 s t90 = 5.4 s
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
Operating temperature range
Pt100: -40 °C to 160 °C (-40 °F to 320 °F), optional up to 190 °C (374 °F) reference point for automated calibration
Max. immersion length on request
up to 900.00 mm (35.4'')
Response time
t50 = 2,5 s t90 =9,5s
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
Operating temperature range
PT 100: -40 °C …160 °C (-40 °F …320 °F), optional up to 190 °C (374 °F)
Max. immersion length on request
up to 28'' (711 mm) others on request
Accuracy
class A acc. to IEC 60751
Response time
t50 = 1 s t90 = 2 s
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 100 bar (1.450 psi)
Operating temperature range
PT 100: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F)
Max. immersion length on request
up to 600,00 mm (23,62'')
Accuracy
class A acc. to IEC 60751
Response time
t50 = 1 s t90 = 2 s
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 100 bar (1.450 psi)
Operating temperature range
PT 100: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F)
Max. immersion length on request
up to 600,00 mm (23,62'')
Accuracy
-50...75 °C: <0,5 K (-58...167 °F: <0,9 °F) 75...150 °C: <0,65 K (167...302 °F: <1,2 °F)
Operating temperature range
-50...150 °C (-58...302 °F)
Accuracy
-50...75 °C: <0,5 K (-58...167 °F: <0,9 °F) 75...150 °C: <0,65 K (167...302 °F: <1,2 °F)
Operating temperature range
-50...150 °C (-58...302 °F)
Reliable & easy: Cost reduction by saving calibration costs and reducing calibration cycles All required components in one bundle, nothing is forgotten
100% compliance and audit-proof documentation: Fully traceable calibration with automated documentation Tamper-proof data storage according to FDA 21 CFR Part 11 Predictive maintenance Calibration with timestamp
Risk reduction and elimination of undetected failures: Higher process transparency Higher product safety
Easy accessible calibration status Cost reduction by saving calibration costs and reducing calibration cycles. Risk reduction and elimination of undetected failures: Higher process transparency Higher product safety
소형 온도계 검색
'제품으로 찾기'를 클릭하시면 제품의 상세 스펙과 주요 기능을 통해 적합한 온도계와 소프트웨어, 시스템 구성품을 간편하게 검색하실 수 있습니다. '어플리케이터로 찾기'를 클릭하시면 어플리케이션 파라미터를 통해 제품 선택을 안내해 드립니다.
About 소형 온도계
컴팩트한 소형 온도계는 모든 구성 요소를 분해할 수 없는 단일 어셈블리로 결합합니다. 작고 가벼운 디자인, 비용 효율성, 최적의 공간 활용, 안정적인 작동, 간편한 설치 및 시운전을 통해 최신 프로세스 계측의 요구 사항을 완벽하게 충족합니다. 엔드레스하우저의 간소화된 포트폴리오는 다양한 통신 신호부터 광범위한 프로세스 연결에 이르기까지 산업 또는 위생용으로 사용할 수 있는 최대의 다목적성을 제공합니다.
iTHERM CompactLine
iTHERM CompactLine 제품군은 불필요한 복잡성을 피하고 균형 잡힌 가격 대비 성능을 달성하기 위해 세심하게 설계되었습니다. 바로 사용할 수 있고 다용도로 사용할 수 있는 이 계기는 생명 과학, 식음료 및 일반 프로세스 산업의 광범위한 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 가장 빠르게 반응하는 센서와 센서-트랜스미터 매칭과 같은 고품질 측정 기술이 포함되어 있어 최고의 응답 시간과 정확도를 보장합니다.
포트폴리오 설명
일반적인 산업 분야와 위생 어플리케이션에서 사용할 수 있는 다양한 프로세스 연결부를 제공합니다.
©Endress+Hauser
iTHERM TrustSens 기술
엔드레스하우저는 FDA 및 GMP 규정을 엄격하게 준수해야 하는 위생 어플리케이션을 위해 특별히 설계된 세계 최초의 자가 교정 온도 센서 기술 을 개발했습니다. 이 센서 유닛은 표준 Pt100 RTD와 퀴리 온도 효과를 활용하는 고정밀 고정점 기준 소자 를 결합하여 신뢰할 수 있는 교정 신호를 생성합니다. 수상 경력에 빛나는 이 기술은 중요한 공정에서 위험과 측정 불확실성을 최소화하는 데 도움이 됩니다.
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
iTHERM TrustSens TM371 / TM372 with self-calibrating Pt100 sensor
생명 과학 및 식음료 분야의 중요한 위생 애플리케이션에 적합
셀프 캘리브레이션에 대한 설명: 퀴리 온도 활용하기
Tee and elbow thermowells
엔드레스하우저의 위생 써모웰은 용접부나 데드 레그 없이 설계되어 세척이 용이하고 위생 및 무균 어플리케이션에 이상적입니다. 프로세스 배관에 용접되고 분해가 불가능하며 스테인리스 스틸 조각으로 밀링 가공됩니다. 이 써모웰은 매우 짧은 침수 길이에도 불구하고 위생 또는 무균 파이프, 용기 또는 탱크에 사용하기에 이상적입니다.
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Tee thermowell 써모웰에 직선 파이프 세그먼트가 연결되고 써모웰이 파이프 세그먼트에 90° 각도로 돌출되어 있습니다.
Elbow thermowell 파이프 엘보우와 써모웰, 써모웰이 파이프 벤드의 한쪽으로 똑바로 돌출된 상태입니다.
장점
전체에 스테인리스강을 사용한 작은 소형 온도계 경제성 매우 빠른 응답 속도 삽입 길이가 짧은 경우에도 높은 정확도 보장
RTD temperature measurement
Technology, construction and benefits of resistance temperature detecors (RTDs) in temperature measurement.
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.
사용자 정의
중요한 것만 허용
모두 허용