시스템 구성품
시스템 구성품 및 데이터 매니저 제품 개요
F
L
E
X
FLEX 선택
기술적 우수성
단순성
Fundamental 선택
기본적인 측정 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
기술적 우수성
단순성
Extended 선택
혁신적인 기술로 프로세스 최적화
기술적 우수성
단순성
Xpert 선택
가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
사용 불가
비교
Input
Camera: 8 MP camera on the back with auto focus and LED flash with 1500 mcd 2 MP camera on the front Scanner: 1D/2D barcode scanner
비교
Input
USB signal as per USB specification.
Output
Connects HART field devices with the USB interface of a laptop
Number of applications
Support up to 4 gas runs or 2 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
Inputs
6x analog transmitter input, high accuracy Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C, 0.008% at full ambient range of 0-60 °C, long-term stability 0.01% per year Resolution: 24 bits. Analog inputs have the same earthing relative to all other electronic devices. 16x digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
Outputs
4x analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS. Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics. 16x digital output, open collector. Rating 100mA @24V
RIA15 process indicator
Loop-powered Ex ia process indicator as field or control panel device for 4 to 20 mA signals or HART®protocol
Input
1 x analogue 4...20 mA/HART®
Output
Not defined
Display
LCD 17 mm (0.67") 5-digit 7-segment bargraph Plain text display for unit/TAG Activatable backlight
Power Supply
Loop powered
Input
2 x universal (current, voltage, R, RTD, TC, resistance)
Output
2 x Analog (current, voltage)
Display
LCD 7 segment Multicolour Bargraph TAG unit Colour change in case of failure
Power Supply
Wide range power supply 24 to 230 V AC/DC (-20 % / +10 %) 50/60 Hz
RN22 액티브 배리어
액티브 배리어, 4~20mA용 1/2채널/SD, HART® 투명, 24V DC, 액티브/패시브 입력 및 출력(옵션으로 SIL 및 Ex 포함)
Input
0/4…20 mA / HART feeding/not feeding
Output
0/4…20 mA / HART active/passive
Input
0...20 universal HART 6…14 digital
Output
2 analog
Display
7“ TFT
Storage/Recording
internal memory SD card USB flash drive
Calculations
Mass/heat quantity heat quantity difference
FieldEdge SGC500
Industrial edge device for connecting field devices to the Netilion cloud platform
다음 장치를 선택하고 크기를 조정하는 데 도움이 필요하십니까?
측정 작업 및 응용 프로그램에 가장 적합한 제품을 편안하게 선택, 크기 조정 및 구성합니다.
최신 데이터 관리 장치는 단순한 측정값 기록뿐만이 아니라 과전압 보호, 모니터링을 위한 시각화, 최대 최소 값을 모니터링하고 데이터 조작을 방지하는 기능을 포함하고 있습니다. 엔드레스하우저의 시스템 구성품과 데이터 매니저는 바로 이러한 작업을 수행합니다.
간편한 설치와 사용자 친화적인 설정 및 작동 방법 현장에서 실시간 플랜트 정보 제공 계기의 예측적 진단과 보호를 통한 플랜트 가용성 향상 다양한 하우징 버전 제공, 모든 중요 통신 프로토콜 지원 및 전 세계 승인 획득으로 어플리케이션 유연성 극대화 여러 측정 포인트에 대한 완전한 포트폴리오를 제공하는 공급 업체
System Components and Data Managers
System Components and Data Managers - Solutions for the loop
다운로드
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.
사용자 정의
중요한 것만 허용
모두 허용