©Endress+Hauser
사양 정보
Measured variables
Flow velocity, Direction of flow, temperature
Measuring range
Flow Velocity: 0 ... ± 20 m/s
Conformities
RABT 2006 ASTRA "Guideline - Ventilation of Road Tunnels" (2008) RVS 09.02.22
적용 분야
FLOWSIC200은 터널이나 배기 환기 덕트 내에서 비접촉식으로 유량 속도와 유량 방향을 정밀하게 측정하는 제품으로 초음파 기술을 이용하여 유량 속도의 단면 평균값을 제공합니다. 이 계기는 기상 조건이나 교통량에 따라 공기 유량이 결정되는 경우에 최적의 환기 제어와 운영 비용 절감에 필요한 측정에 사용됩니다.
도로 및 철도 터널 측정
터널 환기 제어
연기 확산 감지
계기 특징:
©Endress+Hauser
FLEX 선택
기술적 우수성
단순성
Fundamental 선택
기본적인 측정 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
기술적 우수성
단순성
Extended 선택
혁신적인 기술로 프로세스 최적화
기술적 우수성
단순성
Xpert 선택
가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
Loading alternative products
관심이 있을 수 있는 게시물
관련 주제
SOPAS ET
Engineering tool for seamless sensor integration and configuration
추가 정보
측정 원리
Ultrasonic transit time difference measurement
Measured variables
Flow velocity, Direction of flow, temperature
Measuring range
Flow Velocity: 0 ... ± 20 m/s
Nominal pipe size
FLOWSIC200 M, FLOWSIC200 H-M:3.5 m ... 22 m FLOWSIC200 H:3.5 m ... 35 m
Conformities
RABT 2006 ASTRA "Guideline - Ventilation of Road Tunnels" (2008) RVS 09.02.22
Outputs
1 output: 0/2/4 ... 20 mA, - 750 Ω Electrically isolated; additional outputs if using I/O modules (option)
Digital Outputs
5 relay outputs (change-over contacts), potential-free: - 48 V AC, 1 A Safety extra-low voltage; for status signals "operation/malfunction", "limit value", "warning", "maintenance" and "check cycle"
최다 다운로드
FLOWSIC200 SDD file
SOPAS device description file for MCU (FLOWSIC200)
언어:
Language neutral
버전:
18/12/2015
파일 크기:
11 MB
파일 이름:
FLOWSIC200 SDD file
12 설명서
언어:
영어
버전:
01/01/2025
파일 크기:
4.1 MB
파일 이름:
8029800_AE00_OI_FLOWSIC200_Transmitter_en_V1-0_2024-04_EHS.pdf
Single Point Air Velocity Monitor
EN
KO
핀란드어 French 이탈리아어
01/01/2025
언어:
영어
버전:
01/01/2025
파일 크기:
2.8 MB
파일 이름:
8029796_YT09_OI_VM400_en_V2-0_2016-02_EHS.pdf
언어:
영어
버전:
01/01/2025
파일 크기:
8.6 MB
파일 이름:
8029802_1CJ9_OI_FLOWSIC200_en_V2-0_2022-01_EHS.pdf
SOPAS ET 3.0 – Engineering Tool
Connection establishment Information on using the program
언어:
영어
버전:
01/01/2025
파일 크기:
993.3 KB
파일 이름:
8031475_AE00_SD_SOPAS_3-0_V1-0_en_2016-05_EHS.pdf
언어:
일본어
버전:
27/09/2025
파일 크기:
20.3 MB
파일 이름:
CP01584DJA_0225_Flow_meters_LowRes.pdf
FLOWSIC – flow meters and instruments
Precise quantity measurement for accurate billing and process control
언어:
영어
버전:
13/05/2025
파일 크기:
3.1 MB
파일 이름:
8030079_CP_Flow_meters_en_V2-0_2025.05_EHS_WEB.pdf
MISURATORI E STRUMENTI PER
LA PORTATA FLOWSIC
MISURATORI E STRUMENTI PER LA PORTATA FLOWSIC Misura precisa delle quantità – fatturazione precisa e controllo di processo
언어:
이탈리아어
버전:
27/05/2025
파일 크기:
6.1 MB
파일 이름:
CP01584D16IT_02.25-00.pdf
VM400 – flow measurement instruments
The compact device solution for non-contact flow measurement in tunnels
언어:
영어
버전:
19/02/2026
파일 크기:
2.1 MB
파일 이름:
8030616_IN_VM400_en_V1-1_2026.02_EHS_WEB.pdf
FLOWSIC200 – トンネルシステムにおける空気の流れ測定用超音波気流センサ
FLOWSIC200は、トンネル内や排気換気ダクト内の流速および流向を 、非接触かつ高精度で測定するために使用されます。
언어:
일본어
버전:
09/10/2025
파일 크기:
44.5 MB
파일 이름:
IN01387DJA_0125_FLOWSIC200_LowRes.pdf
FLOWSIC200 – ultrasonic flow measurement of air flow in tunnel systems
The FLOWSIC200 is used for the noncontact and accurate measurement of flow velocity and flow direction inside tunnels or exhaust ventilation ducts.
언어:
영어
버전:
19/02/2026
파일 크기:
3.4 MB
파일 이름:
8029944_IN_FLOWSIC200_en_V2-1_2026.02_EHS_WEB.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
DIGITAL OUT 4-SIGNAL MODULE (ONLY SPU)
TRANSDUCER D60F18TI- 200 H
DOOR MCU-NWSD/N2SD W.DISPLAY
TUBE W.TRANSDUCER + CABLE SP
DIGITAL OUT 2-SIGNAL MODULE
MODULE PW SUPPLY COLD-DEVICE MOUN TESTED
MODULE POWER SUPPLY CLAMP MOUN. TESTED
PCBA-PROCESSOR 19Z MCU TESTED
FRONT PANEL MODULE MCU 19" INST. SP
DUCT PROBE PH-S D60SS0750 K170
DUCT PROBE PH-S D60SS0550 K170
PCBA-E/A-PROC FRAM+RS485 SERVICE ET
POWER SUPPLY UNIT CORTEM HOU GEPR
SEALING SET RETR MECH EXS HT SP
HOUSING KIT RESERVE PARTS AL M20
PCBA-EX BARRIERE DISPLAY SP
PRESSURE COMP. ELEMENT M121.5 1.4404 SP
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.
사용자 정의
중요한 것만 허용
모두 허용