
사양 정보
-
Max. measurement error
Mass flow (liquid): ±0.5 % (standard), ±0.15 % (option)
Mass flow (gas): ±0.75% -
Measuring range
0 to 180 000 kg/h (0 to 6615 lb/min)
-
Medium temperature range
–40 to +150 °C (–40 to +302 °F)
-
Max. process pressure
PN 40, Class 300, 40K
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4539 (904L)
Connection: 1.4404 (316/316L)
적용 분야
Promass K는 기본적인 질량 흐름을 측정하기 위한 비용 효율적인 코리올리스 솔루션입니다. 기본적인 적용 분야에서 공기, 기체, 연료 및 물에 대한 신뢰할 수 있는 측정을 제공합니다 직관적인 하드웨어 및 소프트웨어 설계가 채택된 Promass K 10 제품은 엔지니어링에서 정비까지 전체 수명 주기 동안 엔드레스하우저의 우수한 품질을 유지하면서 제반 단계를 간소화해 줍니다. 하트비트 기술을 통해 측정 신뢰성을 높이고 교정 주기를 연장할 수 있습니다.
측정 원리가 점도 또는 밀도와 같은 물리적 유체 속성과 독립적으로 작동
유틸리티 공정 및 기본 적용 분야에서 액체 및 기체 측정
계기 속성
소형 이중 튜브 센서
중간 온도: 최대 +150 °C
공정 압력: 최대 100 bar(1450 psi)
HART, Modbus RS485와 계통적 통합
앱 및 디스플레이(옵션)를 통한 유연한 운용
장점
기본 공정 및 위생 애플리케이션을 위한 비용 효율적인 장치 (3-A 및 cGMP, EHEDG)
공정 측정 지점 축소 - 다변수 측정(유량, 밀도, 온도)
공간 절약형 설치 - 인입관 / 인출관 불필요
최적의 사용성 - 터치 스크린으로 디스플레이(HART 및 MODBUS RS485 통신만 해당) 또는 모바일 장치 및 SmartBlue 앱으로 조작 가능
간단하고 신속한 시운전 - 사전 안내에 따라 현장에서 파라미터화
통합 검증 - 하트비트 기술
IO-link로 플랜트 인프라에 쉽게 통합 가능
동영상

FLEX 선택 | 기술적 우수성 | 단순성 |
---|---|---|
Fundamental 선택 기본적인 측정 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Lean 선택 핵심 프로세스를 손쉽게 처리 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Extended 선택 혁신적인 기술로 프로세스 최적화 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Xpert 선택 가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
구성에 따라 다름 |
기존 제품
-
-
기술 정보(TI)
TI Proline Promass K 10
영어 버전 - 06/2024
Coriolis flowmeter
EN KO 12/06/202403/10/202201/07/2021언어:
영어
버전:
12/06/2024
파일 크기:
4 MB
파일 이름:
TI01581DEN_0324-00.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
Proline Promass K 10
영어 버전 - 10/2022
Coriolis flowmeter HART
EN KO 03/10/202201/07/2021언어:
영어
버전:
03/10/2022
파일 크기:
3.9 MB
파일 이름:
BA02074DEN_0222-00.pdf
-
-
-
기술 정보(TI)
TI Proline Promass K 10
Coriolis flowmeter
EN KO 12/06/202403/10/202201/07/2021언어:
영어
버전:
12/06/2024
파일 크기:
4 MB
파일 이름:
TI01581DEN_0324-00.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
Proline Promass K 10
Coriolis flowmeter
HARTEN KO 03/10/202201/07/2021언어:
영어
버전:
03/10/2022
파일 크기:
3.9 MB
파일 이름:
BA02074DEN_0222-00.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
BA Proline Promass K 10
Coriolis flowmeter
IO-LinkEN KO 12/06/2024언어:
영어
버전:
12/06/2024
파일 크기:
2.6 MB
파일 이름:
BA02301DEN_0124-00.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
Proline Promass K 10
Coriolis flowmeter
Modbus RS485EN KO 03/10/202212/07/202101/07/2021언어:
영어
버전:
03/10/2022
파일 크기:
3.3 MB
파일 이름:
BA02075DEN_0322-00.pdf
-
-
-
계기 파라미터(GP)
Proline Promass 10
Coriolis flowmeter
HARTEN KO 03/10/202201/07/2021언어:
영어
버전:
03/10/2022
파일 크기:
1.6 MB
파일 이름:
GP01159DEN_0222-00.pdf
-
-
-
계기 파라미터(GP)
Proline Promass 10
Coriolis flowmeter
Modbus RS485EN KO 03/10/202201/07/2021언어:
영어
버전:
03/10/2022
파일 크기:
1.7 MB
파일 이름:
GP01160DEN_0222-00.pdf
-
-
-
계기 파라미터(GP)
GP Proline Promass 10
Coriolis flowmeter
IO-LinkEN KO 12/06/2024언어:
영어
버전:
12/06/2024
파일 크기:
1.2 MB
파일 이름:
GP01210DEN_0124-00.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
KA 유량계 Proline 10
IO-Link 트랜스미터
코리올리 센서 장착EN KO 12/06/2024언어:
한국어
버전:
12/06/2024
파일 크기:
1.9 MB
파일 이름:
KA01665DKO_0124-00.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
Proline Promass K
코리올리 센서
EN KO 12/06/202401/07/2021언어:
한국어
버전:
01/07/2021
파일 크기:
1.4 MB
파일 이름:
KA01491DKO_0121-00.pdf
-
-
-
요약 지침서(KA)
유량계 Proline 10
HART 트랜스미터
코리올리 센서 장착EN KO 03/10/202201/07/2021언어:
한국어
버전:
03/10/2022
파일 크기:
1.8 MB
파일 이름:
KA01498DKO_0222-00.pdf
-