견고한 Promass E는 다양한 산업 분야의 광범위한 표준 애플리케이션에서 액체와 가스를 정확하게 측정하는 신뢰할 수 있는 솔루션으로 오랜 기간 명성을 유지해 왔습니다. 컴팩트한 트랜스미터를 갖춘 Promass E 300은 작동 및 시스템 통합 측면에서 높은 유연성을 제공합니다: 한쪽에서 접근 가능, 원격 디스플레이, 향상된 연결 옵션. 하트비트 기술은 측정 신뢰성을 보장하고 재교정 주기를 연장할 수 있도록 해줍니다.
점성이나 밀도 같은 물리적 유체 속성에 독립적으로 작용하는 측정 원리
광범위한 표준 어플리케이션에서 액체와 기체를 정확하게 측정
계기 특징
컴팩트한 듀얼 튜브 센서
최대 +150 °C (+302 °F)의 유체 온도
최대 100 bar (1450 psi)의 프로세스 압력
최대 3개의 I/O를 지원하는 컴팩트한 이중 구획 하우징
터치 동작과 WLAN 액세스를 지원하는 백라이트 디스플레이
원격 디스플레이 사용 가능
장점
비용 효율성 – 기존 용적 유량계를 대체하는 다목적 계기
프로세스 측정 개소 수 감소 – 다변수 측정(유량, 밀도, 온도)
좁은 공간에도 설치 가능 – 전/후단 직관부가 필요하지 않음
프로세스 및 진단 정보에 대한 완전한 액세스 – 자유롭게 조합할 수 있는 다양한 I/O 및 이더넷
복잡성 및 변동성 최소화 – I/O 기능의 자유로운 구성
통합/자가 검증 – 하트비트 기술(Heartbeat Technology)
동영상
Smart instrumentation through Heartbeat Technology
You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.
Ethernet-APL
Ethernet-APL is a physical layer for Ethernet developed to meet process industry requirements.
Flowmeter with minimized total cost of ownership and a compact, easily accessible transmitter. Accurate measurement of liquids and gases for a wide range of standard applications.
Sensor features
Cost‐effective – multi‐purpose device; an alternative to conventional volumetric flowmeters. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs. Compact dual-tube sensor. Medium temperature up to +150 °C (+302 °F).
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Process pressure up to 100 bar (1450 psi). Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access.
Mass flow (liquid): ±0.15 % (standard), ±0.10 % (option) Volume flow (liquid): ±0.15 % Mass flow (gas): ±0.50 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³
Measuring range
0 to 180 000 kg/h (0 to 6615 lb/min)
Max. process pressure
PN 100, Class 600, 63K
Medium temperature range
–40 to +150 °C (–40 to +302 °F)
Ambient temperature range
Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F) Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)
Sensor housing material
1.4301 (304), corrosion resistant
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; stainless steel for hygenic transmitter design
Degree of protection
Standard: IP66/67, Type 4X enclosure IP69
Display/Operation
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible Remote display available"
Outputs
3 outputs: 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (active/passive) Double pulse output (active/passive) Relay output
Inputs
Status input 4-20 mA input
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Power supply
DC 24 V AC 100 to 230 V AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
Marine approvals and certificates
LR approval, DNV approval, ABS approval, BV approval, CCS approval
Pressure approvals and certificates
PED, CRN
Material certificates
3.1 material
Hygienic approvals and certificates
3-A, EHEDG, cGMP
측정 원리
Coriolis
Product headline
Flowmeter with minimized total cost of ownership and a compact, easily accessible transmitter. Accurate measurement of liquids and gases for a wide range of standard applications.
Sensor features
Cost‐effective – multi‐purpose device; an alternative to conventional volumetric flowmeters. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs. Compact dual-tube sensor. Medium temperature up to +150 °C (+302 °F).
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Process pressure up to 100 bar (1450 psi). Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access.
Mass flow (liquid): ±0.15 % (standard), ±0.10 % (option) Volume flow (liquid): ±0.15 % Mass flow (gas): ±0.50 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³
Measuring range
0 to 180 000 kg/h (0 to 6615 lb/min)
Max. process pressure
PN 100, Class 600, 63K
Medium temperature range
–40 to +150 °C (–40 to +302 °F)
Ambient temperature range
Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F) Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)
Sensor housing material
1.4301 (304), corrosion resistant
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; stainless steel for hygenic transmitter design
Degree of protection
Standard: IP66/67, Type 4X enclosure IP69
Display/Operation
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible Remote display available"
Outputs
3 outputs: 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (active/passive) Double pulse output (active/passive) Relay output
Inputs
Status input 4-20 mA input
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Power supply
DC 24 V AC 100 to 230 V AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
Marine approvals and certificates
LR approval, DNV approval, ABS approval, BV approval, CCS approval
Pressure approvals and certificates
PED, CRN
Material certificates
3.1 material
Hygienic approvals and certificates
3-A, EHEDG, cGMP
측정 원리
Coriolis
Product headline
Flowmeter with minimized total cost of ownership and a compact, easily accessible transmitter. Accurate measurement of liquids and gases for a wide range of standard applications.
Marine approvals and certificates
LR approval, DNV approval, ABS approval, BV approval
측정 원리
Coriolis
Product Headline
Flowmeter with minimized total cost of ownership and a compact, easily accessible transmitter. Accurate measurement of liquids and gases for a wide range of standard applications.
Sensor features
Cost‐effective – multi‐purpose device; an alternative to conventional volumetric flowmeters. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs. Compact dual-tube sensor. Medium temperature up to +150 °C (+302 °F).
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Process pressure up to 100 bar (1450 psi). Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access.
측정 원리
Coriolis
Product headline
Flowmeter with minimized total cost of ownership and a compact, easily accessible transmitter. Accurate measurement of liquids and gases for a wide range of standard applications.
Sensor features
Cost‐effective – multi‐purpose device; an alternative to conventional volumetric flowmeters. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs. Compact dual-tube sensor. Medium temperature up to +150 °C (+302 °F).
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Process pressure up to 100 bar (1450 psi). Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access.
Mass flow (liquid): ±0.15 % (standard), ±0.10 % (option) Volume flow (liquid): ±0.15 % Mass flow (gas): ±0.50 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³
Measuring range
0 to 180 000 kg/h (0 to 6615 lb/min)
Max. process pressure
PN 100, Class 600, 63K
Medium temperature range
–40 to +150 °C (–40 to +302 °F)
Ambient temperature range
Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F) Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)
Sensor housing material
1.4301 (304), corrosion resistant
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; stainless steel for hygenic transmitter design
Degree of protection
Standard: IP66/67, Type 4X enclosure IP69
Display/Operation
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible Remote display available"
Outputs
3 outputs: 4-20 mA HART (active/passive) 4-20 mA WirelessHART 4-20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (active/passive) Double pulse output (active/passive) Relay output
Inputs
Status input 4-20 mA input
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Power supply
DC 24 V AC 100 to 230 V AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
Marine approvals and certificates
LR approval, DNV approval, ABS approval, BV approval, CCS approval
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)