압력 측정
프로세스 압력, 차압, 레벨 및 유량 측정을 위한 압력계
F
L
E
X
FLEX 선택 |
기술적 우수성 |
단순성 |
Fundamental 선택
기본적인 측정 요구사항 충족
|
기술적 우수성
|
단순성
|
|
기술적 우수성
|
단순성
|
Extended 선택
혁신적인 기술로 프로세스 최적화
|
기술적 우수성
|
단순성
|
Xpert 선택
가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족
|
기술적 우수성
|
단순성
|
Accuracy
Standard:
up to 0.05 %
Platinum:
up to 0.035 %
Max. measurement error
Standard:
up to 0.05 %
Platinum:
up to 0.035 %
Measuring range
10 mbar...250 bar
(0.15 psi...3750 psi)
Process temperature
-40°C...+110°C
(-40°F...+230°F)
Pressure measuring range
10 mbar...250 bar
(0.15 psi...3750 psi)
Main wetted parts
316L, AlloyC,
Tantal, Monel,
Gold
Max. process pressure
420 bar (6300 psi)
Material process membrane
316L, AlloyC,
Tantal,
Monel,
Gold
Wetted materials
316L,
AlloyC,
Tantal,
Monel,
Gold
Measuring cell
10 mbar...250 bar
(0.15 psi...3750 psi)
Accuracy
Standard:
up to 0.05 %
Platinum:
up to 0.025 %
Process temperature
Standard:
-40°C…+125°C
(-40°F…+257°F)
Diaphragm seal:
-40°C...+400°C
(-40°F...+752°F)
Pressure measuring range
400 mbar...700 bar
(1.5 psi...10,500 psi)
Main wetted parts
316L, AlloyC,
Tantal, Monel,
PTFE, Gold
Material process membrane
316L, AlloyC,
Tantal, Monel,
PTFE,
Gold
Measuring cell
400 mbar...700 bar
(6 psi...10,500 psi)
Accuracy
0.075% of individual sensor,
"PLATINUM" 0.05% of individual sensor
Process temperature
–25...+150°C
(–13...+302°F)
Pressure measuring range
100mbar...40bar
(1.5psi...600psi)
Process pressure / max. overpressure limit
60 bar (900 psi)
Material process membrane
Ceramic
316L, AlloyC
Measuring cell
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
Accuracy
0.075% of individual sensor,
"PLATINUM" 0.05% of individual sensor
Process temperature
–40...+125°C
(–40 ... +257°F)
Pressure measuring range
400 mbar...10 bar
(6 psi...150 psi)
Process pressure / max. overpressure limit
160 bar (2400 psi)
Main wetted parts
316L, Alloy C
Material process membrane
316L, AlloyC,
Measuring cell
400 mbar...10 bar
(6 psi...150psi)
Accuracy
0.3 %
Process temperature
-25 °C…+100 °C
(-13 °F....+185 °F)
Pressure measuring range
+100 mbar…+40 bar
(+1.5 psi...+600 psi)
Measuring cell
+100 mbar…+40 bar
(+1.5 psi...+600 psi)
Accuracy
Standard 0.1%
Platinum 0.075%
Process temperature
-20°C...130°C
(-4°F...266°F)
Pressure measuring range
100 mbar...40 bar
(1.5psi...600psi)
Process pressure / max. overpressure limit
60 bar (900 psi)
Main wetted parts
Ceraphire
Sealing
Alloy C276
316L
Max. measurement distance
400 m (1312 ft) H2O
Material process membrane
Ceramic
Measuring cell
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
relative/ absolute
단계별 폐기 지침
Endress+Hauser는 모든 제품의 장기적인 지원을 약속합니다.
제품 철수 공지 후 10년 동안 (스페어 파트가 더 이상 사용 불가능할 때까지) 제품 지원 및 서비스를 담당합니다.
그러나 더 적합하다고 판단되는 경우 대체 제품을 포함한 대체 솔루션을 제공할 권리를 보유합니다.
제품 현황
제품 루트
PMC51
모델명
절대압 및 게이지 압력계
Cerabar PMC51
제품 현황
In phase out
단종 날짜
12/2024
주문 불가
6/2027
스페어 센서 가능 여부
not applicable
캘리브레이션 가능 여부
not applicable
스페어 파트 적용 가능 날짜
7/2030
수리 가능 날짜
7/2030
유지보수 안내
Accuracy
Standard: 0.05%
Platinum: up to 0.025%
Process temperature
-40°C...150°C
(-40°F...302°F)
Pressure measuring range
100mbar...40bar
(1.5psi...600psi)
Process pressure / max. overpressure limit
60bar (900psi)
Main wetted parts
Ceraphire ceramic
Alloy C
316L
Monel
PVDF
Max. measurement distance
400m (1312ft) H2O
Material process membrane
Ceramic
Measuring cell
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
relative/ absolute
단계별 폐기 지침
Endress+Hauser는 모든 제품의 장기적인 지원을 약속합니다.
제품 철수 공지 후 10년 동안 (스페어 파트가 더 이상 사용 불가능할 때까지) 제품 지원 및 서비스를 담당합니다.
그러나 더 적합하다고 판단되는 경우 대체 제품을 포함한 대체 솔루션을 제공할 권리를 보유합니다.
제품 현황
제품 루트
PMC71
모델명
절대압 및 게이지 압력계
Cerabar PMC71
제품 현황
In phase out
단종 날짜
12/2024
주문 불가
6/2027
스페어 센서 가능 여부
not applicable
캘리브레이션 가능 여부
not applicable
스페어 파트 적용 가능 날짜
7/2030
수리 가능 날짜
7/2030
유지보수 안내
Accuracy
0,1%
"PLATINUM" 0,075%
Process temperature
-40 °C...85 °C
(-40 °F...185 °F)
Pressure measuring range
10mbar...40bar
(0.15...580psi)
Main wetted parts
316L
Material process membrane
316L, AlloyC,
Measuring cell
10 mbar...40 bar
(0.15...580 psi)
단계별 폐기 지침
Endress+Hauser는 모든 제품의 장기적인 지원을 약속합니다.
제품 철수 공지 후 10년 동안 (스페어 파트가 더 이상 사용 불가능할 때까지) 제품 지원 및 서비스를 담당합니다.
그러나 더 적합하다고 판단되는 경우 대체 제품을 포함한 대체 솔루션을 제공할 권리를 보유합니다.
제품 현황
제품 루트
PMD55
모델명
차압계
Deltabar PMD55
제품 현황
In phase out
단종 날짜
12/2024
주문 불가
6/2027
스페어 센서 가능 여부
not applicable
캘리브레이션 가능 여부
not applicable
스페어 파트 적용 가능 날짜
7/2030
수리 가능 날짜
7/2030
유지보수 안내
Accuracy
Standard:
up to 0.075 %
Platinum:
up to 0.055 %
Measuring range
10 mbar...40 bar
(0.15 psi...600 psi)
Process temperature
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Medium temperature range
-40°C...+110°C
(-40°F...+230°F)
Pressure measuring range
10 mbar.... 40 bar (0.15 psi... 600 psi)
Main wetted parts
316L, AlloyC
Wetted materials
316L, Alloy
Measuring cell
10 mbar.... 40 bar (0.15 psi... 600 psi)
Accuracy
Standard: 0.05%
Platinum: up to 0.035%
Process temperature
-40 °C...85 °C
(-40 °F...185 °F)
Pressure measuring range
10 mbar...250 bar
(0.15 psi...3750 psi)
Main wetted parts
Alloy C276
316L
Monel
Tantalum
Material process membrane
316L, AlloyC,
Tantal,
Gold-Rhodium
Measuring cell
10 mbar...250 bar
(0.15 psi...3750 psi)
단계별 폐기 지침
Endress+Hauser는 모든 제품의 장기적인 지원을 약속합니다.
제품 철수 공지 후 10년 동안 (스페어 파트가 더 이상 사용 불가능할 때까지) 제품 지원 및 서비스를 담당합니다.
그러나 더 적합하다고 판단되는 경우 대체 제품을 포함한 대체 솔루션을 제공할 권리를 보유합니다.
제품 현황
제품 루트
PMD75
모델명
차압계
Deltabar PMD75
제품 현황
In phase out
단종 날짜
12/2024
주문 불가
6/2027
스페어 센서 가능 여부
not applicable
캘리브레이션 가능 여부
not applicable
스페어 파트 적용 가능 날짜
7/2030
수리 가능 날짜
7/2030
유지보수 안내
다음 장치를 선택하고 크기를 조정하는 데 도움이 필요하십니까?
측정 작업 및 응용 프로그램에 가장 적합한 제품을 편안하게 선택, 크기 조정 및 구성합니다.
압력, 레벨, 유량 등 오늘날의 압력 측정 기술은 액체, 페이스트 및 기체를 측정하는 데 자주 사용됩니다. 엔드레스하우저는 광범위한 센서 기술을 바탕으로 모든 종류의 어플리케이션에 적합한 다양한 기기를 제공합니다.
- 모든 측정 작업에 적합한 솔루션
- 압력 측정 분야의 선도적 공급업체인 엔드레스하우저가 자산 보호를 보장
- 글로벌 지원 및 서비스
- 전체 제품 수명 주기에 걸친 노하우 보유
브로셔 - 압력 측정: 프로세스 압력, 차압, 레벨 및 유량을 위한 압력계
엔드레스하우저의 압력계 포트폴리오를 확인하실 수 있는 국문 브로셔입니다.
다운로드
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.