액화 천연 가스(LNG)

미량 오염물질의 실시간 측정

콜드 박스로 공급되는 가스의 불순물 모니터링을 통한 신뢰할 수 있는 액화 프로세스 및 적시 선적 보장

분자체 배출구의 수분(H2O)

제습 건조기 배출구의 가스 수분 농도를 측정해 액화 트레인의 결빙을 방지합니다. 측정 범위는 0 ~ 2 ppmv입니다.

기존 접근법

  • 전기화학 셀은 미량의 탄화수소를 비롯한 오염물질에 의해 영향을 받아 잦은 교체가 필요합니다.

  • 쿼츠 크리스털 수분 측정기는 오염물질에 민감하고 OPEX가 높습니다.

엔드레스하우저의 솔루션

SpectraSensors 비접촉식 레이저는 손상에 강하고 농도가 급격하게 변하더라도 Wet-up 또는 Dry-down 지연이 발생하지 않습니다.

가스 분석 솔루션에 대한 자세한 정보 보기

일반적인 분석물과 측정 범위

  • 분석물: H2S - 범위: 0-10 ppmv

  • 분석물: H2O - 범위: 0-2 ~ 0-10 ppmv

  • 분석물: CO2 - 범위: 0-100 ppmv

안정적인 액화 및 정시 출하를 보장하기 위해 가스 공급 물의 불순물을 콜드 박스로 모니터링