Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

Liquiline Control을 사용한 폐수 속의 질소 제거

생물학적 처리 과정에서 폭기 최적화를 통해 총 질소 및 암모니아 한계치를 안전하게 준수하는 방법

Dynamic control of aeration with Liquiline Control

그림은 사용 가능한 해결책의 예를 보여줍니다

엔드레스하우저의 솔루션 전문가와 직접 상담하십시오.

아래 양식을 채워 주시면, 엔드레스하우저의 솔루션 전문가가 빠른 시일 내에 연락 드리겠습니다.

원하시는 내용을 자세히 기입해 주시면, 보다 맞춤화된 상담이 가능합니다.

Liquiline Control은 폐수로부터 질소를 확실하게 제거하고, 첨두 부하 시에도 공정을 안정적으로 유지하고, 폭기 탱크에 대한 최적화된 급기를 통해 비용을 절감하게 해주는 PLC 기반 자동화 솔루션입니다. 아울러 하우징 구조가 다양한 모듈형, 확장형 및 분산형 시스템으로 설계됩니다. 이러한 유연성 덕분에 기존 공정 제어 시스템은 물론 계장 시스템에도 신속하고 용이하게 통합할 수 있습니다.

Solution overview:

Available for:
물, 폐수 및 폐기물

Hardware & Software:

  • PLC(프로그램 가능 로직 컨트롤러) 기반
  • 기존 캐비닛에 혹은 별도의 턴키 캐비닛으로 설치가 가능합니다.
  • 디지털 필드버스 통신을 통해 기존 분산형 제어 시스템(DCS)에 용이하게 통합할 수 있습니다.
  • 제어 소프트웨어, 필요한 계기(예: 이온 선택성 센서, 암모늄 분석계, 산소 센서) 및 다양한 서비스를 망라하는 전체 솔루션으로 제공할 수 있습니다.
  • 측정치 및 센서 신호에 대한 검증이 가능합니다.
  • 예측 제어 전략을 통해 암모늄 부하 최대치를 낮출 수 있습니다.
  • 웹서버를 통한 안정적이고 간편한 원격 액세스를 제공합니다.
  • 함께 제공되는 터치 스크린 디스플레이, 스마트폰/태블릿을 통해 혹은 제어실에서 조작이 가능합니다.
  • 언제든지 소프트웨어 모듈을 추가할 수 있습니다.

Services:

  • 컨설팅
  • 프로젝트 관리
  • 공장 인수 시험(FAT)
  • 현장 인수 시험(SAT)
  • 인증(CE)
  • 엔드레스하우저의 숙련된 서비스 엔지니어에 의한 시운전
  • 현장 교육
  • 원격 유지보수
  • 가동 중 최적화
  • 전 세계 어디서나 단일 공급원으로부터 설치, 유지보수 및 정비 서비스를 받을 수 있습니다.

폭기 공정에서 최대 30%까지 에너지 절감

폐수 처리장에서 사용되는 송풍기는 엄청난 양의 전기를 필요로 합니다. 플랜트의 총 에너지 요구량에서 차지하는 비중이 70%에 달합니다. Liquiline Control을 사용하여 질소 제거를 최적화하고 엄청난 비용 절감 잠재력을 활용하십시오. 이 자동화 시스템은 유입 부하와 암모늄 및 총 질소에 대한 개별 한계를 바탕으로 암모늄 및 질산염 제거를 제어합니다. 결과적으로 안정성이 높고 에너지를 절감해 주는 폐수 탈질화를 구현할 수 있습니다.

Liquiline Control 자동화 솔루션은 유입 부하의 변동에 따라 폭기 탱크에 대한 급기를 동적으로 제어합니다. 해당 산소, 암모늄 및 질산염의 농도와 폐수 유량을 바탕으로 공기량을 최적으로 조절합니다. 이러한 방식으로 총 질소 및 암모늄의 한계치가 확실하게 준수되도록 하는 동시에 활성 슬러지 공정에 소요되는 에너지와 비용을 대폭 절약할 수 있습니다.

예측 제어 전략을 통해 유입량 및 부하가 변동하는 상황에서도 항상 안전한 운영을 유지하고 폐수 처리장 배출구에서 총 질소 및 암모늄에 대해 정해진 한계치를 쉽게 준수할 수 있습니다.

자동화 시스템을 통해 생물학적 처리 공정에 대한 급기량과 에너지 소비량을 최적화합니다.

생물학적 처리장의 구역을 최대 세 곳까지 독립적으로 동시에 제어

미래의 조정을 위한 유연성을 유지하고 어느 때라도 단속적 폭기에서 연속 폭기로 전환할 수 있습니다.

어느 때라도 관련된 모든 파라미터(한계치 및 제어 파라미터)를 조정할 수 있기 때문에 공정에 대한 완전한 제어력을 항시 유지할 수 있습니다.

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

엔드레스하우저의 솔루션 전문가와 직접 상담하십시오.

아래 양식을 채워 주시면, 엔드레스하우저의 솔루션 전문가가 빠른 시일 내에 연락 드리겠습니다.

원하시는 내용을 자세히 기입해 주시면, 보다 맞춤화된 상담이 가능합니다.

Offering highlights

/

다운로드

추가 자료 살펴보기

document icon
Efficient aeration control
Innovation brochure on Liquiline Control aeration control
download icon 다운로드
document icon
Making sure your wastewater treatment plant runs and runs
Take a look at the Endress+Hauser devices specially developed for wastewater. Memosens and Liquiline as well as monitoring solutions, that make your wastewater treatment processes easier.
download icon 다운로드
document icon
TI Liquiline Control: wastewater treatment optimization
Technical information on Liquiline Control CDC81 for automated wastewater treatment processes
download icon 다운로드

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

엔드레스하우저의 솔루션 전문가와 직접 상담하십시오.

아래 양식을 채워 주시면, 엔드레스하우저의 솔루션 전문가가 빠른 시일 내에 연락 드리겠습니다.

원하시는 내용을 자세히 기입해 주시면, 보다 맞춤화된 상담이 가능합니다.

Explore other solutions