검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

pH 및 ORP 측정 개소의 자동화

pH 및 ORP 센서의 자동 세척, 검증, 교정 및 조정

pH 측정 개소를 자동화하면 센서 유지보수가 훨씬 더 쉬워져 센서, 버퍼액 및 세척 용액을 계획한 대로 교체만 하면 됩니다. 나머지 작업은 시스템에 의해 자동으로 처리되므로 수작업으로는 달성하기 어려운 일관된 품질을 보장할 수 있습니다. 그 결과 플랜트 인력이 프로세스 관련 작업에 더 많은 시간을 할애할 수 있을 뿐만 아니라 접근하기 어렵고 잠재적으로 위험한 측정 개소를 자주 방문하지 않아도 됩니다.

자동 측정 포인트는 신뢰할 수 있고 정확하며 재현성있는 측정 값을 제공합니다. ©Endress+Hauser

자동 측정 포인트는 신뢰할 수 있고 정확하며 재현성있는 측정 값을 제공합니다.

그렇다면 측정 개소의 자동화는 언제 유용할까요?

  • 센서를 자주 세척하고 교정해야 하는 경우

  • 측정 개소에 접근하기가 어려운 경우

  • 측정 개소가 위험한 환경에 있는 경우

  • 프로세스에 재현 가능하고 정밀한 pH 측정이 필요한 경우

  • 프로세스를 잦은 간격으로 측정해야 하는 경우

  • 측정 개소의 성능을 자주 제어하고 문서화해야 하는 경우

장점

  • 플랜트 인력이 접근하기 어렵거나 열악하거나 유해한 장소를 자주 또는 길게 방문하지 않아도 됩니다.

  • 수작업에 의한 유지보수는 센서, 버퍼액 및 세척 용액을 계획한 대로 교체하는 작업으로 한정됩니다.

  • 자동 세척 덕분에 특히 강한 유체나 오염된 유체에서 센서의 가용성과 수명이 증가합니다.

  • 자동 교정 덕분에 측정 값의 신뢰성, 정확성 및 재현성이 향상됩니다.