엔드레스하우저 그룹

미디어 센터

전시회 및 세미나

엔드레스하우저에서 시작하십시오!

제품 도구

연락처

E-direct Shop

E-direct complements our traditional offering by providing you with a quick, effective way to purchase easy-to-configure, entry-level instrumentation.

E-direct Shop

뛰어난 정확도의 질량 유량계

엔드레스하우저의 Proline Promass Flowmeter

최근 유량 시장에서 질량 유량계에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 대다수의 유량계가 온도 및 압력 변화에 따라 변하는 부피 유량을 측정하는 방식인데 반해 직접 질량 유량 및 밀도 측정이 가능한 질량 유량계는 온도계 및 압력계의 추가 설치를 필요로 하지 않고 정확도 또한 높기 때문에 산업 전반에 걸쳐 폭 넓게 적용되고 있습니다. 엔드레스하우저의 질량 유량계 Proline Promass 제품은 국내방폭인증 및 국내 상거래 인증을 획득하였으며, 질량 유량계 시장을 선도하는데 앞장 서고 있습니다.

코리올리스 질량 유량계의 측정 원리

대다수의 유량계가 체적 유량을 측정하는 방식이지만, 질량 유량계는 직접 질량 유량 및 밀도 측정이 가능하므로 보다 정확한 유량 값을 산출할 수 있습니다.

코리올리 힘은 유체가 흐르는 방향의 수직으로 발진하는 부위를 통과할 때 유체의 질량에 따라 발생합니다. 코리올리스 질량 유량계에는 이 효과를 정밀하게 감지하기 위한 발진 현상 감지 센서가 측정 튜브의 대칭 위치에 있으며, 코리올리 힘으로 인한 위상 차이 (Phase shift) 를 검지하고 비례한 질량 유량을 계측하는 것입니다.

측정 시스템 균형은 두 개의 측정 튜브 진동의 역상 진동에 의해 이루어지는데, 측정 튜브는 공명 주파수에서 지속적으로 활성화 되며, 밀도에 변화가 오면 자동적으로 진동 주파수가 조정됩니다. 즉 유체의 질량이 클수록 그 유체의 밀도는 크고, 밀도가 높으면 낮은 공진 주파수가 발생하는 원리입니다.

Coriolis Flowmeter Promass F

■ 주요 특징 : 액상 및 기체의 질량 유량을 정밀하게 측정하고 오일, 윤활유, 연료유, 극저온 액화가스, 솔벤트, 산업용 가스 등 다양한 공정에서 적용이 가능한 코리올리스 질량 유량계
■ Target 산업: 오일&가스 산업, 중화학 산업, 식음료 등 전 산업에 적용할 수있는 표준화된 질량 유량계이며 국내 상거래 인증 제품

■ 사이즈: DN 8 ~ DN 250(3/8 “ ~ 10”)
■ 온도: 유체 온도 -200 °C ~ +350 °C(+662 °F)
■ 압력: 최대 100 bar(1440 psi)
■ 유량: 2200 t /h (80,859 lb/min)
■ 방폭: Ex-Approvals; ATEX, FM, CSA, TIIS, IECEx, NEPSI
■ 재질: 316L 재질
■ 측정 정밀도: ± 0.1(Option: PremiumCal ± 0.05 % o.r)
■ 상거래 Approvals: MID(OIML R1117), 국내 상거래 인증 (KTC)
■ 방폭: Ex-Approvals; ATEX, FM, CSA, TIIS, IECEx, NEPSI

Coriolis Flowmeter Promass E

■ 주요 특징 : 액상 및 기체의 질량유량을 측정할 수 있는 코리올리스 유량계로 비용 효율적인 솔루션
■ Target 산업: 오일&가스 산업, 중화학 산업, 식음료 등 전 산업에 적용할 수 있는 표준화된 질량 유량계
■ 사이즈: DN 8 – 80(3/8” – 3”)
■ 온도: 유체 온도 +140 °C(+284 °F)
■ 압력: 최대 100 bar(1440 psi)
■ 유량: 180 t/h(6,600 lb/min)
■ 방폭: Ex-Approvals; ATEX, FM, CSA, TIIS, IECEx, NEPSI
■ 측정 정밀도: ± 0.15 %(Option: ± 0.1 % o.r.)

  • 엔드레스하우저의 코리올리 질량 유량계 측정 원리 동영상

연락처

한국엔드레스하우저
서울특별시 영등포구 여의공원로 101 CCMM빌딩 10층 07241 , 한국
전화: 02 2658 7200
팩스: 02 2659 2839
이메일 보내기 http://endressblog.co.kr

관련 뉴스