한국엔드레스하우저 고객 뉴스레터 'challenge' 2017년호 발간
다양한 대내외 행사 개최 소식과 주요 제품 정보를 비롯해 알찬 읽을 거리를 담아낸 창립 20주년 기념 특집호 발간
한국엔드레스하우저는 2014년부터 연초마다 뉴스레터 ‘challenge’를 발간해 지나간 한 해를 반추하는 동시에 주요 성과와 행사, 임직원들의 대소사를 기록해 고객 여러분들에게 전해드리고 있습니다. 어느덧 발간 4호를 맞은 이번 호는, 한국엔드레스하우저가 창립 20주년을 맞이한 2017년을 기록하는 뉴스레터이기에 더욱 각별한 특집호가 아니었나 싶습니다. 한국엔드레스하우저만의 특별한 기업 문화와 함께 엔드레스하우저의 기술력이 집결된 제품 정보, 엔드레스하우저의 본거지인 스위스 관광 정보까지, 알찬 읽을 거리로 가득한 'challenge' 2017년호를 만나 보십시오!
Endress+Hauser Korea News
2017년은 1997년 문을 연 한국엔드레스하우저가 창립 20주년을 맞이한 특별한 해였습니다. 20여명이 근무하던 작은 기업이 지금은 어느덧 서울 본사를 비롯해 주요 산업 단지에 3개의 지사를 갖춘, 100여명의 직원이 근무하는 기업으로 성장했습니다. 지난 20년을 되짚어 보았을 때 기념할만한 순간들을 기록한 마일스톤 페이지와 더불어, 마티아스 알텐도르프 CEO가 방한해 함께했던 고객 세미나와 창립 이래 최대 규모의 행사였던 'KSFM 2017', 조선 해양 산업 전시회 'KORMARINE 2017' 참가, 송년 워크샵 등, 다양한 행사들로 가득했던 한국엔드레스하우저의 2017년을 돌아본 뉴스들을 담았습니다. 평생을 함께할 반려자를 만나고, 자녀 출산이라는 기쁜 순간을 맞이한 한국엔드레스하우저 임직원들의 소식도 만나보실 수 있습니다.
Endress+Hauser Technology
엔드레스하우저의 80GHz 레이다 레벨계 'Micropilot FMR6x'와 스위스 테크놀로지 어워드에서 수상하며 기술력을 널리 인정 받은 유량계 '프로마스 Q(Promass Q)', 엔드레스하우저만의 독자적인 자가 검교정 기능인 '하트비트 테크놀로지(Heartbeat Technology)가 적용된 수질 분석계, 자가 교정 기능을 갖춘 세계 최초의 온도계 'iTHERM TrustSens', 스펙트라센서의 액화천연가스 분석 솔루션 '옵토그라프(Optograf)'까지, 고객 여러분에게는 이미 친숙할 엔드레스하우저의 대표 제품들의 정보를 상세한 측정 원리와 함께 담았습니다.
Special Feature
한국엔드레스하우저를 향한 고객 여러분들의 높은 만족도는 국내는 물론이고 중동, 유럽, 남미까지, 전세계 방방곡곡을 누비며 고객이 직면한 문제를 해결하는 서비스 엔지니어들이 있기에 가능한 것이라고 해도 과언이 아닙니다. 서비스 엔지니어의 벙커링 시운전기와 함께, 국내 스마트 공장 도입 현황과 과제를 짚어본 스마트공장 추진단의 특별 기고문, 스위스정부관광청이 제공한 스위스 관광 정보와 로컬 음식 칼럼도 놓치지 마십시오.