Martin Raab
Endress+Hauser AG
Kägenstrasse 2
4153 Reinach BL
스위스
엔드레스하우저 캐나다는 2천만 유로를 들여 캐나다에서 손꼽히는 "가장 친환경적”인 상업 건축물을 만드는데 성공했습니다. 토론토에서 남서쪽으로 약 50km 떨어진 온타리오주 벌링턴(Burlington, Ontario)에 최근에 개장된 서비스 및 프로세스 교육 센터는 에너지 자율성 및 탄소 중립성을 갖춘 건물로, 기존보다 두 배 더 확장된 4,400제곱미터 규모의 시설로 공정 교육 센터를 비롯해 대규모 실험실 및 수리 시설, 교육 센터, 최첨단 사무실, 그리고 약 120명을 수용할 수 있는 레크리에이션 공간이 포함되어 있습니다
엔드레스하우저는 캐나다에서 1990년부터 세일즈 센터를 통해 매니토바(Manitoba) 및 대서양 지역의 고객을 관리하며 입지를 다져왔습니다. 몬트리올, 캘거리, 에드먼턴(Montreal, Calgary and Edmonton) 지사 외에도 벌링턴 본사 직원은 다양한 영업 인력의 지원을 받고 있습니다. 캐나다는 1차 산업, 금속&광업, 석유&가스, 식품, 화학, 생명 과학, 상하수, 전력&에너지 등 다양한 부문에서 풍부한 자원을 보유한 국가로 거의 모든 산업의 본거지입니다.
벌링턴에 세워진 신축 건물은 지난 몇 년간 이룬 굳건한 성장을 반영합니다. 엔드레스하우저 그룹 CEO 마티아스 알텐도르프(Matthias Altendorf) 는 "서비스 센터는 고객 파트너십을 육성하고 관리하는 엔드레스하우저 글로벌 전략의 대표적인 사례로써, 캐나다는 물론 전 세계에서 엔드레스하우저의지속적인 성장세를 상징적으로 나타내고 있다.”고 언급하며, “나아가, 엔드레스하우저의 브랜드 가치를 나타내는 것은 물론, 고객에 대한 헌신과 지속가능한 경영에 대한 엔드레스하우저의 약속을 상징한다.“고 밝혔습니다.
엔드레스하우저 캐나다의 대표이사인 안토니 바르가(Anthony Varga)는 "건축물은 임직원뿐만 아니라 외부 고객들도 엔드레스하우저만의 고유한 문화를 알 수 있도록 설계되었다."고 강조했습니다. 엔드레스하우저 캐나다는 프로젝트를 계획할 때 고객의 요구에 중점을 두었는데, 친환경적인 설계로 임직원 및 고객사에게 보다 편안한 환경을 제공하고자 했습니다.
새 건물의 중심부에는 캐나다에 두 번째로 만들어진 공정 교육 센터가 있으며, 이는 전 세계 여러 엔드레스하우저의 세일즈 센터에서 찾아볼 수 있습니다. 고객은 이와 같은 파일럿 공장 시스템에서 다양한 측정 기기의 작동법을 실습하고 Rockwell Automation 및 기타 제조업체와의 오랜 파트너십에서 얻는 혜택 또한 누릴 수 있는 것은 물론, 고객의 운영 환경과 유사한 조건에서 시뮬레이션할 수 있는 장점이 있습니다.
엔드레스하우저는 전 세계 건설 프로젝트에서 지속 가능성과 에너지 효율성에 높은 가치를 두고 있습니다. 캐나다의 새 건물은 지붕에 설치된 800개 이상의 태양광 모듈로 전기 수요를 충당하는데, 이 패널에서는 연간 약 408,000kwh의 전기를 생산할 수 있습니다.
또한, 건물에 필요한 전력 이상을 생산해 그리드에 전기를 공급할 수 있습니다. 지열 시스템에서는 180m 깊이의 50개 관정에서 열을 끌어와 63개의 열펌프를 통해 건물 전체에 열을 분배합니다.
건물 위층 창은 남향으로 내어 햇빛을 받아들이고 건물 정면 벽은 삼중으로 처리하여 열 손실을 방지합니다. 공기 개선을 위해 아트리움에 심은 4m 높이의 무화과나무는 "친환경" 정신을 상징합니다. 이러한 설계 덕분에 이 건물은 캐나다에서 가장 친환경적인 건축물 중 하나로 손꼽힙니다.
엔드레스하우저는 캐나다 그린 빌딩 위원회(Canada Green Building Council)에서 시행하는 3가지 인증 제도인 넷제로 에너지(Net Zero Energy), 탄소제로 건물 표준(Zero Carbon Building Standards) 및 에너지 및 환경 디자인 리더십(LEED) 부문에서 모두 ‘골드 등급‘을 획득하기 위해 지속적으로 노력해 왔습니다.
Martin Raab
Endress+Hauser AG
Kägenstrasse 2
4153 Reinach BL
스위스