설탕 생산은 비용에 민감한 비즈니스입니다. 견고하고 내구성과 품질이 우수한 프로세스 계측 기기는 생산성을 높이고 일관된 품질을 보장한다는 측면에서 매우 중요합니다. 제품 품질을 저해하지 않으면서 설탕 생산 프로세스를 최적화할 수 있습니다. 내구성이 우수하고 세척이 간편한 기술을 이용하면 플랜트 가용성을 높이고 유지보수 중 장비 손상의 위험을 줄일 수 있습니다.
1억 8,200만
미터톤
매년 전 세계에서 생산되는 설탕의 양. 많은 양의 설탕을 우수한 품질로 생산하려면 예기치 않은 가동 중단을 방지하는 것이 필수적입니다. (출처: www.investopedia.com)
엔드레스하우저의 지원 방식
엔드레스하우저는 설탕 생산에서 직면하는 까다로운 문제들을 해결할 수 있도록 완전한 유량, 레벨, 온도, 압력 및 분석 기기 제품군을 제공합니다. 엔드레스하우저의 제품은 유지보수와 혹독한 생산 공정에서 세척 프로세스를 견디도록 설계 및 제조되었습니다.
일관된 제품 품질과 맛 보장
안정적인 프로세스 파라미터 보장(Brix 등)
설비의 안전성 보장(펌프, 유량계 등)
가동 중단 감소
어플리케이션
증발 프로세스에서의 레벨 측정
설탕 생산에서 가장 까다로운 어플리케이션 중 하나는 증발기의 레벨 측정입니다. 주스의 정화 수준이 낮을 경우, 배치 전체가 손상될 수 있고 예기치 않은 중단 또한 발생할 수 있습니다.
분야별 전문성
바이패스 시스템에 장착된 레이더 기술은 견고하게 설계되어 안정적이고 신뢰할 수 있는 레벨 모니터링이 가능합니다.
시럽은 증발 단계에서 약 65 °의 Brix에서 생성됩니다. 신뢰할 수 있고 정확한 결과를 적시에 측정하는 것이 핵심입니다.
분야별 전문성
질량, 유량 및 밀도를 측정하는 주요 작업 외에도 Promass는 인라인 측정을 통한 높은 정확도의 Brix 농도 측정이 가능합니다 . 또한 엔드레스하우저의 하트비트 기술(Heartbeat Technology)을 통해 명확하고 표준화된 진단 알림을 제공하여 운영 안정성 및 프로세스 안전성을 보장하는 한편, 사전에 유지 보수가 가능합니다.
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Ensure food safety and meet global food regulations, standards and requirements by deploying your food processing equipment with our measurement technology in hygienic design.