키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

Fast-responding temperature measurement in polymerization

Thermowell for safety-critical applications

Many reactions in the chemical industry are exothermic, meaning they release heat during the process. Controlling these reactions is crucial to prevent overheating and potential hazards. One example is polymerization, which is used to produce materials like plastics, synthetic fibers, adhesives, resins. To meet the challenges of temperature monitoring in such critical processes, a thermowell design has been developed that responds to process changes up to five times faster than standard designs.

Chemical industry, polymerization process

Benefits

  • Improved response time: significantly reduced response time, improving safety and efficiency.

  • Increased safety: faster response time allows faster detection of critical temperature changes, providing more time for corrective actions.

  • Energy savings and increased yield: improved temperature control allows processes to operate closer to safety limits, potentially saving energy and increasing production yield.

The challenge

In these safety-sensitive applications, rapid temperature changes must be monitored and controlled. One particularly critical scenario is the so called “runaway” reaction, where a linear temperature increase accelerations reaction speeds of the components. If detected in time, the reaction can be stopped either by injecting an inhibitor or by a sudden pressure release.

Our solution

The foundation is our universally applicable, modular industrial thermometer iTHERM ModuLine TM131, enhanced with the fast-responding thermowell QuickLink. In this design, the thermowell tip surrounding the sensor position is equipped with a material that offers two key advantages.

문의처

저희 제품에 관심이 있으십니까? 해당 작업 용도에 대해 상담받고 싶은신가요?

문의 주시는 내용에 대해 최대한 상세하게 기재해 주시면, 보다 빠르고 정확한 응대가 가능합니다.

  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름