Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

WirelessHART 솔루션

이동하거나 변화하거나 원격지에 있는 측정 개소의 경제적인 통합을 지원하는 WirelessHART 솔루션

WirelessHART 솔루션
3 제품
정렬 기준:
필터

WirelessHART 솔루션 검색

'제품으로 찾기'를 클릭하시면 제품의 상세 스펙과 주요 기능을 통해 적합한 시스템 제품과 소프트웨어, 시스템 구성품을 간편하게 검색하실 수 있습니다. '어플리케이터로 찾기'를 클릭하시면 어플리케이션 파라미터를 통해 제품 선택을 안내해 드립니다.

About WirelessHART 솔루션

WirelessHART는 측정 개소를 모니터링 시스템에 통합하는 유연하고 효율적인 방법입니다. 정기적인 확장이 필요한 시스템, 끊임없이 이동하는 시스템 그리고 회전하거나 이동하는 장비에서 사용할 수 있습니다. 시스템이 자동 구성되기 때문에 설치, 통합 및 시운전에 걸리는 시간이 최소화됩니다. 엔드레스하우저의 어댑터를 사용하면 기존의 4 ~ 20 mA 기기에 WirelessHART 통신을 신속하게 추가할 수 있습니다.

작동 원리

WirelessHART 시스템은 1대의 게이트웨이(수신기)에 최대 250대의 현장 기기(송신기)와 연결이 가능합니다. 엔드레스하우저의 어댑터를 사용하면 모든 HART 또는 4 ~ 20 mA 기기를 기기 디스플레이 모듈처럼 무선 네트워크에 연결할 수 있습니다. 계측 기기가 측정 값을 정기적인 간격으로 게이트웨이로 전송하면 게이트웨이가 이를 수집해 연결된 응용 프로그램에서 사용할 수 있게 합니다. FieldCare 기기 구성 소프트웨어를 사용해 네트워크를 구성할 수 있습니다.

장점

  • 빠르고 유연한 설치
  • 이동하거나 회전하는 플랜트 장비에 적합
  • 변화하거나 이동하는 설비에 적합
  • 접근이 어려운 측정 개소의 통합
  • 기존 기술의 업그레이드