Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

진동 전자식 레벨계

액체 및 고체 레벨의 포인트 측정 스위치

진동 전자식 포인트 레벨
21 제품
정렬 기준:
필터

진동 전자식 포인트 레벨계 검색

'제품으로 찾기'를 클릭하시면 제품의 상세 스펙과 주요 기능을 통해 적합한 레벨계와 소프트웨어, 시스템 구성품을 간편하게 검색하실 수 있습니다. '어플리케이터로 찾기'를 클릭하시면 어플리케이션 파라미터를 통해 제품 선택을 안내해 드립니다.

진동 전자식 레벨계

진동 전자식 포인트 레벨은 모든 산업 분야에서 액체와 분체의 오버필을 안전하게 방지합니다. 또한 2차 방어선이 최고 수준의 스위치 안전성과 가용성을 보장합니다. Liquiphant는 유체 특성 변화, 난류, 거품, 진동, 축적물 등의 영향을 받지 않는 신뢰할 수 있는 스위칭을 제공합니다. Soliphant는 미세 입자나 분말 고체가 있는 사일로에 안성맞춤인 제품입니다.

진동 전자식 레벨계

진동 전자식 장비는 간단한 포인트 레벨(하이 알람 및 로우 알람)부터 안전 무결성 기준(Safety Integrity Levels, SIL 2/3)에 따라 플랜트 장비를 보호하기 위해 인증된 누설 모니터링과 오버필 방지에 이르기까지 매우 다양한 액체 어플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 진동 전자식 장비를 방폭 지역, 자원, 화학 또는 식품 산업에서 분말 또는 덩어리진 분체 플리케이션을 위해서도 사용할 수 있습니다.

진동 전자식 포인트 레벨: 측정 원리

액체의 포인트 레벨을 위해 포크(소리 굽쇠) 형태의 센서가 공진 주파수에서 작동됩니다. 드라이브는 피에조 전기로 작동합니다. 포크가 유체에 들어가면 진동 주파수가 변합니다. 이 변화가 분석되어 전환 신호로 변환됩니다.

분체에서는 로드 센서가 공진 주파수에서 작동됩니다. 드라이브는 피에조 전기로 작동합니다. 포크가 분체에 들어가면 진폭이 변합니다. 또한 이 변화가 분석되어 전환 신호로 변환됩니다.

장점

  • 유체의 영향을 받지 않음
  • 유체 특성의 영향을 받지 않음
  • 설치가 간편하고 교정 없이 사용 가능
  • 자가 모니터링
  • 마모가 없고 유지보수가 필요 없음