키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

멀티포인트 온도 센서

석유 및 가스, 화학, 식음료 및 석유화학 산업을 위한 사전 설계 및 표준화된 멀티포인트 온도 프로파일링 어셈블리

모든 산업 분야에서 사용할 수 있는 멀티포인트 온도 센서
필터
6 제품
정렬 기준:

멀티포인트 온도 센서 검색

'제품으로 찾기'를 클릭하시면 제품의 상세 스펙과 주요 기능을 통해 적합한 온도계와 소프트웨어, 시스템 구성품을 간편하게 검색하실 수 있습니다. '어플리케이터로 찾기'를 클릭하시면 어플리케이션 파라미터를 통해 제품 선택을 안내해 드립니다.

멀티포인트 온도 센서

RTD 및 thermocouple 센서가 포함된 멀티포인트 어셈블리는 저압에서 고압 공정 반응로뿐 아니라 저장 탱크에 이르기까지 중요한 응용 분야에서 신뢰할 수있는 온도 측정 및 안전한 작동이 가능합니다. 당사의 표준화된 제품은 고객 사양에 맞게 설계되었으며 최적화된 공정 제어, 플랜트 가용성, 효율성 및 안전성 증대를 위한 상세한 온도 프로파일을 제공합니다.

재질 선택, 기계적 설계, 열 처리 및 구축 기술은 제품 최적화 측면에서 최첨단 기술입니다.

포트폴리오 설명

엔드레스하우저는 다양한 어플리케이션에서 사용할 수 있는 표준화된 맞춤형 모듈식 멀티포인트 온도계를 제공합니다.
엔드레스하우저의 멀티포인트 온도계 포트폴리오는 다음과 같이 구성됩니다.

  • 사용자 요구에 맞게 3D 프로파일링이 가능한 유연한 센서(써모웰 탑재 또는 미탑재) – MultiSens Flex
  • 직선 프로파일 센서(메인 써모웰 탑재 또는 미탑재) – MultiSens Linear
  • 얇은 구경 센서 – MultiSens Slim
  • 직선 번들 센서(로프 위나 도관 안에 설치) – MultiSens Bundle

표준화된 사전 엔지니어링 옵션

설계에 따라 다음 멀티포인트가 제공될 수 있습니다.

  • 트랜스미터 탑재 또는 미탑재
  • 진단 챔버 탑재 또는 미탑재
  • iTHERM ProfileSens 기술을 포함한 RTD(저항 온도 감지기) 또는 TC(써모커플) 센서 탑재

진단 기능

iTHERM MultiSens Flex, 선형 및 번들 다 지점 온도 어셈블리는 독창적이고 혁신적인 진단 챔버와 함께 제공되므로 예측 유지 보수를 위한 추가 안전 및 중요한 프로세스 정보를 제공합니다. 기본, 고급 또는 고급 및 모듈 식의 세 가지 디자인 구성으로 제공됩니다.


높은 안전성, 유연성, 가동 시간

잠재 및 위험 공정 누설을 포함하는 것 외에도 진단 챔버는 누출 사고를 분석하고 적시 대응 조치 또는 예측 유지 보수 및 수명주기 활동을 계획하는 데 사용할 수 있는 귀중한 추가 공정 데이터를 제공합니다. Thermowell의 유무에 관계없이 교체 가능한 부품 (고급, 모듈 식)을 갖춘 유연한 설계로 유지 보수 유연성이 향상되고 궁극적으로 플랜트 정지 시간이 단축됩니다.

다운로드

추가 자료 살펴보기

document icon
Temperature Profiling
Engineered solutions for the Oil & Gas, Petrochemical Industries
download icon 다운로드