키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

전도도 센서 및 트랜스미터

모든 산업 분야를 위한 고정밀 전도도 측정 제품군

모든 산업 분야을 위한 고정밀 전도도 측정 제품군
56 제품
정렬 기준:
필터

Get started with our Product Guide BETA

Do you need help selecting and sizing your next conductivity sensors and transmitters?

전도도 센서 및 트랜스미터

많은 어플리케이션에서 전도도는 프로세스 제어, 제품 모니터링, 수질 모니터링 또는 누출 감지를 위해 매우 중요합니다. 엔드레스하우저는 초순수, CIP 사이클, 방폭 지역, 위생 프로세스 등 모든 측정 범위와 조건을 위한 신뢰할 수 있고 정확한 기기를 제공합니다. 아래 버튼을 클릭해 다양한 전도도 및 토로이달 전도도 센서, 트랜스미터 및 유용한 교정 도구를 확인해 보십시오.

전도도 센서 선택 방법

전도도 센서와 트랜스미터는 식음료, 화학, 생명 과학, 제약, 용수, 발전 등 다양한 산업 분야에서 사용되고 있습니다. 센서의 선택은 어플리케이션과 전도도 범위에 따라 달라집니다. 순수와 초순수의 낮은 전도도를 측정하려면 전도도 센서를 선택하십시오. 전도도가 높은 유체(예: 우유, 맥주, 염기성, 산성, 브라인)에는 토로이달 센서를 사용하고 광범위한 측정 범위가 필요한 경우(예: 상 분리)에는 4전극 센서를 사용하십시오.

전도성 센서를 사용한 전도도 측정

전도성 프로브에는 서로 반대쪽에 위치한 두 개의 전극이 있습니다. 교류 전압이 유체에 전류를 발생시키는 전극에 인가됩니다. 전류의 강도는 두 전극 사이에서 이동하는 유체의 자유 음이온과 양이온의 수에 따라 달라집니다. 액체에 함유된 자유 음이온과 양이온이 많을수록 전기 전도도와 전류 흐름이 더 높습니다. 전도도 단위는 S/m (Siemens per meter)입니다.

전도성의 4전극 센서를 사용한 전도도 측정

유체의 이온 농도가 높으면 이온의 상호 반발이 일어나 전류가 감소하는데 이를 분극 효과라고 부릅니다. 이는 전도도 프로브의 측정 정확도에 영향을 줄 수 있습니다. 4전극 센서에는 전류가 없어 분극 효과의 영향을 받지 않는 두 개의 전극이 있습니다. 이 전극은 유체의 전위차를 측정합니다. 연결된 트랜스미터는 측정된 전위차와 전류를 이용해 전도도 값을 계산합니다.

토로이달 / 유도 센서를 사용한 전도도 측정

토로이달 프로브에는 송수신 코일이 있고 여러 단계에 걸쳐 전도도를 측정합니다.:

  1. 1. 발진기는 송신 코일에서 교차 자기장을 발생시켜 유체에서 전압을 유도합니다.
  2. 2.유체의 양이온과 음이온이 움직이기 시작해 교류를 발생시킵니다.
  3. 3.이는 교차 자기장을 유도해 수신 코일에서 전류가 흐르게 합니다.

전류 강도와 전도도는 유체의 자유 이온의 수에 따라 증가합니다.

장점

  • 엔드레스하우저는 정확한 측정을 위한 유용한 전도도 교정 솔루션과 전도도 교정 표준을 제공합니다.
  • 전도도 센서의 정확한 셀 상수는 공장에서 측정되고 인증됩니다.
  • 엔드레스하우저의 전도도 센서 및 트랜스미터 포트폴리오는 모든 전도도 측정 범위와 일반적으로 사용되는 모든 프로세스 연결부를 지원합니다.
  • 전도도 센서와 트랜스미터로 구성된 소형 기기는 식음료 산업에 적합합니다.

다운로드

추가 자료 살펴보기

document icon
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and applications.
download icon 다운로드