Number of applicationsSupport up to 4 gas or 4 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
Inputs6x analog transmitter input, high accuracy Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C (69.8 °F), 0.008% at full ambient range of 0 ... 60 °C (32 °F ... 140 °F), long-term stability 0.01% per year Resolution 24 bits. Analog inputs share same ground floating in relation to all other electronics. 2x resolution 0.02 °C (0.04 °F) for 100 ohms input. Error depending on range 0 ... 50 °C (32 °F ... 122 °F): Error <0.05 °C (0.09 °F) or better; -220 to +220 °C (–396 °F ... +428 °F): Error <0.5 °C (<0.9 °F.) or better 4x Independent HART loop inputs, on top of 4 to 20 mA signals Support includes multi-drop for each transmitter loop, as well as support for redundant FC operation 4x Single or dual pulse input. Adjustable trigger level at various voltages. Frequency range up to 10 kHz for single and dual pulse. Compliant with ISO6551, IP252, and API 5.5. True Level A and level B implementation. 4x Periodic time input, 100μs to 5000μs. Resolution < 1ns 16x Digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz) 4x Supports 1, 2 and 4 sphere detector configurations mode. Resolution 100ns (10MHz) 2x RS485 / RS232 serial port for ultrasonic meter, printer or generic, 115kb Flow-X/P: 4x RS485 / RS232 and 1x RS232 Flow-X/C: 2x RS485 / RS232 and 1x RS485 optional 2x RS485 / RS232 and 2x RS485 2x RJ45 Ethernet interface, TCP/IP
Outputs4x Analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS. Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics. 16x Digital output, open collector. Rating 100mA @24V 4x Pulse outputs open collector, 0.01 to 500 Hz 1x Meter pulse output for remote proving flow computers. Resolution 100ns (1MHz) 4x Frequency outputs for emulation of flowmeter signals. Maximum frequency 10KHz, accuracy 0.1%
가열 및 냉각은 에너지 집약적인 공정입니다. 비용이 지속적으로 상승하고 있으며, 산업에 따라 에너지 비용이 전체 산업 생산 비용의 최대 40%를 차지하기 때문에 에너지 최적화는 매우 중요한 주제입니다. 최적화의 기본은 에너지 흐름을 기록하는 것입니다. 여기에서 에너지 및 애플리케이션 관리자가 사용됩니다. 에너지 및 애플리케이션 관리자는 유량, 온도 및/또는 압력을 사용하여 액체 및 증기의 에너지 함량을 계산합니다. 정밀한 측정 외에도, 이 포트폴리오에 포함된 여러 장치는 다양한 산업 애플리케이션에서 시스템을 직접 제어하고 유량 및 벙커 데이터를 기록하는 데에도 사용됩니다.
Endress+Hauser는 다양한 애플리케이션 및 산업에서 최적의 프로세스를 설계할 수 있도록 다양한 목적과 요구 사항에 맞는 에너지 및 애플리케이션 관리자를 제공합니다.
포트폴리오 설명
엔드레스하우저의 에너지 매니저 포트폴리오는 다음과 같이 구성됩니다.
에너지 매니저: 증기와 용수의 산업 에너지 계산을 위한 증기 및 열 컴퓨터
유량 및 에너지 매니저: 기체, 액체 및 증기를 위한 범용 유량 및 에너지 컴퓨터
EngyCal: 에너지 계산과 관리를 위한 BTU 미터 및 증기 계산기
EngyCal
Endress+Hausser의 EngyCal 시리즈에는 액체용 교정 가능 열량계인 EngyCal RH33과 증기 계산기인 EngyCal RS33이 포함됩니다. 두 장치 모두 유량, 온도 및 압력 센서 입력 단자를 갖추어 액체의 열 에너지를 계산하거나 증기의 질량 및 에너지 유량을 측정할 수 있습니다.
프로세스 에너지 효율을 측정하는 방법
Memograph
Memograph M RSG45는 다양한 애플리케이션에 유연하게 적용할 수 있는 프로세스 값을 구성하기 위한 고급 데이터 및 에너지 관리기입니다. 에너지 패키지를 통해 물 및 증기 애플리케이션에서 질량 및 에너지 흐름을 계산합니다.
배치 컨트롤러
배치 컨트롤러 RA33은 밸브 및 펌프의 유량 기록 및 출력 신호 제어를 통해 사전 정의된 배치 양의 정확한 투여를 보장하도록 설계되었습니다. 측정된 체적은 온도/밀도 보정 기능을 통해 조정될 수 있습니다.
벙커 계량 컴퓨터
SBC600 벙커 계량 컴퓨터는 연결된 모든 장치에서 벙커 데이터를 수집, 시각화 및 저장하여 이 데이터를 활용해 배치 보고서와 측정 프로필을 생성함으로써 벙커링 과정에서 정확성과 효율성을 제공합니다.
Flow Computer
가열 및 냉각은 에너지 집약적인 공정입니다. 비용이 지속적으로 상승하고 있으며, 산업에 따라 에너지 비용이 전체 산업 생산 비용의 최대 40%를 차지하기 때문에 에너지 최적화는 매우 중요한 주제입니다. 최적화의 기본은 에너지 흐름을 기록하는 것입니다. 여기에서 에너지 및 애플리케이션 관리자가 사용됩니다. 그들은 유량, 온도 및/또는 압력을 사용하여 액체와 증기의 에너지 함량을 계산합니다. 정밀한 측정 외에도, 이 포트폴리오에 포함된 여러 장치는 다양한 산업 애플리케이션에서 시스템을 직접 제어하고 유량 및 벙커 데이터를 기록하는 데에도 사용됩니다.
측정 원리
데이터 레코딩 시스템이 연결된 입력 신호를 측정해 각 어플리케이션에 필요한 정보를 추론합니다. 이 정보는 기기 화면에 표시될 뿐만 아니라 내부에 저장되거나 교체식 데이터 저장소에 저장됩니다. 이 프로세스 정보를 상위 시스템(예: PC)으로 전송해 장기 보관한 후 간단한 버튼 조작으로 쉽게 이용할 수 있습니다.
모든 기기의 공통점은 (펜과 종이를 사용하지 않아) 사용 중 마모가 거의 발생하지 않기 때문에 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
다양한 형태의 인터페이스를 사용해 측정 데이터 기록과 프로세스 자동화를 위해 최첨단 토폴로지에 통합될 수 있습니다. 그래픽 디스플레이를 통해 에너지 매니저와 어플리케이션 매니저를 프론트 엔드 프로세스 시퀀스와 신속한 현장 대응을 위해 사용할 수 있습니다.
수학적 및 논리적 조합을 통해 복잡한 계산을 수행하고 측정 신호를 자동으로 분석할 수 있습니다.
장점
모든 산업 분야의 에너지 관리 어플리케이션에서 사용
뛰어난 데이터 보안성
다운로드
추가 자료 살펴보기
Brochure field of activity system products
System products and data managers - Solutions for the loop