키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

절대압 및 게이지 압력계

유체 연속 측정 또는 유체 공정의 압력 스위치를 위한 압력 트랜스듀서

절대압 및 게이지압 측정
20 제품
정렬 기준:
필터

Get started with our Product Guide BETA

Do you need help selecting and sizing your next Absolute and gauge pressure measurement transmitters?

절대압 및 게이지 압력계

절대압 및 게이지 압력 연속 측정 또는 압력 스위치는 다양한 어플리케이션에서 액체와 기체를 안전하게 측정합니다. Cerabar 센서와 Ceraphant 스위치가 식품 어플리케이션에서 레벨을 안정적으로 모니터링합니다. 이 기기들은 다양한 위생 승인을 받았습니다. 또한 프로세스 산업에서 SIL 및 방폭 인증을 받아 신뢰할 수 있는 측정을 보장합니다. 아래 버튼을 클릭해 다양한 Cerabar 및 Ceraphant 기기를 확인해 보십시오.

세라믹 또는 실리콘 셀이나 다이어프램 씰을 사용한 절대압 및 게이지 압력 측정은 프로세스 및 위생 산업의 다양한 어플리케이션에서 사용할 수 있는 이상적인 솔루션입니다. 최첨단 센서 기술과 광범위한 용도별 기기를 갖춘 엔드레스하우저는 신속한 셋업과 플러그 앤 플레이를 지원하는 트랜스듀서를 제공해 고객은 간단한 시운전과 비용 및 시간 절약으로 인한 혜택을 누릴 수 있습니다.

절대압 및 게이지 압력 측정: 측정 원리

실리콘 셀: 동작 압력은 프로세스 분리 다이어프램을 편향시키고 충전 유체는 압력을 저항 브릿지로 이동시킵니다(반도체 기술). 브릿지 출력 전압에서 압력에 따른 변화가 측정되고 평가됩니다.

압력 스위치: 압력이 설정한 특정 압력까지 도달하면 압력 스위치가 전기 PNP 접점을 열거나 닫습니다. 또한 4~20 mA 출력을 사용할 수 있습니다.

장점

  • 실리콘 셀: 최대 700 bar (10,500 psi)의 프로세스 압력, 소형 플러시 장착 프로세스 연결부, 과부하 저항성 보장, 열 효과 최소화
  • 다이어프램 씰: 다양한 특수 재질과 프로세스 연결부, -70 ~ +400°C (-94 ~ +752°F)의 프로세스 온도
  • 압력 스위치: LED와 디지털 디스플레이를 통한 기능 점검 및 현장 정보 제공, PC, 스테인리스강 하우징 및 레이저 명판을 통해서도 작동 및 시각화 가능