키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

패들 스위치 레벨계

분체 포인트 레벨 측정

패들 스위치 레벨계
필터
1 제품
정렬 기준:

패들 스위치 레벨계 검색

'제품으로 찾기'를 클릭하시면 제품의 상세 스펙과 주요 기능을 통해 적합한 레벨계와 소프트웨어, 시스템 구성품을 간편하게 검색하실 수 있습니다. '어플리케이터로 찾기'를 클릭하시면 어플리케이션 파라미터를 통해 제품 선택을 안내해 드립니다.

패들 스위치 레벨계

보편적으로 사용 가능한 패들 포인트 레벨 스위치 Soliswitch는 분체가 있는 사일로가 가득 찼는지, 비어 있는지 또는 다른 요구 사항이 있는지 알려주는 알람을 제공합니다. 아래 버튼을 클릭해 분체 어플리케이션을 위한 다양한 Soliswitch 기기를 확인해 보십시오.

다양한 버전의 분체 포인트 레벨용 패들 스위치 중에서 적합한 제품을 선택할 수 있습니다. 견고한 폴리머 하우징과 컴팩트한 디자인으로 분체 어플리케이션에서 가득 찼는지, 비어 있는지 또는 다른 요구 사항이 있는지 알려주는 알람을 제공하는 이상적인 센서입니다. 최적화된 재질을 사용해 매우 견고하기 때문에 분진 폭발 환경에서의 사용에 적합합니다. 입자 크기가 최대 50mm인 흐르는 분체에 매우 적합합니다.

패들 스위치 측정: 측정 원리

고체가 있으면 패들 회전이 정지합니다. 이를 통해 릴레이가 작동합니다.

장점

  • 간단한 어플리케이션을 위한 측정 원리
  • 교정 불필요