키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

프로세스 디스플레이 및 컨트롤 유닛

모든 산업 분야를 위한 프로세스 디스플레이 및 컨트롤 유닛

모든 산업 분야를 위한 프로세스 디스플레이 및 컨트롤 유닛
10 제품
정렬 기준:
필터

프로세스 디스플레이 및 컨트롤 유닛 검색

'제품으로 찾기'를 클릭하시면 제품의 상세 스펙과 주요 기능을 통해 적합한 시스템 제품과 소프트웨어, 시스템 구성품을 간편하게 검색하실 수 있습니다. '어플리케이터로 찾기'를 클릭하시면 어플리케이션 파라미터를 통해 제품 선택을 안내해 드립니다.

프로세스 디스플레이 및 컨트롤 유닛

프로세스 디스플레이는 아날로그 측정 값을 표시, 평가 및 계산합니다. 대형 디스플레이를 통해 모든 주변 조건에서 쉽게 값을 확인할 수 있습니다. 범용 입력을 통해 전류, 전압, RTD 및 TC의 연결을 지원합니다. 루프 파워 디스플레이는 전원 공급이 필요 없고 전류 루프 파워 회로에서 범용으로 사용할 수 있습니다. 또한 본질 안전 어플리케이션에 쉽게 설치할 수 있습니다. Fieldbus용 디스플레이는 모든 버스 기기를 지원하고 버스를 통해 전달된 값을 표시합니다.

포트폴리오 설명

엔드레스하우저의 프로세스 디스플레이 및 컨트롤 유닛 포트폴리오는 다음과 같이 구성됩니다:

  • 패널 설치 및 현장 설치를 위한 프로세스 디스플레이
  • 방폭 지역에 직접 설치할 수 있는 루프 파워 프로세스 디스플레이
  • 한 기기에서 최대 4개의 값을 표시하는 HART 디스플레이가 내장된 프로세스 디스플레이
  • 제어 기능이 내장된 프로세스 디스플레이(제한 값 모니터링, 수학, 차압 및 선형화...)
  • Fieldbus 시스템 통합을 위한 Fieldbus용 디스플레이

측정 원리: 루프 파워 디스플레이

루프 파워 디스플레이는 전원 공급이 필요 없고 4 ~ 20 mA 전류 루프 파워 회로에서 범용으로 사용할 수 있습니다. 또한 본질 안전 어플리케이션에 쉽게 설치할 수 있습니다. 루프 파워 디스플레이는 측정 값을 분명하게 표시해야 하거나 설치 조건 때문에 측정 기기의 디스플레이를 읽기 어려울 때 사용합니다. 모든 조건에서 프로세스 값을 명확하게 표시하기 때문에 매우 편리합니다.

Fieldbus용 디스플레이

이 디스플레이는 모든 버스 기기를 지원하고 버스를 통해 전달된 값을 표시합니다.

PROFIBUS® PA 버전은 자체 디바이스 어드레스 없이 순수한 수신기의 역할을 합니다.

FOUNDATION Fieldbus™ 디스플레이는 기능 블록을 사용해 수신기 모드나 표준 모드에서 작동할 수 있습니다.

측정 원리: 제어 기능이 내장된 디스플레이

제어 기능이 내장된 디스플레이는 한 기기에 여러 기능이 통합되어 있습니다.

  • 액티브 배리어
  • 트랜스미터
  • 릴레이가 내장된 컨트롤 유닛

이 기능들과 선명한 디스플레이를 통해 현장에서 최고의 편리성과 기능성을 제공합니다.

장점

  • 뛰어난 가격 대 성능 비
  • 빠르고 간단하고 편리한 시운전 및 작동
  • 로컬 측정 값의 표시를 통한 보안성 향상
  • 국제 승인: 방폭, Germanischer Lloyd / marine, SIL, WHG
  • 버스 시스템에 쉽고 편리하게 통합

다운로드

추가 자료 살펴보기

document icon
Brochure field of activity system products
System products and data managers - Solutions for the loop
download icon 다운로드
document icon
Brochure system products and data managers
System products and data managers - Solutions to complete your measuring point
download icon 다운로드