차압 유량 측정
차압 변환기를 사용한 연속 유량 측정
F
L
E
X
FLEX 선택
기술적 우수성
단순성
Fundamental 선택
기본적인 측정 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
기술적 우수성
단순성
Extended 선택
혁신적인 기술로 프로세스 최적화
기술적 우수성
단순성
Xpert 선택
가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
비교
Accuracy
0.075% of individual sensor, "PLATINUM" 0.05% of individual sensor
Process temperature
–25...+150°C (–13...+302°F)
Pressure measuring range
100mbar...40bar (1.5psi...600psi)
Process pressure / max. overpressure limit
60 bar (900 psi)
Material process membrane
Ceramic 316L, AlloyC
Measuring cell
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Accuracy
0.075% of individual sensor, "PLATINUM" 0.05% of individual sensor
Process temperature
–40...+125°C (–40 ... +257°F)
Pressure measuring range
400 mbar...10 bar (6 psi...150 psi)
Process pressure / max. overpressure limit
160 bar (2400 psi)
Main wetted parts
316L, Alloy C
Material process membrane
316L, AlloyC,
Measuring cell
400 mbar...10 bar (6 psi...150psi)
단종 - 후속 제품 보기
뒤로
단계별 폐기 지침
Endress+Hauser는 모든 제품의 장기적인 지원을 약속합니다.
제품 철수 공지 후 10년 동안 (스페어 파트가 더 이상 사용 불가능할 때까지) 제품 지원 및 서비스를 담당합니다.
그러나 더 적합하다고 판단되는 경우 대체 제품을 포함한 대체 솔루션을 제공할 권리를 보유합니다.
제품 현황
제품 루트
PMD55
모델명
차압계
Deltabar PMD55
제품 현황
In phase out
단종 날짜
12/2024
주문 불가
6/2027
스페어 센서 가능 여부
not applicable
캘리브레이션 가능 여부
not applicable
스페어 파트 적용 가능 날짜
7/2030
수리 가능 날짜
7/2030
유지보수 안내
비교
Accuracy
0,1% "PLATINUM" 0,075%
Process temperature
-40 °C...85 °C (-40 °F...185 °F)
Pressure measuring range
10mbar...40bar (0.15...580psi)
Main wetted parts
316L
Material process membrane
316L, AlloyC,
Measuring cell
10 mbar...40 bar (0.15...580 psi)
Accuracy
Standard: up to 0.075 % Platinum: up to 0.055 %
Measuring range
10 mbar...40 bar (0.15 psi...600 psi)
Process temperature
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Medium temperature range
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Pressure measuring range
10 mbar.... 40 bar (0.15 psi... 600 psi)
Main wetted parts
316L, AlloyC
Material process membrane
316L, AlloyC, Gold
Wetted materials
316L, Alloy
Measuring cell
10 mbar.... 40 bar (0.15 psi... 600 psi)
단종 - 후속 제품 보기
뒤로
단계별 폐기 지침
Endress+Hauser는 모든 제품의 장기적인 지원을 약속합니다.
제품 철수 공지 후 10년 동안 (스페어 파트가 더 이상 사용 불가능할 때까지) 제품 지원 및 서비스를 담당합니다.
그러나 더 적합하다고 판단되는 경우 대체 제품을 포함한 대체 솔루션을 제공할 권리를 보유합니다.
제품 현황
제품 루트
PMD75
모델명
차압계
Deltabar PMD75
제품 현황
In phase out
단종 날짜
12/2024
주문 불가
6/2027
스페어 센서 가능 여부
not applicable
캘리브레이션 가능 여부
not applicable
스페어 파트 적용 가능 날짜
7/2030
수리 가능 날짜
7/2030
유지보수 안내
비교
Accuracy
Standard: 0.05% Platinum: up to 0.035%
Process temperature
-40 °C...85 °C (-40 °F...185 °F)
Pressure measuring range
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Main wetted parts
Alloy C276 316L Monel Tantalum
Material process membrane
316L, AlloyC, Tantal, Gold-Rhodium
Measuring cell
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Accuracy
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.035 %
Max. measurement error
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.035 %
Measuring range
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Process temperature
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Pressure measuring range
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Main wetted parts
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
Max. process pressure
420 bar (6300 psi)
Material process membrane
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
Wetted materials
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
Measuring cell
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
단종 - 후속 제품 보기
뒤로
단계별 폐기 지침
Endress+Hauser는 모든 제품의 장기적인 지원을 약속합니다.
제품 철수 공지 후 10년 동안 (스페어 파트가 더 이상 사용 불가능할 때까지) 제품 지원 및 서비스를 담당합니다.
그러나 더 적합하다고 판단되는 경우 대체 제품을 포함한 대체 솔루션을 제공할 권리를 보유합니다.
제품 현황
제품 루트
FMD78
모델명
차압계
Deltabar FMD78
제품 현황
In phase out
단종 날짜
12/2024
주문 불가
6/2027
스페어 센서 가능 여부
not applicable
캘리브레이션 가능 여부
not applicable
스페어 파트 적용 가능 날짜
7/2030
수리 가능 날짜
7/2030
유지보수 안내
비교
Accuracy
0,075% + influence of diaphragm seal
Process temperature
-40°C...400°C (-40°F...752°F)
Pressure measuring range
100mbar...40bar (1.5psi ... 600 psi)
Process pressure / max. overpressure limit
160bar (2400 psi)
Main wetted parts
Alloy C276 316L Monel Tantalum
Max. measurement distance
400m (1312ft) H2O
Material process membrane
316L, AlloyC, Tantal, Gold-Rhodium PTFE
Measuring cell
100 mbar...40 bar (40 inH2O...600 psi)
Accuracy
Standard: up to 0.065 % Platinum: up to 0.055 %
Process temperature
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Material process membrane
316L, AlloyC, Gold
Measuring cell
100 mbar...40 bar (1.45 psi...580 psi)
단종 - 후속 제품 보기
뒤로
단계별 폐기 지침
Endress+Hauser는 모든 제품의 장기적인 지원을 약속합니다.
제품 철수 공지 후 10년 동안 (스페어 파트가 더 이상 사용 불가능할 때까지) 제품 지원 및 서비스를 담당합니다.
그러나 더 적합하다고 판단되는 경우 대체 제품을 포함한 대체 솔루션을 제공할 권리를 보유합니다.
제품 현황
제품 루트
FMD77
모델명
차압계
Deltabar FMD77
제품 현황
In phase out
단종 날짜
12/2024
주문 불가
6/2027
스페어 센서 가능 여부
not applicable
캘리브레이션 가능 여부
not applicable
스페어 파트 적용 가능 날짜
7/2030
수리 가능 날짜
7/2030
유지보수 안내
비교
Accuracy
0,075% + influence of diaphragm seal
Process temperature
-40°C...400°C (-40°F...752°F)
Pressure measuring range
100mbar...16bar (1.5psi...230 psi)
Process pressure / max. overpressure limit
160bar (2400 psi)
Main wetted parts
Alloy C276 316L Monel Tantalum
Max. measurement distance
160m (525ft) H2O
Material process membrane
316L, AlloyC, Tantal, Gold-Rhodium, PTFE
Measuring cell
100 mbar...16 bar (40 inH20...240 psi)
Accuracy
Standard: up to 0.1 %
Process temperature
-40°C...+400°C (-40°F...+752°F)
Pressure measuring range
100 mbar...40 bar (1.5psi...600 psi)
Main wetted parts
316L, AlloyC, Tantal, Monel PTFE, Gold
Material process membrane
316L, AlloyC, Tantal, Monel PTFE Gold
Measuring cell
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
애플리케이션별 제품 선택
제품 찾기를 사용하여 귀하의 요구에 맞는 적절한 측정 기기, 소프트웨어 또는 시스템 구성 요소를 검색하십시오. 어플리케이터는 귀하의 적용 분야에 따라 개별 제품을 선택할 수 있도록 도와줍니다.
다양한 산업 분야에서 입증된 사용: 차압 트랜스미터는 가스, 증기 및 액체에서 차압 트랜스미터와 함께 연속적인 유량 측정이 가능합니다. 이 트랜스미터는 표준 애플리케이션과 높은 공정 압력 및 온도가 요구되는 애플리케이션 모두에서 모든 유형의 매체에 적합합니다.
측정 원리
유량 측정은 단위 시간당 파이프 시스템 통해 흐르는 양을 결정하기 위해 사용됩니다. 차압을 이용한 유량 측정은 차압 트랜스듀서를 사용하여 수행됩니다. 차압 트랜스듀서에는 오리피스, 피토 관 또는 벤투리 관이 포함됩니다. 파이프에 설치되면 이들은 차압을 생성하며, 이 차압은 차압 트랜스미터를 사용하여 측정됩니다. 측정된 값으로부터 차압 트랜스미터에서 유량 속도가 계산됩니다.
장점
유량, 레벨 및 필터 애플리케이션을 위한 범용 차압 트랜스미터 사전 조립 및 압력 테스트를 거친 밸브 블록
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.
사용자 정의
중요한 것만 허용
모두 허용