Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

장치 구성 태블릿

필드 장치의 시운전 및 유지보수를 위한 장치 구성 태블릿

장치 구성 태블릿
3 제품
정렬 기준:
필터

휴대용 통신기 검색

'제품으로 찾기'를 클릭하시면 제품의 상세 스펙과 주요 기능을 통해 적합한 시스템 제품과 소프트웨어, 시스템 구성품을 간편하게 검색하실 수 있습니다. '어플리케이터로 찾기'를 클릭하시면 어플리케이션 파라미터를 통해 제품 선택을 안내해 드립니다.

장치 구성 태블릿

Field Xpert는 위험(Ex Zone 1 및 2) 및 비위험 지역을 위한 범용 고성능 장치 구성 태블릿 PC입니다. 엔드레스하우저 및 타사 필드 장치에 쉽게 액세스할 수 있으며, 모든 디지털 통신 필드 장치와 함께 사용하도록 설계된 이 태블릿은 장치의 설정, 문제 해결 및 분석하는 데 도움이 됩니다. 엔드레스하우저의 디지털 서비스 Netilion Analytics 및 Netilion Library에 연결하여 플랜트 디지털화를 시작하십시오.

작동 원리: 기기 연결

Field Xpert는 다양한 방법으로 필드 장치에 액세스할 수 있습니다. 적절한 USB 또는 Bluetooth 인터페이스를 사용하여 제어 캐비닛에서 또는 장치에서 직접 지점 간 연결을 만드십시오. 또한 특정 게이트웨이에 액세스하여 버스 간 연결을 설정하고 하나의 진입점을 통해 여러 장치에 액세스할 수 있습니다. 무선으로 장치에 액세스하려면 시스템에 Wi-Fi 액세스 포인트가 필요하거나 무선 핫스팟을 통해 개별 장치에 액세스할 수도 있습니다.

구성 소프트웨어 Field Xpert

Field Xpert는 디지털 통신으로 필드 장치를 구성하는 소프트웨어가 장착된 개방형 Windows 태블릿입니다. 2700개 이상의 DTM - Endress+Hauser 및 타사 드라이버로 구성된 DTM 라이브러리가 장착되어 있어 시장에서 고유한 즉시 사용 가능한 경험을 제공합니다. 장치 구성 외에도 NAMUR NE 107 표준에 따라 장치 진단이 가능합니다. 또한 Endress+Hauser가 새로운 DTM을 출시함에 따라 무료 월간 자동 DTM 업데이트가 제공됩니다.

Netilion 서비스 연결

당사의 디지털 서비스인 Netilion Analytics 및 Netilion Library에 간단히 연결하면 중앙 위치에서 시스템 및 장치 구성 보고서의 저장을 자동으로 디지털화할 수 있습니다.

장점

  • 사용이 간편하고 터치에 최적화된 최신 사용자 환경으로 시간 절약
  • HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus 및 Endress+Hauser 특정 서비스 인터페이스용 단일 장치를 사용하여 비용 절감
  • 자동 하드웨어 감지 덕분에 한 번의 클릭으로 장치에 빠르게 연결
  • 규정 준수 개선: 구성 및 하트비트 확인 보고서 생성, 에코 곡선 표시 등
  • 모든 산업용 프로토콜을 위한 사전 설치된 장치 드라이버 라이브러리와 새로운 Endress+Hauser 드라이버를 위한 자동 업데이트 및 효율성 개선