키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

볼텍스 유량계

볼텍스 유량 측정: 액체, 기체 및 증기에 범용으로 적용 가능

볼텍스 유량계 : 스팀 측정
4 제품
정렬 기준:
필터

Get started with our Product Guide BETA

Do you need help selecting and sizing your next Vortex flowmeter?

볼텍스 유량계

볼텍스 유량계는 액체, 기체 및 증기의 체적 유량 측정을 위해 화학 및 석유 화학 산업 등 다양한 산업 분야에서 사용되고 있습니다. 예를 들어 발전 및 열 공급 시스템에서는 포화증기, 과열증기, 압축 공기, 질소, 액화 가스, 연도 가스, 이산화탄소, 완전 탈염수, 솔벤트, 전열기 오일, 보일러 급수, 응축수 등 다양한 유체가 사용됩니다.

또한 볼텍스 유량계는 질량 유량을 측정하는데도 널리 사용됩니다. 엔드레스하우저의 볼텍스 유량계 Prowirl 200은 단순히 체적 유량을 측정하는 것 외에도 온도 및 압력 센서를 통해 다변수 측정이 가능하며 유량 컴퓨터와 호환하여 기준 부피 유량이나 질량 유량도 측정합니다.

Prowirl 200은 증기 품질을 모니터링하고 습증기 발생 시 즉시 알람 메시지를 생성하는 세계 최초의 와류식 유량계입니다. Prowirl 200은 유량 모니터링 시스템으로도 사용할 수 있으며 (최대 SIL 2 및 SIL 3), IEC 61508에 따라 TÜV Rheinland에서 각각 평가되고 승인되었습니다.

볼텍스 유량계 측정 원리

이 측정 원리는 하천의 유동이 교각과 같은 장애물 하단에 소용돌이가 형성된다는 사실을 토대로 합니다.

볼텍스 유량계 관로 내에는 하천의 교각의 역할을 할 삼각주(bluff body)가 위치하고 있습니다. 유량 속도가 특정 값에 도달하면 삼각주 뒤에 와류가 형성되고 발생하는 와류를 감지하는 진동 주파수는 유속과 체적 유량에 비례합니다.

삼각주를 중심으로 양쪽으로 분할되어 발생하는 와류는 정압과 부압을 교대로 생성하고 정전용량 센서로 검출되어 디지털 선형 신호로 전자 장치에 공급됩니다.

장점

  • 액체, 기체 및 증기를 범용적으로 측정
  • 압력, 온도 및 점성 변화에 크게 영향을 받지 않음
  • 뛰어난 장기 안정성: 영점 이동이 없고 K-factor가 수정되지 않음
  • 기체/증기에 대해서는 일반적으로 10:1 ~ 30:1, 액체에 대해서는 최대 40:1까지 턴다운 확대
  • 폭넓은 온도 범위: –200 ~ +400 °C (+450 °C 지원)

다운로드

추가 자료 살펴보기

document icon
브로셔 - 유량 측정 솔루션: 액체, 기체 및 증기용 유량 측정 기술
엔드레스하우저의 유량계 포트폴리오를 확인하실 수 있는 국문 브로셔 입니다.
download icon 다운로드
document icon
Steam Handbook: Steam generation and distribution
This brochure is designed to give a comprehensive technical overview into what steam is in all its forms, how to measure it, where and why it is used for in industrial processes.
download icon 다운로드
document icon
Proline in industries - the ideal device for each industry
eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.
download icon 다운로드