키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

전자 기계식 레벨계

분체 레벨 연속 측정

전자 기계식 레벨계
2 제품
정렬 기준:
필터

전자 기계식 레벨계 검색

'제품으로 찾기'를 클릭하시면 제품의 상세 스펙과 주요 기능을 통해 적합한 레벨계와 소프트웨어, 시스템 구성품을 간편하게 검색하실 수 있습니다. '어플리케이터로 찾기'를 클릭하시면 어플리케이션 파라미터를 통해 제품 선택을 안내해 드립니다.

전자 기계식 레벨계

오래 전 선원들은 로프에 매단 추를 사용하여 해저 깊이를 확인했습니다. 산업 레벨 측정에서 기본적인 사운딩 방식은 여전히 전자 기계식 시스템에서 활용되고 있습니다. 분체를 수반하는 어플리케이션에서는 전자 기계식 레벨 측정이 자주 사용됩니다. 경제적인 기기를 사용해 분진이 심한 환경에서도 안전하게 측정할 수 있습니다. 아래 버튼을 클릭해 전자 기계식 측정 어플리케이션을 위한 다양한 Silopilot 제품을 확인해 보십시오.

전자 기계식 레벨 시스템은 감지 추를 사용해 탱크에 분진이 심한 미세 입자 또는 거친 입자의 분체가 있는 빈 또는 사일로에서 레벨을 측정합니다. 전자식 디지털 최소 안전 유지 제어 덕분에 센서 추가 사일로 배출구로 떨어지지 않으며 운반 시스템에 위험이 발생하지 않습니다. Silopilot은 곡류, 플라스틱 과립 및 분말 어플리케이션에서 자주 사용됩니다.

전자 기계식 측정: 측정 원리

측정 테이프에 추가 매달려 있습니다. 추가 분체 표면에 닿으면 추의 장력이 약해집니다. 이러한 변화가 인식되면 측정 기기는 모터를 역방향으로 회전시켜 테이프를 감아 올립니다. 펄스 제너레이터는 비접촉 방식으로 추가 내려간 회전 수를 카운트합니다. 각각의 카운트된 펄스는 정확하게 지정된 거리에 해당됩니다. 전체 거리(베셀 높이)에서 이 거리를 뺀 값이 레벨입니다.

장점

  • 유체 특성의 영향을 받지 않음
  • DC 값의 영향을 받지 않음
  • 입증되고 신뢰할 수 있는 측정 방식