Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

실시간 수소 품질 측정

엔드레스하우저의 광학 분석 측정 기술을 통해 수소의 순도를 측정하는 엔드레스하우저의 수질 측정 기술

수소 생산에서는 수소의 순도를 매우 정밀하게 측정해야 합니다. 이 측정은 미량 수분과 미량 산소로 인한 오염을 간접적으로 측정하는 방식으로 수행되는데, 이는 수소에 존재하는 미량 수분과 미량 산소를 ppm 범위 내에서만 측정하는 프로세스 측정 기술로는 어려운 도전 과제입니다.

Enapter에서 수소 순도 측정하기

Endress+Hauser J22 TDLAS gas analyzer and OXY5500 oxygen analyzer for trace moisture and oxygen ©Endress+Hauser

미량 수분 및 미량 산소를 측정하는 데 사용되는 엔드레스하우저 J22 TDLAS 가스 분석계와 OXY5500 산소 분석기가 포함된 패널 솔루션

결과

  • 공동 개발한 솔루션을 통해 요구되는 순도(산업용 가스 품질)를 검증할 수 있습니다.

  • 엔댑터의 AEM 전해조 생산은 이제 입증된 프로세스 효율성 덕분에 확장할 준비가 되었습니다.

  • 모든 장치가 최고 수준의 안전 표준 및 특정 요구 사항(예: 침투 방지를 위해 금도금이 적용된 압력 트랜스미터)을 충족합니다.

Hannes Klus, Electrical Engineer at Enapter

“우리는 순도 99.999%의 산업용 가스 품질로 수소를 생산합니다. 이를 측정하려면 기기가 단 몇 ppm의 불순물도 감지할 수 있어야 합니다.”

Hannes Klus, Electrical Engineer
Enapter

도전과제

생산된 수소의 순도를 측정하는 것은 어려운 도전 과제입니다. 최적의 공정 효율을 보장하려면 미량의 수분과 산소를 실시간으로 안정적으로 측정해야 합니다. Enapter는 AEM(음이온 교환막) 전해조에서 공정을 테스트할 수 있는 측정 솔루션을 찾고 있었습니다. 또한 엔댑터는 모든 측정 지점에서 가스 분석을 넘어 회사를 지원할 수 있는 신뢰할 수 있는 파트너를 찾는 것이 중요했습니다.

솔루션

Enapter는 순도 측정을 위해 엔드레스하우저의 솔루션을 선택했습니다. 품질 측정의 핵심은 미량 수분 및 미량 산소 측정을 위한 공동 가스 시료 컨디셔닝이 포함된 J22 TDLAS 가스 분석계와 OXY5500 산소 분석기의 결합 솔루션으로 구성됩니다. 모든 구성 요소 간의 원활한 상호 작용을 보장하기 위해 압력, 전도도, 온도 및 유량 파라미터를 위한 다른 여러 측정 장치도 테스트 플랜트에 설치되었습니다.