Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

EdP 트랜스미터를 이용한 펌프 모니터링

전자식 차압 트랜스미터는 펌프 시스템의 효율을 높일 수 있습니다

PTU의 펌프 옆에 위치한 전자식 차압 트랜스미터 FMD71/72 ©Endress+Hauser

펌프 양쪽에 설치된 엔드레스+하우저 FMD71 EdP 차압 트랜스미터

많은 기업이 펌프 시스템의 정상 작동을 위해 유지보수 비용으로 수천 달러, 경우에 따라 수백만 달러까지 지출하고 있습니다. 가장 효과적인 펌프 운영 비용 절감 방법 중에 예측 유지보수가 있습니다. 효과적인 예측 유지보수 방법을 이용하면 전자식 차압 트랜스미터를 통해 펌프의 순간 성능을 모니터링하고 펌프의 상태 및 효율과 관련된 문제도 파악할 수 있습니다.

차압 모니터링

모든 펌프는 펌프 곡선상의 최고 효율점(BEP)에 도달하거나 매우 근접했을 때 최고의 성능을 발휘합니다. BEP는 제조사가 펌프 곡선에서 지정하며, 일반적으로 차단 수두 또는 흡입구와 토출구 간 최대 차압의 70~85%에 해당합니다. 펌프 수명을 연장하고 유지보수 시간과 비용을 절감하려면 펌프의 작동 BEP를 일정하게 유지하는 것이 가장 중요합니다. 백서를 다운로드하여 예상 투자 수익률(ROI)을 확인해 보세요!

문의처

저희 제품에 관심이 있으십니까? 해당 작업 용도에 대해 상담받고 싶은신가요?

문의 주시는 내용에 대해 최대한 상세하게 기재해 주시면, 보다 빠르고 정확한 응대가 가능합니다.