키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

Automatic water dosing system of a reverse osmosis system

The Proline Promass E 300 flow meter and the RA33 batch controller — A perfect match

The Proline Promass E 300 flow meter and RA33 batch controller automate reverse osmosis water dosing, achieving precise accuracy of under 0.2%. This automated solution replaces manual processes, reduces errors, minimizes downtime, and improves productivity and resource planning. Key upgrades include linear control valves for enhanced accuracy, integration with digitization systems, automated data storage and batch printing.

Automatic dosing system for the water quantity of a reverse osmosis system ©Endress+Hauser

Benefits

  • Ensuring system accuracy of under 0.2%

  • Automatic operation without manual intervention

  • Improved stability and plannability of raw material use

  • Reduced production plant downtime and saving 50% of operating time per batch

  • Seamless integration into the customer’s digitization system

The challenge

The precise dosing of reverse osmosis water is of fundamental importance. The previous manual dosing by operators and manual monitoring of the volume led to uncontrollable errors in the production process and waste of resources. The challenge was to automate this manual process in order to minimize the resulting downtimes of the plant. The new automated process was to increase system accuracy and guarantee a maximum deviation of 0.2%.

Our solution

To overcome the challenges, the new automated process had to ensure system accuracy and data storage, as well as automate the entire dosing process. To achieve this, the operating process was completely recalculated and redesigned based on the characteristics of the Proline Promass E 300 flowmeter, the pumps, the valves and the RA33 batch controller.

문의처

저희 제품에 관심이 있으십니까? 해당 작업 용도에 대해 상담받고 싶은신가요?

문의 주시는 내용에 대해 최대한 상세하게 기재해 주시면, 보다 빠르고 정확한 응대가 가능합니다.

  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름