키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

실험실 장비 및 휴대용 pH 측정기

Liquiline CML18 멀티파라미터 핸드헬드 및 Memosens Lab 센서로 실험실과 프로세스를 연결하세요.

Portable pH meter with electrodes in a laboratory
13 제품
정렬 기준:
필터

실험실 제품

제품 검색기는 제품 특성을 통해 적합한 측정 기기, 소프트웨어 또는 시스템 구성 요소를 검색할 수 있도록 도와줍니다. Applicator는 애플리케이션 파라미터를 통해 개별 제품을 선택할 수 있도록 안내합니다.

휴대용 pH 측정기

실험실에서 pH, ORP, 용존 산소 또는 전도도 값을 수집하고 분석하려면 신뢰할 수 있는 측정 기기가 필요합니다. 엔드레스하우저는 프로세스 자동화 분야의 지식과 기술을 실험실에 전달합니다. 간편한 조작, 최고의 정확도, 신뢰할 수 있는 측정값을 제공하는 최첨단 Memosens 2.0 기술이 적용된 Memosens Lab 포트폴리오의 이점을 활용하십시오.

Memosens Lab 포트폴리오는 실험실에서 추적 가능하고 신뢰할 수 있는 측정을 보장하거나 현장에서 직접 무작위 샘플링을 수행하는 데 필요한 모든 구성 요소를 묶은 제품입니다. 이 포트폴리오는 완벽한 추적성을 위한 핸드헬드 Liquiline Mobile CML18, 문서화 소프트웨어 Memobase Pro, pH, ORP, 용존 산소(DO)전도도를 위한 정확한 실험실 센서로 구성되어 있습니다. 모든 계측기가 연결되어 100% 일관된 측정값을 제공합니다.

간편하게 사용

측정 작업에 사용할 센서를 CML18 멀티파라미터 핸드헬드에 연결하고 값 캡처를 시작하기만 하면 됩니다. pH, ORP, 용존 산소, 전도도 등 다양한 파라미터 간에 전환하려면 현장에서 바로 센서를 교체하고 추가 보정 없이 측정을 시작하면 됩니다. 측정의 모든 단계가 Memobase Pro 소프트웨어에 추적 가능하게 문서화되어 GLP(우수실험실관리기준) 요건을 충족합니다.

신뢰할 수 있는 가치 제공

이 센서는 특히 산소 측정에 없어서는 안 될 높은 정확도와 빠른 응답 시간이 인상적입니다. 또한 Memosens 센서 기술은 갑작스러운 신호 손실의 위험 없이 문제 없는 측정과 견고한 디지털 신호를 보장합니다. 이 기술은 실험실 측정에서 독보적인 기술이며 모든 수준의 일상 업무를 간소화합니다. 실험실과 프로세스의 모든 측정에 하나의 기술을 사용하면 항상 완전한 일관성과 신뢰할 수 있는 측정값을 보장합니다.

프로세스에서 온라인 측정 루프 확인

휴대용 pH 측정기, 휴대용 용존 산소 측정기 및 휴대용 전도도 측정기로서 Liquiline Mobile CML18을 사용하여 측정 지점을 확인하십시오. 온라인 측정과 병행하여 pH, ORP, 전도도 또는 산소 측정값을 캡처할 수 있습니다.

현장에서 직접 측정

애플리케이션 위치에서 바로 중요한 파라미터를 제어할 수 있습니다. 예를 들어 폐수 처리 플랜트의 폭기 탱크에서 용존 산소 농도를 제어해야 하는 작업자가 있습니다. Liquiline CML18과 COL37E를 사용하면 간편한 조작과 정확한 측정을 보장할 수 있습니다.

실험실에서 채취한 샘플 확인

실험실에서 공정의 샘플을 분석하세요. Memobase 소프트웨어를 사용하면 모든 측정값을 GLP에 따라 추적 가능하게 문서화할 수 있습니다.

장점

  • 신뢰할 수 있는 측정값: 엔드레스하우저의 프로세스 지식을 실험실 측정에 적용합니다. 기존 측정 포인트의 무작위 샘플링 검사부터 모든 사용 사례에 대해 진정한 플러그 앤 플레이를 지원하는 입증된 Memosens 기술.
  • 진정한 플러그 앤 플레이를 통한 간편한 작동: 측정 포인트에서 센서를 바로 교체하기만 하면 다른 파라미터를 캡처할 수 있습니다. 추가 보정이 필요하지 않습니다.
  • 완전한 센서 및 측정 추적성을 위해 GLP를 강화하세요: 메모베이스 프로 모바일을 사용하면 엔드레스하우저 버퍼 솔루션의 센서를 쉽게 조정하고 QR 코드를 스캔하여 버퍼 병 시리즈까지 완벽하게 추적할 수 있습니다.
  • 모바일 측정을 위한 Liquiline CML18 휴대용 트랜스미터: 이 휴대용 트랜스미터는 블루투스 연결을 지원하며 충격 방지 범퍼나 랜야드 같은 유용한 액세서리를 장착해 작업 중 손을 자유롭게 사용할 수 있습니다.
  • 휴대용 pH 미터를 맞춤 설정하세요: 표준 어플리케이션용 Memosens CPL51E 및 Memosens CPL53E, 순수한 용수용 Memosens CPL57E, 까다로운 유체용 Memosens CPL59E 등 4개의 pH 전극 중에서 선택하여 Liquiline CML18 핸드헬드와 결합할 수 있습니다.

다운로드

추가 자료 살펴보기

document icon
Memosens Laboratory Portfolio
Make it easy and give me values I can trust. With the Memosens Laboratory Portfolio Endress+Hauser brings the know how and technology from the process directly to the lab.
download icon 다운로드