이 상품은 해당 지역에서 이용할 수 없습니다
추가 질문이 있으시면 Endress+Hauser 영업 파트너에게 문의하십시오.
이점 한 눈에 보기
-
이 패널은 음용수 처리 및 분배를 안정적이고 정확하게 모니터링하기 위한 완벽한 솔루션을 제공합니다. pH, 전도도, 탁도 및 유리 염소 센서와 트랜스미터 및 어셈블리로 구성됩니다. 어셈블리의 영리한 설계는 가능한 한 적은 물 소비로 4가지 파라미터를 모두 원활하게 측정할 수 있도록 보장합니다. 패널에는 표준화된 피팅과 프로세스 연결부가 장착되어 있어 프로세스 통합을 간소화합니다.
-
간편한 플래닝
이 번들에는 음용수 종합 모니터링에 필요한 모든 구성 요소가 포함되어 있습니다. 플랜트에 적합한 측정 기술을 선택할 수 있습니다.
-
빠른 시운전
pH, 전도도, 탁도 및 유리 염소용 Memosens 센서는 공장에서 캘리브레이션됩니다. 간편한 플러그 앤 플레이를 통해 Liquiline 트랜스미터에 연결하고 측정을 시작하기만 하면 됩니다.
-
적은 물 소비량으로 안정적인 측정 통합
어셈블리의 설계로 물 소비량을 최소화하는 동시에 통합 유량 모니터링으로 측정이 항상 작동하도록 보장합니다
-
모든 소독 단계에 최적화
이 번들에는 Memosens CCS51E 무염소 센서가 포함되어 있어 전처리, 컨디셔닝 및 소독 또는 분배와 같은 소독과 관련된 모든 수처리 단계에 완벽하게 적합합니다.
번들 상세 정보
구성 요소 및 사전 설정
-
고정 장치
구성 요소 간의 호환성을 보장하기 위해 고정 장치를 제공합니다. 개방형 파라미터를 사용해 자유롭게 개별 설정할 수 있습니다.
장바구니에 있는 번들 내에서 구성 요소를 설정할 수 있습니다. -
구성 요소
1Technical Special Product Analysis CSOL
고정 장치:CSOL-PA2WP1SKTDPA2WP1 -
-
-
4- F
- L
- E
- X
디지털 pH 센서 Memosens CPS11E
고정 장치:CPS11E-AA7A _ 2AA7A1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17 bar (abs)2120mm -
-
-
| FLEX 선택 | 기술적 우수성 | 단순성 |
|---|---|---|
Fundamental 선택 기본적인 측정 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Lean 선택 핵심 프로세스를 손쉽게 처리 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Extended 선택 혁신적인 기술로 프로세스 최적화 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Xpert 선택 가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
구성에 따라 다름 |
이 상품은 해당 지역에서 이용할 수 없습니다
4-channel transmitter
Liquiline CM444
The Liquiline CM444 transmitter allows you to connect up to 4 Memosens sensors of your choice from over 12 measurement parameters. It offers automatic sensor recognition, flexible expandability, and standardized spare parts with all other devices of the Liquiline platform. With its inputs, outputs, controllers, and math modules, you can even control cleaning systems or dosing pumps. Heartbeat Technology helps you find the ideal balance between measuring point availability and maintenance costs.
-
측정 원리
Potentiometric
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Ingress protection
IP66 / IP 67
-
Input
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificates, declarations and approvals
EAC, cCSAus
-
측정 원리
Sensor ORP / Redox
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Ingress protection
IP66 / IP 67
-
Input
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificates, declarations and approvals
EAC, cCSAus
-
측정 원리
Conductive
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Ingress protection
IP66 / IP 67
-
Input
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificates, declarations and approvals
EAC, cCSAus
-
측정 원리
Amperometric oxygen measurement
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Input
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Etherne -
Certificates, declarations and approvals
EAC, cCSAus
-
측정 원리
Free chlorine
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Input
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificates, declarations and approvals
EAC, cCSAus
-
측정 원리
Single beam scattered light
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Ingress protection
IP66 / IP 67
-
Input
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificates, declarations and approvals
EAC, cCSAus
-
측정 원리
Ultrasonic sensor
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Ingress protection
IP66 / IP 67
-
Input
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificates, declarations and approvals
EAC, cCSAus
-
측정 원리
Potentiometric / ISE
-
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output
Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Process temperature
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
4 sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay,
4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Input
1 to 4x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA Input optional
2 to 4x Digital input optional
탁도 센서
Turbimax CUS52D
Turbimax CUS52D는 실험실 수준의 정확도를 갖춘 스마트 센서로 식수 생산 및 기타 많은 응용 분야의 탁도 측정 지점에서 자동화된 작동이 가능하도록 설계되었습니다. 위생적인 자가 세척 설계 덕분에 배관에 직접 설치할 수 있어 바이패스 설치 공간을 절약하고 생산물 손실을 방지할 수 있습니다. Turbimax CUS52D는 Memosens 디지털 기술을 탑재하여 프로세스 및 데이터 무결성을 극대화하고 작동이 간편할 뿐만 아니라 실험실 교정과 예측 유지보수가 용이합니다.
-
측정 원리
Single beam scattered light
-
Application
Turbidity measurement in:
Drinking and process water
Saline water
Utilities of all industries -
Installation
Inline Insitu, sensor with clamp, flow cell, sensor with clamp, retractables, sensor straight, immersion in open channels
-
Design
40 mm sensor
-
Dimension
40 mm design, hygienic Clamp-version
320 x 40 mm -
Material
Stainless steel version: 1.4404
Plastic version: sensor head: PEEK, shaft: PPS
Optical windows: sapphire
O-rings: EPDM -
Measuring range
0.000 to 4000 FNU
-
Process pressure
Stainles steel version: 0.5 to 10 bar abs (7.3 to 145 psi abs)
Plastic version: 0.5 to 6 bar abs (7.3 to 87 psi abs) -
Ingress protection
IP68
-
Output / communication
Memosens
-
측정 원리
Single beam scattered light
-
Application
Turbidity measurement in:
Drinking and process water
Saline water
Utilities of all industries -
Installation
Inline Insitu, sensor with clamp, flow cell, sensor with clamp, retractables, sensor straight, immersion in open channels
-
Measuring range
0.000 to 4000 FNU
-
Measuring principle
Nephelometric turbidity sensor (90° scattering) according to ISO7027
-
Design
40 mm sensor
-
Material
Stainless steel version: 1.4404
Plastic version: sensor head: PEEK, shaft: PPS
Optical windows: sapphire
O-rings: EPDM -
Dimension
40 mm design, hygienic Clamp-version
320 x 40 mm -
Process temperature
Stainless steel version: -20 to 85 °C (0 to 185 °F)
Plastic version: -20 to 60°C (-4 to 140 °F) -
Process pressure
Stainles steel version: 0.5 to 10 bar abs
(7.3 to 145 psi abs)
Plastic version: 0.5 to 6 bar abs
(7.3 to 87 psi abs) -
Temperature sensor
Stainless steel version:-20 to 85 °C
(0 to 185 °F)
Plastic version: -20 to 60°C
(-4 to 140 °F) -
Ingress protection
IP68
-
Output / communication
Memosens
-
Certificates, declarations and approvals
ISO 7027
디지털 pH 센서 Memosens CPS11E
Memosens CPS11E는 안정적인 공정 측정을 위한 디지털 센서 입니다. 매우 높은 pH 값 범위 또는 방폭 구역 내에서도 측정 안정성을 보장합니다. Memosens 2.0 디지털 기술을 바탕으로 본 pH 센서는 습기 내성을 갖추었으며, 실험실 내 교정이 가능합니다. 이를 통해 더욱 향상된 공정 안전성 및 더욱 간편한 운영을 보장합니다. 교정 및 공정 데이터 저장을 통해 예측 진단를 위한 완벽한 토대를 제공합니다. 긴 수명을 보장하고 유지보수를 최소화하도록 설계된 Memosens CPS11E는 경제성이 높은 제품입니다.
-
측정 원리
Potentiometric
-
Application
Long-term monitoring and limit control in processes with stable process conditions
Water and wastewater treatment -
Characteristic
Digital pH electrode for standard applications in process and environmental technology with dirt-repellent PTFE ring junction and built-in temperature sensor
-
Measuring range
Application A
• pH: 1 to 12
Application B
• pH: 0 to 14
Application F
• pH: 0 to 10 -
Measuring principle
Gel compact electrode with PTFE ring junction
-
Design
All shaft lengths with temperature sensor
Advanced gel technology -
Material
Sensor shaft: Glass to suit process
pH membrane glass: Type A, B, F
Metal lead: Ag/AgCl
Aperture: Ring-shaped PTFE junction
O-ring: FKM
Process coupling: PPS fibre-glass reinforced
Nameplate: ceramic metal oxide -
Dimension
Diameter: 12 mm (0.47 inch)
Shaft length: 120, 225, 360 and 425 mm
(4.72, 8.86, 14.17 and 16.73 inch) -
Process temperature
Application A: –15 to 80 °C (5 to 176 °F)
Application B: 0 to 135 °C (32 to 275 °F)
Application F: 0 to 70 °C (32 to 158 °F) -
Process pressure
Applications A and B:
0.8 to 17 bar (11.6 to 246.5 psi) absolute
Application F:
0.8 to 7 bar (11.6 to 101.5 psi) absolute -
Temperature sensor
NTC 30K
-
Ex certification
With ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex and INMETRO approvals for use in
hazardous areas Zone 0, Zone 1 and Zone 2 -
Connection
Inductive, digital connection head with Memosens 2.0 technology
-
Ingress protection
IP68
-
Certificates, declarations and approvals
Certificates, declarations and approvals
디지털 4전극 전도도 센서
Memosens CLS82E
Memosens CLS82E는 전도도 값이 매우 다양한 애플리케이션을 위한 하이엔드 위생 센서입니다. 이 센서는 단 하나의 센서로 핵심 공정은 물론 최종 헹굼까지 안정적으로 모니터링할 수 있습니다. FDA 규정을 준수하고 작고 컴팩트한 디자인으로 공정에 완벽하게 맞습니다. Memosens 2.0 디지털 기술이 적용된 CLS82E는 프로세스 및 센서 데이터를 확장 저장할 수 있어 실험실 교정 및 예측 유지보수를 용이하게 하고 향상된 IIoT 서비스를 위한 완벽한 기반을 제공합니다.
-
측정 원리
Conductive
-
Application
Phase seperation, chromotography, fermentation
CIP monitoring in small pipes
Ultrafiltration
Final rinse -
Characteristic
Conductivity sensor with a broad measurement range for all hygienic applications with advanced requirements to process safety
-
Measuring range
1 µS/cm to 500 mS/cm
-
Measuring principle
Hygienic 4-electrode conductivity sensor
-
Design
Certified hygienic design with FDA compliant materials, 3-A and EHEDG certified, available as 120 mm sensor with PG13.5 and in many other standard process connections
-
Material
Process connection: stainless steel 1.4435 (316L)
Sensor element: platinum and ceramic -
Dimension
Sensor diameter: 12 mm (0.47 inch)
Electrode length: depending on process connection -
Process temperature
-5 to 120 °C (23 to 248 °F)
Sterilization: max. 140 °C at 6 bar for max. 45 min
(Max. 284 °F at 87 psi for max. 45 min) -
Process pressure
17 bar abs at 20 °C (247 psi at 68 °F)
9 bar abs at 120 °C (131 psi at 248 °F) -
Temperature sensor
Pt1000
-
Ex certification
ATEX, NEPSI, CSA, IECE, EAC Ex, INMETRO
-
Connection
Clamp 1,5", Clamp 2", Varivent F DN25,Varivent N DN40-DN125, BioControl DN25, PG13,5, DN25 standard/40mm, DN25 B.Braun port/65mm, Threat G1", Thread NPT 1"
Sensor connection: Inductive, digital connection head with Memosens 2.0 technology -
Ingress protection
IP 68 / NEMA Type 6P
-
Certificates, declarations and approvals
Inspection certificate 3.1, EN10204
Surface roughness test ISO4287/Ra (≤ 0,38 µm)
Conformity to cGMP derived requirements
ASME BPE
US Food Contact Materials FDA CFR 21
EU Food Contact Materials (EG) 1935/2004
CN Food Contact Materials GB 4806
EHEDG EL Class I, 3-A
디지털 유리 염소 센서
Memosens CCS51E
Memosens CCS51E는 음용수, 수영장 및 프로세스 용수, 유틸리티에서 정확하고 일관된 소독 모니터링을 보장합니다. 유리 염소를 측정하는 이 센서는 낮은 수량에서도 매우 빠른 응답 시간을 제공합니다. 이를 통해 효율적인 프로세스 제어와 안전한 프로세스를 보장합니다. Memosens 2.0 기술 덕분에 CCS51E는 프로세스 및 데이터 무결성을 극대화하는 동시에 간단한 조작이 가능합니다. 이는 예측 유지보수 및 IIoT 연결을 위한 완벽한 기반을 제공합니다.
-
측정 원리
Free chlorine
-
Application
Ensuring reliable disinfection in drinking water
Process water
Dosing disinfectant efficiently in pool water
Detect the absence or presence of free chlorine in Utilities
Guarantee food safety and provide hygienic packaging and bottling -
Characteristic
Amperometric measurement of dissolved free chlorine
-
Measuring range
Trace: 0 to 5 mg/l HOCl
Standard: 0 to 20 mg/l HOCl
High: 0 to 200 mg/l HOCl -
Measuring method
Closed, membrane covered measuring cell
Reduction of free chlorine at the cathode -
Design
Closed amperometric 2-electrode measuring cell with PVDF membrane
-
Material
Sensor shaft: POM
Membrane: PVDF
Membrane cap: PVDF
Sealing ring: FKM -
Dimension
Diameter: 25 mm (0.98 inch)
Length: 161 mm (6.34 inch) -
Process temperature
0 to 55 °C (32 to 130 °F), non-freezing
-
Process pressure
Max. 1 bar (max. 14.5 psi)
-
Temperature sensor
10k NTC integrated (Memosens)
-
Connection
Inductive, digital connection head with Memosens
디지털 케이블
CYK10
CYK10은 Memosens 센서와 트랜스미터 사이에 완벽한 방수 연결을 보장합니다. 유도식 커플링을 사용해 접촉 부식이 발생하지 않고 트랜스미터와 유체의 갈바닉 절연을 보장합니다. 케이블 길이 제한이 거의 없고 간섭 전위나 수분 침투가 발생하지 않아 안전하고 신뢰할 수 있는 신호 전송이 보장됩니다.
-
측정 원리
Potentiometric
-
Application
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
Installation
Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter
-
Characteristic
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Measuring range
High impedance cable not necessary
-
Design
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Material
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Dimension
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Process temperature
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
-
Process pressure
max. 50 bar/725 psi at 135°C/275°F.
-
Temperature sensor
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Ex certification
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex ic IIC -
Ingress protection
IP68
-
측정 원리
Sensor ORP / Redox
-
Application
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals.
-
Installation
Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter.
-
Characteristic
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy.
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Design
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Material
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Dimension
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Process temperature
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
-
Temperature sensor
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Ex certification
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex ic IIC
-
측정 원리
Conductive
-
Application
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
Installation
Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter
-
Characteristic
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Design
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Material
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Dimension
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Process temperature
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
-
Temperature sensor
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Ex certification
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex ic IIC
-
측정 원리
Amperometric oxygen measurement
-
Application
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
Installation
Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter
-
Characteristic
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Design
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Material
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Dimension
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Process temperature
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Temperature sensor
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Ex certification
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex ic IIC
-
측정 원리
Free chlorine
-
Application
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
Characteristic
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Design
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Material
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Dimension
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Process temperature
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
-
Temperature sensor
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor