Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

지속 가능성 균형이 탁월한 일회용 기술

다회용 기술에 비해 세척 및 멸균 프로세스가 필요 없어 물과 에너지 소비량이 크게 감소합니다.

지속 가능성 균형이 탁월한 일회용 기술

일회용과 지속 가능성

최근 몇 년간 지속 가능성은 기업이 장기적인 경쟁력을 확보하는 데 있어 결정적인 요소가 되었습니다. 또한 새로운 법률과 규제는 기업에게 탄소 발자국 감축을 점점 더 엄격하게 요구하고 있습니다. 이는 제약 산업에도 동일하게 적용됩니다. '일회용'과 같은 용어가 지속 가능성 관점에서 다소 부정적인 인상을 줄 수 있지만, 다회용 계기와 비교했을 때 분명한 장점을 지니고 있습니다.

Promass U 500의 일회용 구성품은 사용 후 폐기하거나 재활용할 수 있어 CIP(Cleaning in Place)나 SIP(Sterilization in Place) 같은 복잡한 세척 및 멸균 프로세스가 필요하지 않습니다. CIP 및 SIP 프로세스가 필요 없기 때문에 물과 에너지 소비량을 최대 40%까지 절감할 수 있고 CO₂ 배출량도 감소합니다. 따라서 전체 가치 사슬을 고려할 경우 일회용 구성품을 생산하는 데 추가로 필요한 에너지 소비량은 상대적으로 크지 않다고 볼 수 있습니다.

Promass U 500 일회용 구성품의 부품 ©Endress+Hauser

Promass U 500 일회용 구성품의 개별 부품: 스테인리스강 튜브, 유량 분배기, O링

재활용 프로세스

Promass U 500의 재활용 프로세스에서 주요 장점 중 하나는 일회용 구성품의 각 어셈블리를 분리할 수 있다는 점입니다. 이로 인한 이점은 다음과 같습니다.

  • 유량 분배기를 스테인리스강 튜브에서 분리할 수 있고 O링도 제거할 수 있습니다.
  • 일회용 측정 튜브를 감싸는 두 개의 포장 필름과 2차 차폐재는 유체와 접촉하지 않으므로 일반 플라스틱으로 재활용할 수 있습니다.
  • 스테인리스강 측정 튜브는 오토클레이브 처리 후 고철로 완전히 재활용할 수 있습니다.
Promass U 500 탄소 발자국 정보 ©Endress+Hauser

제품 탄소 발자국

제품의 수명 주기 단계별로 얼마나 많은 온실가스가 배출되는지에 관한 질문은 점점 더 많은 기업이 직면하고 있는 과제가 되었고, 이에 따라 제품 탄소 발자국(PCF)의 중요성도 점점 커지고 있습니다. 엔드레스하우저의 지속 가능성에 대한 약속은 가족 경영 기업으로서의 문화에 깊이 뿌리내리고 있습니다. 이러한 이유로 모든 유량계에 대해 PCF 자료를 온라인으로 제공하여 가치 사슬 전체의 모든 이해관계자가 이 공동의 목표를 향해 지속적으로 나아갈 수 있도록 지원하고 있습니다.

이 'Cradle-to-Gate' PCF는 자원 채굴부터 부품 생산, 최종 제품 제조 그리고 출하에 이르는 모든 프로세스를 포함합니다. 사용과 수명 종료에 관한 내용은 이 자료에 포함되지 않습니다.

더 자세히 알고 싶으신가요?

아래 양식을 통해 문의하세요.

미주

더 자세히 알아보기