키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.

써모웰

다양한 산업 분야에서 사용할 수 있는 온도 센서용 써모웰

온도 센서용 써모웰
27 제품
정렬 기준:
필터

써모웰 및 보호 튜브 검색

'제품으로 찾기'를 클릭하시면 제품의 상세 스펙과 주요 기능을 통해 적합한 계측기기와 소프트웨어, 시스템 구성품을 간편하게 검색하실 수 있습니다. '어플리케이터로 찾기'를 클릭하시면 어플리케이션 파라미터를 통해 제품 선택을 안내해 드립니다.

써모웰

써모웰은 온도계를 매체에 직접 놓을 수 없을 때 고압, 고속 흐름 및 부식과 같은 열악한 공정 조건으로부터 온도 센서를 보호하며, 온도계에서 프로세스 유체가 닿는 부분입니다. 써모웰은 또한 프로세스를 중단하지 않고 측정 인서트를 교체할 수 있도록 합니다. 기본적으로 써모웰은 용접된 튜브로 구성된 보호 튜브와 천공된 스톡 바 재질로 만들어진 써모웰로 나뉩니다.

포트폴리오 설명

엔드레스하우저의 광범위한 써모웰 및 보호 튜브 포트폴리오는 다음과 같이 구성됩니다.

  • 써모웰 설계 - 용접, 바스톡 또는 단조 방식
  • 다양한 산업 및 위생 프로세스 연결 - 나사식, 플랜지, 용접식, 소켓 용접, 압축 피팅, 클램프 등 다양한 연결 방식 제공
  • 스테인리스 스틸부터 합금, 세라믹 등 다양한 소재 선택 가능
  • 확장 넥 포함 또는 미포함
  • DIN 43772, ASME B40.9 또는 NAMUR NE 170에 따른 설계

엔드레스하우저의 서비스 제공

엔드레스하우저는 고객의 프로세스 조건과 사양에 적합한 써모웰을 선택, 구성 및 주문할 수 있도록 지원합니다.

1. 주문 옵션

  • 온도계와 적합한 써모웰은 하나의 주문 코드에 따라 사전 조립된 단일 유닛으로 공급됩니다.
  • 온도계와 써모웰은 별도의 주문 코드가 있는 두 개의 유닛으로 공급됩니다. 이 옵션은 서로 다른 시간/위치에 장치를 설치할 수 있는 유연성 덕분에 외부 플랜트 건설업체와의 프로젝트 비즈니스에서 사용할 수 있습니다.
  • 써모웰 독립형 장치 (예: 스페어파트 또는 개조용)

2. 사양에 따른 간단하고 포괄적인 제품 구성 (써모웰 표준, 온도계 연결, 프로세스 연결, 팁 모양, 치수...)

3. 써모웰 크기/강도 계산을 통해 써모웰의 구조적 무결성과 지정된 공정 조건을 견딜 수 있는 능력을 보장합니다. 이 계산에는 써모웰의 재료 특성 및 기하학적 치수와 공정 조건이 고려됩니다. 계산이 성공적으로 완료되면 써모웰이 안전하고 의도한 용도에 사용하기에 적합한지 확인합니다.