비침습적 온도 측정의 재정의
일반적으로 바스톡 써모웰 온도계가 필요한 까다로운 애플리케이션의 경우 비침습적 온도계 iTHERM SurfaceLine TM611이 훌륭한 대안이 될 수 있습니다.
▪️우수한 정확도와 응답 시간 침습적 온도 측정과 비교할 수 있습니다 ▪️공정 온도 측정 누출 위험과 유체 흐름 방해 없이 가능합니다 ▪️진정한 측정! 전자적 보정이나 계산이 필요 없습니다 ▪️최적화된 열전도율: 열전달 효율을 극대화한 열전달 요소(열전쌍)의 고급 기하학 구조 ▪️최소화된 열전달 저항: 최적의 정확도와 응답 시간을 위해 설계되었습니다
F
L
E
X
FLEX 선택
기술적 우수성
단순성
Fundamental 선택
기본적인 측정 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
기술적 우수성
단순성
Extended 선택
혁신적인 기술로 프로세스 최적화
기술적 우수성
단순성
Xpert 선택
가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족
기술적 우수성
단순성
©Endress+Hauser
모든 산업 분야의 까다로운 애플리케이션에 적합합니다.
▪️고유량 속도 ▪️고압 공정 압력 ▪️고점도 매체 ▪️부식성 매체 ▪️마모 ▪️피그링 ▪️작은 파이프 직경
©Endress+Hauser
▪️신규 프로젝트 ▪️후속 설치 ▪️임시 측정 ▪️추가 측정 ▪️한 개의 파이프 상의 다양한 위치에 유연하게 배치...... ▪️또는 공장 내 다른 파이프 간에
우리의 혁신적인 표면 온도계가 수소 처리 과정에서 안전성을 어떻게 향상시키는지 알아보세요. 특히 작은 파이프 직경에도 효과적입니다.
비침습적 온도계가 열교환기의 온도 모니터링이라는 도전과제를 성공적으로 해결한 방법을 알아보세요.
TM611은 대기 상태의 증기 발전소에서 발생하는 온도 제어의 도전과제에 대한 최적의 솔루션입니다.
제품 개요
iTHERM SurfaceLine TM611으로 뛰어난 정확도, 향상된 안전성, 놀라운 시간 및 비용 절감을 실현하세요. 중공업 산업 전반에 걸친 이 제품의 다목적성을 확인하고, 애플리케이션의 과제를 극복하는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지 알아보세요.
독창적인 제품 디자인 - 뛰어난 정확성과 응답 속도를 실현합니다!
독창적인 제품 디자인 iTHERM SurfaceLine TM611은 신중하게 선정된 재료, 정밀한 표면 처리, 그리고 고급 기하학 설계를 통해 가장 균일한 열전달을 보장하도록 설계되었습니다.
우수한 정확도 광범위한 테스트를 통해 검증된 종합적인 열 분석과 열전도 저항의 현저한 감소는 침습적 온도계와 비교해도 우수한 정확도를 제공합니다.
Our study shows that the response time of the Endress+Hauser TM611 is better than many invasive thermometers with straight thermowells, and has fewer measurement errors at shallow immersion depths.
Marc Schalles, Research engineer, TU Ilmenau
It could hardly be easier to determine the ΔT of a heat exchanger without making any changes to the pipework. Direct comparison measurements show a deviation of ±1°C, which is sufficient for us.
Andreas Kohrs, I&C Planning, Sasol Germany GmbH
iTHERM SurfaceLine TM611 enables the integration of precise temperature measurement - without any mechanical modification / plant downtime. A very interesting solution for our ongoing production.
Maximilian Lindinger, EI&A Engineer, Clariant Produkte Deutschland GmbH
응답 시간이 침습형 온도계보다 느립니까?
온도를 가장 빠르게 측정하는 방법은 프로세스에 직접 접촉하는 온도계(써모웰이 없는)를 사용하는 것입니다(예: iTHERM QuickSens 또는 접지된 열전대). 그러나 많은 애플리케이션에서는 이 방법이 불가능합니다.
써모웰을 사용하면 응답 시간이 상당히 느려집니다. TM131과 같은 빠른 응답 써모웰 QuickLink와 같은 써모웰을 최적화할 수 있는 여러 가지 옵션이 있지만, 대부분의 애플리케이션에서는 표준 써모웰(구멍 직경 7mm/0.039인치)과 표준 온도계가 사용됩니다.
iTHERM SurfaceLine TM611과 표준 보어 직경의 바 스톡 써모웰을 비교한 결과, 두 변형 모두 동일한 응답 시간을 보였습니다. 측정 지점의 단열은 아직 고려되지 않았지만, 단열을 고려하면 결과가 더욱 향상될 것입니다.
응답 시간이 애플리케이션에 중요한 요소인 경우, 최적화된 침투형 온도계가 올바른 솔루션이 될 수 있지만, 맞춤형 설계가 필요할 수도 있습니다.
침투형 온도계와 정확도가 동일할 수 있습니까? 대류 및 전도 오류는 어떻게 됩니까?
매체에서 센서 요소로 전달되는 열이 빠르고 정확한 온도 측정의 결정적인 요소입니다. 파이프나 용기에서는 일반적으로 써모웰이 없는 직접 침지형 온도계로 이를 달성할 수 있습니다. 그러나 이러한 유형의 애플리케이션은 다양한 단점이 있으며, 모든 종류의 영향으로 감지 요소가 손상될 수 있기 때문에 모든 애플리케이션에서 구현할 수 없습니다.
이 때문에 간접 측정이 사용됩니다. 직접 접촉 온도계조차도 감지 요소를 일정 부분 보호하기 위해 광물 절연 금속 케이블을 사용합니다. 열 보호관 내의 간접 측정은 표면 측정과 유사하지만 추가적인 열적 질량과 전환을 처리해야 합니다. 이러한 측정에서 영향을 미치는 요소는 동일합니다: 모든 경계층에서의 열전달 저항, 모든 재료에서의 열전도 및 열 방출 오류, 열 복사 영향 및 대류 영향. 전체 목표는 감지 요소로의 최적의 열전달을 보장하면서 동시에 환경 영향을 최대한 줄이는 것입니다.
iTHERM SurfaceLine TM611은 측정 요소로의 “열 수집기” 및 “열 전달체” 역할을 하는 결합 요소의 기하학을 최적화하여 이를 달성합니다. 파이프와의 열 접촉은 거의 완벽에 가깝습니다(표면, 접촉 압력, 기하학). 또한 센서의 열용량을 줄였습니다. 측정 지점의 권장 단열을 통해 환경 영향을 줄일 수 있습니다.
전송기는 주변 환경 영향을 전자적으로 보상하고 측정 결과를 보정합니까?
아니요. 전송기는 측정 신호를 표준화되고 안정적인 출력 신호로 변환합니다. 최적화된 열전달 설계로 인해 iTHERM SurfaceLine TM611은 매우 정확한 측정을 수행하며, 측정 값에 대한 전자적 조작이 필요 없습니다.
측정 결과를 개선하고 특히 실외에서 환경 조건의 부정적 영향을 줄이는 방법은 무엇인가요?
모든 온도 측정(침습적 또는 비침습적)은 환경에 영향을 받습니다. 비침습적 온도 측정에서 이러한 영향을 크게 줄이기 위한 핵심 요소는 적절한 단열과 결합 요소 표면의 열전달 재료가 손상되지 않은 상태입니다. iTHERM SurfaceLine TM611은 실험실, 기후 챔버 및 실외 현장 테스트에서 모든 측정 점이 단열된 상태에서 비교 제품보다 우수한 성능을 보여주었습니다.
단열 재료의 유형은 작동 조건에 따라 다릅니다. 우리의 테스트는 매우 좋은 결과를 보여주었으며, U-값 1.33 W/m²K로 수행되었습니다. 우리는 결합 요소 양쪽에 환경으로부터의 열 절연을 100mm(3.94인치) 길이로 적용할 것을 권장합니다. 절연의 최대 허용 두께는 연장 목 길이 E에 따라 다르며, 기술 문서의 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다.
파이프의 재료나 표면에 대한 제한 사항이 있나요?
파이프 재료의 열전도율은 정확한 및 빠른 비침습적 온도 측정에 핵심적인 역할을 합니다. 열전도율이 높은 재료는 열전달을 향상시켜 측정 결과를 개선합니다.
커플링 요소에 최적의 열 전달을 달성하려면 매끄럽고 깨끗한 표면이 필수적입니다. 반면 코팅된 표면은 열 전달 계수가 낮습니다. 그러나 애플리케이션에 따라 부식 방지 등을 위한 특수 코팅이 필요할 수 있으며, 이 경우 측정 정확도가 떨어지거나 측정 속도가 느려질 수 있습니다.
이 장치와 호환되는 통신 프로토콜은 무엇인가요?
iTHERM SurfaceLine TM611에는 모든 Endress+Hauser iTEMP 온도 트랜스미터와 표준 통신 프로토콜 (4-20 mA, HART, FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA, IO-Link, PROFINET over Ethernet-APL) 및 옵션으로 제공되는 Bluetooth® 연결이 포함되어 있습니다.
개별 부품(예: 삽입체, 송신기, 케이스)을 교체할 수 있나요, 아니면 전체 조립체를 교체해야 하나요?
iTHERM SurfaceLine TM611은 모듈형 장치이므로 여러 가지 옵션이 가능합니다. 전체 온도계, 전송기만, 또는 연결 헤드를 교체할 수 있습니다. 측정 삽입부는 교체할 수 없습니다. 센서 드리프트가 발생할 경우, 결합 요소와 전송기를 제외하고 새로운 TM611을 주문하는 것을 권장합니다. 이 경우 해당 부품들을 재사용하여 운영 비용(OPEX)을 절감할 수 있습니다.
또한, 우리는 나사 클램프와 같은 설치 재료와 커플링 요소와 파이프 사이에 설치되는 열전도 재료를 포함한 다양한 예비 부품 세트를 제공합니다.
파이프에 설치할 때 고려해야 할 사항은 무엇인가요?
1. 적절한 크기의 커플링 요소. 파이프 직경은 커플링 요소에 정확히 반영되어야 합니다! 더 큰 또는 더 작은 파이프 직경으로 측정하면 제대로 작동하지 않습니다. 우리의 테스트에서 상당한 편차가 확인되었습니다. 2. 매끄럽고 깨끗한 파이프 표면. 파이프 표면의 작은 허용 오차나 손상은 커플링 요소의 열전도 재료(필름)에 의해 대부분 보상됩니다. 용접 이음새, 먼지 및 부식에 주의해 주시기 바랍니다. 3. 열전달 재료가 손상되지 않았는지 확인하십시오. TM611을 임시 측정용으로 사용할 경우, 장치를 다른 위치에서 사용하기 전에 열전달 필름이 Properly 부착되어 있는지 확인해야 합니다. 필름이 제거 과정에서 손상된 경우 적절한 예비 부품으로 교체할 수 있습니다.
iTHERM SurfaceLine TM611에 대한 추가 문의
자세한 기술 정보, 설치 가이드라인, 인증 등은 기술 제품 설명서 를 참조하세요.
추가 질문이 있는 경우 아래 문의 양식을 통해 언제든지 문의해 주시면 친절히 답변해 드리겠습니다.
Show more
Show less
iTHERM SurfaceLine TM611
제품을 자세히 살펴보고 구성기를 사용하여 온도 트랜스미터와 센서부터 승인에 이르기까지 사용 가능한 모든 옵션을 찾아보세요.
기술 문서(TI)
자세한 기술 사양, 기계 구조, 장착 및 단열 등에 대한 정보에 액세스하세요.
iTHERM SurfaceLine TST602
기본적인 모니터링 애플리케이션을 위한 기본적인 표면 온도계를 만나보세요.
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.
사용자 정의
중요한 것만 허용
모두 허용