키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
Picture of Coriolis flowmeter CNGmass DCI / 8DF for measurement of compressed natural gas (CNG)

CNGmass DCI
Coriolis flowmeter

Refueling application flowmeter with seamless system integration

8DF
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Max. measurement error

    Mass flow: ±0.5 % of batch

  • Measuring range

    0 to 150 kg/min (0 to 330 lb/min)

  • Medium temperature range

    –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)

  • Max. process pressure

    350 bar (5080 psi)

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4435 (316L)
    Connection: 1.4404 (316)

적용 분야

CNGmass DCI is specially designed for refueling with environmentally friendly natural gas (CNG). The natural gas volume can be both measured with precision and displayed directly onsite. The device is operated from the outside via “Touch Control” and can be operated at any time during maintenance. A MODBUS interface is included for optimal data exchange.

  • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

  • Accurate measurement of compressed natural gas (CNG) in high-pressure refueling applications.

Device properties

  • Flow rates up to 150 kg/min (330 lb/min)

  • Process pressure up to 350 bar (5080 psi)

  • Rupture disc available

  • Robust, ultra-compact transmitter housing

  • Pulse output and Modbus RS485

  • Transmitter for custody transfer

장점

  • Excellent operational safety – reliable under extreme process conditions

  • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

  • Space-saving installation – no in/outlet run needs

  • High flexibility in system integration – wide range of communication interfaces

  • Fast commissioning – pre-configured devices

  • Automatic recovery of data for servicing

동영상

  • 단순 제품

  • 손쉬운 선택, 설치 및 작동

기술적 우수성

단순성

  • 기본 제품

  • 신뢰성, 내구성, 유지보수가 쉬움

기술적 우수성

단순성

  • 하이엔드 제품

  • 우수한 기능성과 편리성

기술적 우수성

단순성

  • 전문 제품

  • 까다로운 어플리케이션을 위한 설계

기술적 우수성

단순성

구성에 따라 다름

FLEX 선택 기술적 우수성 단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental 선택

기본적인 측정 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean 선택

핵심 프로세스를 손쉽게 처리

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended 선택

혁신적인 기술로 프로세스 최적화

기술적 우수성
단순성
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert 선택

가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족

기술적 우수성
단순성

구성에 따라 다름