- F
- L
- E
- X
오일 & 가스 산업에 최적화된 Proline Promass X 500
- F
- L
- E
- X
오일 & 가스 산업에 최적화된 Proline Promass X 500
- F
- L
- E
- X
정유&가스 산업에 최적화되었으며, 리모트 버전의 트랜스미터를 탑재한 코리올리스 유량계 Proline Promass X 500
오일 & 가스 산업에 최적화된 Proline Promass X 500
사양 정보
-
Max. measurement error
Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
Volume flow (liquid): ±0.10 %
Mass flow (gas): ±0.25 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Measuring range
0 to 4100 t/h (0 to 4520 tn. sh./h)
-
Medium temperature range
–50 to +180 °C (–58 to +356 °F)
-
Max. process pressure
PN 100, Class 600
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4404 (316/316L)
Connection: 1.4404 (316/316L)
적용 분야
특허 받은 4 튜브 Promass X는 최고 용량을 위한 프리미엄 정확도(0.05%)를 제공하며 석유 및 가스 산업의 육상 및 해양 어플리케이션에서 탁월한 성능을 제공합니다. 혁신적인 원격 트랜스미터 Promass X 500은 까다로운 환경에서도 설치 유연성과 운영 안전성을 극대화합니다. 하트비트 기술은 측정 신뢰성과 규정 준수 검증을 보장합니다.
점성이나 밀도 같은 물리적 유체 속성에 독립적으로 작용하는 측정 원리
대유량을 위한 센서로 정유 및 가스 산업의 육상/해상 어플리케이션에서 뛰어난 성능 제공
계기 특징
직경: DN 300 ~ 400 (12 ~ 16")
압력 강하가 낮은 4튜브 시스템
1.4435 재질의 완벽한 외부 설계(316L)
최대 4개의 I/O를 지원하는 리모트 버전
터치 동작과 WLAN 액세스를 지원하는 백라이트 디스플레이
센서와 트랜스미터를 연결하는 표준 케이블
장점
-
대유량을 매우 정확하게 측정하여 수익성 개선 및 투명성 극대화
-
프로세스 측정 개소 수 감소 – 다변수 측정(유량, 밀도, 온도)
-
공간 절약형 설치 - 인/아웃렛 실행 필요 없음
-
완전한 프로세스 및 진단 정보 액세스 – I/O와 Fieldbus를 자유롭게 결합
-
복잡성 및 변동성 최소화 – I/O 기능의 자유로운 구성
-
통합/자가 검증 – 하트비트 기술(Heartbeat Technology)
동영상
-
하트비트 기술(Heartbeat Technology)
-
코리올리스 유량계의 측정 원리
기존 제품
| FLEX 선택 | 기술적 우수성 | 단순성 |
|---|---|---|
Fundamental 선택 기본적인 측정 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Lean 선택 핵심 프로세스를 손쉽게 처리 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Extended 선택 혁신적인 기술로 프로세스 최적화 |
기술적 우수성
|
단순성
|
Xpert 선택 가장 까다로운 어플리케이션 요구사항 충족 |
기술적 우수성
|
단순성
구성에 따라 다름 |
-
측정 원리
Coriolis
-
Product headline
Highest capacity four-tube flowmeter, as remote version with up to 4 I/Os.
For highest flow rates and outstanding performance in on/offshore oil and gas applications. -
Sensor features
Increased profit – single installation point providing premium accuracy for large quantities. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs.
Nominal diameter: DN 300 to 400 (12 to 16"). Four-tube system with low pressure drop. Complete exterior design made of 1.4435 (316L). -
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Remote version with up to 4 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Standard cable between sensor and transmitter. -
Nominal diameter range
DN 300 to 400 (12 to 16")
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4404 (316/316L)
Connection: 1.4404 (316/316L) -
Measured variables
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow (API tables), reference density, concentration
-
Max. measurement error
Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
Volume flow (liquid): ±0.10 %
Mass flow (gas): ±0.25 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Measuring range
0 to 4100 t/h (0 to 4520 tn. sh./h)
-
Max. process pressure
PN 100, Class 600
-
Medium temperature range
–50 to +180 °C (–58 to +356 °F)
-
Ambient temperature range
Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Option: –60 to +60 °C (–76 to +140 °F) -
Sensor housing material
1.4404 (316L), highest corrosion resistance
Sensor connection housing (standard): 1.4409 (CF3M), similar to 316L -
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; Polycarbonat
-
Degree of protection
Sensor remote version (standard): IP66/67, type 4X enclosure
Sensor remote version (option): IP69. Transmitter remote version: IP66/67, Type 4X enclosure -
Display/Operation
4-line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible -
Outputs
4 outputs:
4-20 mA HART (active/passive)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (active/passive)
Double pulse output (active/passive)
Relay output -
Inputs
Status input
4-20 mA input -
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Power supply
DC 24 V
AC 100 to 230 V
AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area) -
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, KC
-
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
MI-005 Liquids other than water (Hydrocarbons), LPG, cryogenic
MI-002, PTB -
Marine approvals and certificates
LR approval, DNV approval, ABS approval, BV approval, CCS approval
-
Pressure approvals and certificates
PED, CRN
-
Material certificates
3.1 material
NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK
-
측정 원리
Coriolis
-
Product headline
Highest capacity four-tube flowmeter, as remote version with up to 4 I/Os.
For highest flow rates and outstanding performance in on/offshore oil and gas applications. -
Sensor features
Increased profit – single installation point providing premium accuracy for large quantities. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs.
Nominal diameter: DN 300 to 400 (12 to 16"). Four-tube system with low pressure drop. Complete exterior design made of 1.4435 (316L). -
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Remote version with up to 4 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Standard cable between sensor and transmitter. -
Nominal diameter range
DN 300 to 400 (12 to 16")
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4404 (316/316L)
Connection: 1.4404 (316/316L) -
Measured variables
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow (API tables), reference density, concentration
-
Max. measurement error
Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
Volume flow (liquid): ±0.10 %
Mass flow (gas): ±0.25 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Measuring range
0 to 4100 t/h (0 to 4520 tn. sh./h)
-
Max. process pressure
PN 100, Class 600
-
Medium temperature range
–50 to +180 °C (–58 to +356 °F)
-
Ambient temperature range
Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Option: –60 to +60 °C (–76 to +140 °F) -
Sensor housing material
1.4404 (316L), highest corrosion resistance
Sensor connection housing (standard): 1.4409 (CF3M), similar to 316L -
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; Polycarbonat
-
Degree of protection
Sensor remote version (standard): IP66/67, type 4X enclosure
Sensor remote version (option): IP69. Transmitter remote version: IP66/67, Type 4X enclosure" -
Display/Operation
4-line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible -
Outputs
4 outputs:
4-20 mA HART (active/passive)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (active/passive)
Double pulse output (active/passive)
Relay output -
Inputs
Status input
4-20 mA input -
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Power supply
DC 24 V
AC 100 to 230 V
AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area) -
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, KC
-
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
MI-005 Liquids other than water (Hydrocarbons), LPG, cryogenic
MI-002, PTB -
Marine approvals and certificates
LR approval, DNV approval, ABS approval, BV approval, CCS approval
-
Pressure approvals and certificates
PED, CRN
-
Material certificates
3.1 material
NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK"
-
측정 원리
Coriolis
-
Product headline
Highest capacity four-tube flowmeter, as remote version with up to 4 I/Os.
For highest flow rates and outstanding performance in on/offshore oil and gas applications. -
Sensor features
Increased profit – single installation point providing premium accuracy for large quantities. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs.
Nominal diameter: DN 300 to 400 (12 to 16"). Four-tube system with low pressure drop. Complete exterior design made of 1.4435 (316L). -
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Remote version with up to 4 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Standard cable between sensor and transmitter. -
Nominal diameter range
DN 300 to 400 (12 to 16")
-
Wetted materials
Measuring tube: 1.4404 (316/316L)
Connection: 1.4404 (316/316L) -
Measured variables
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow (API tables), reference density, concentration
-
Max. measurement error
Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
Volume flow (liquid): ±0.10 %
Mass flow (gas): ±0.25 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Measuring range
0 to 4100 t/h (0 to 4520 tn. sh./h)
-
Max. process pressure
PN 100, Class 600
-
Medium temperature range
–50 to +180 °C (–58 to +356 °F)
-
Ambient temperature range
Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Option: –60 to +60 °C (–76 to +140 °F) -
Sensor housing material
1.4404 (316L), highest corrosion resistance
Sensor connection housing (standard): 1.4409 (CF3M), similar to 316L -
Transmitter housing material
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; Polycarbonat
-
Degree of protection
Sensor remote version (standard): IP66/67, type 4X enclosure
Sensor remote version (option): IP69. Transmitter remote version: IP66/67, Type 4X enclosure -
Display/Operation
4-line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible -
Outputs
4 outputs:
4-20 mA HART (active/passive)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (active/passive)
Double pulse output (active/passive)
Relay output -
Inputs
Status input
4-20 mA input -
Digital communication
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Power supply
DC 24 V
AC 100 to 230 V
AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area) -
Hazardous area approvals
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, KC
-
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation)
MI-005 Liquids other than water (Hydrocarbons), LPG, cryogenic
MI-002, PTB -
Marine approvals and certificates
LR approval, DNV approval, ABS approval, BV approval, CCS approval
-
Pressure approvals and certificates
PED, CRN
-
Material certificates
3.1 material
NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK
-
-
기술 정보(TI)
TI Proline Promass X 500
-
기술 정보(TI)
영어 버전 - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
-
-
-
사용 설명서(BA)
BA Proline Promass X 500 PROFINET
-
사용 설명서(BA)
영어 버전 - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
-
-
-
사용 설명서(BA)
BA Proline Promass X 500 FOUNDATION fieldbus
-
사용 설명서(BA)
영어 버전 - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN KO 01/12/202501/11/202401/11/2016언어:
영어
버전:
01/12/2025
파일 크기:
8.6 MB
파일 이름:
BA01569DEN_0325-00.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
BA Proline Promass X 500
-
사용 설명서(BA)
영어 버전 - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
HART -
-
-
사용 설명서(BA)
BA Proline Promass X 500
-
사용 설명서(BA)
영어 버전 - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
Modbus RS485 -
-
-
사용 설명서(BA)
BA Proline Promass X 500
-
사용 설명서(BA)
영어 버전 - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
PROFINET over Ethernet-APLEN KO 01/12/202501/11/202408/01/2024언어:
영어
버전:
01/12/2025
파일 크기:
9.6 MB
파일 이름:
BA02131DEN_0325-00.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
BA Proline Promass X 500 PROFIBUS PA
-
사용 설명서(BA)
영어 버전 - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN KO 01/12/202501/11/202401/11/201801/08/2016언어:
영어
버전:
01/12/2025
파일 크기:
8.8 MB
파일 이름:
BA01558DEN_0425-00.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
BA Proline Promass X 500 Ethernet/IP
-
사용 설명서(BA)
영어 버전 - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN KO 01/12/202501/11/202402/10/2017언어:
영어
버전:
01/12/2025
파일 크기:
9.5 MB
파일 이름:
BA01757DEN_0325-00.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
BA Proline Promass X 500 PROFIBUS DP
-
사용 설명서(BA)
영어 버전 - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN KO 01/12/202501/11/202401/06/2018언어:
영어
버전:
01/12/2025
파일 크기:
8.2 MB
파일 이름:
BA01880DEN_0325-00.pdf
-
-
-
사용 설명서(BA)
BA Proline Promass X 500
-
사용 설명서(BA)
영어 버전 - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
Modbus TCPEN KO 15/12/202511/11/2025언어:
영어
버전:
15/12/2025
파일 크기:
8.4 MB
파일 이름:
BA02423DEN_0225-00.pdf
-
제안된 옵션 중에서 선택하십시오.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
더 많은 옵션을 찾고 계십니까? 계속하려면 개별 사양 구성 을 사용하십시오.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
더 많은 옵션을 찾고 계십니까? 계속하려면 개별 사양 구성 을 사용하십시오.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- CAD 도면 CAD 도면
- CAD 도면
-
개당 가격
-
<%range%><%price%>
-
- 선택적 추가 항목
개별 사양 구성
함께 구매한 제품
액세서리
관련 제품