Title

키워드, 주문 또는 제품 코드 또는 일련 번호를 검색해 보십시오(예: “CM442” 또는 “기술 정보”).
검색하려면 최소 2자 이상 입력하십시오.
각기 다른 원격 트랜스미터를 탑재한 코리올리스 유량계 Proline Promass F 500 / 8F5B

코리올리스 유량계
Proline Promass F 500

최대 4개의 I/O를 지원하는 정확하고 견고한 리모트 버전 유량계

8F5B
Please Wait (spinning wheel)
가격 로드 중
일시적으로 가격을 로드할 수 없습니다.
Price on request
가격 활성화 중
가격: 정보 제공

사양 정보

  • Max. measurement error

    Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
    Volume flow (liquid): ±0.10 %
    Mass flow (gas): ±0.25 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Measuring range

    0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)

  • Medium temperature range

    Standard: –50 to +150 °C (–58…+302 °F)
    Option: –50 to +240 °C (–58…+464 °F)
    High temperatur option: –50 to +350 °C (–58…+662 °F)
    Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)

  • Max. process pressure

    PN 100, Class 600, 63K

  • Wetted materials

    Measuring tube: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Connection: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304)

적용 분야

Promass F는 오랫동안 매우 정확한 센서로 인정받아 왔고, 유량이 급변하고 열악한 환경에서도 광범위한 어플리케이션에서 사용할 수 있습니다. Promass F 500은 혁신적인 리모트 트랜스미터를 통해 고난도 환경에서 설치 유연성과 작동 안전성을 극대화합니다. 또한 하트비트 기술(Heartbeat Technology)을 통해 신뢰할 수 있는 측정값을 보장하고 교정 주기의 연장을 가능케 합니다.

  • 점성이나 밀도 같은 물리적 유체 속성에 독립적으로 작용하는 측정 원리

  • 고난도 프로세스 조건에서도 최고의 액체 및 기체 측정 성능 제공

계기 특징

  • 질량 유량: 측정 오차 ±0.05 % (PremiumCal)

  • 유체 온도: -196 ~ 350 °C (-320 ~ 662 °F)

  • 직경: DN 8 ~ 250 (3/8 ~ 10")

  • 최대 4개의 I/O를 지원하는 리모트 버전

  • 터치 동작과 WLAN 액세스를 지원하는 백라이트 디스플레이

  • 센서와 트랜스미터를 연결하는 표준 케이블

장점

  • 최고의 프로세스 안정성 – 유량 급변 및 열악한 환경에서도 정상 작동

  • 프로세스 측정 개소 수 감소 – 다변수 측정(유량, 밀도, 온도)

  • 좁은 공간에도 설치 가능 – 전/후단 직관부가 필요하지 않음

  • 프로세스 및 진단 정보에 대한 완벽한 액세스 - 자유롭게 조합 가능한 수많은 I/O 및 이더넷

  • 복잡성 및 변동성 최소화 – I/O 기능의 자유로운 구성

  • 통합/자가 검증 – 하트비트 기술(Heartbeat Technology)

동영상

  • Heartbeat Technology
    Smart instrumentation through Heartbeat Technology

    You want to increase plant performance and reduce costs? Our smart instrumentation portfolio with Heartbeat Technology offers in-depth device insight for more cost-efficiency and operational safety.

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products