Korea Pack Exhibition 2016

세계 패키징 시장의 최신 기술 흐름이 한자리에!

한국엔드레스하우저는 2016년 4월 26일부터 29일까지 일산 KINTEX 제 1전시장에서 개최되는 국제포장기자재전(Korea Pack)에 참여해, 식음료산업 및 제약산업에 최적화되어 있는 다양한 제품 및 솔루션 포트폴리오를 선보일 예정입니다.

식음료 및 제약산업 고객들을 위한 하이지닉 솔루션 소개

일산 KINTEX 전시장에서 개최될 예정인 ‘Korea Pack 2016 (국제포장기자재전)’에는 약 25개국 1,300여개의 기업이 참여하여 다양한 패키징 기계 및 자동화기기, 패키징 제품과 검사장비 등 3만여 점을 선보일 예정입니다.

2년의 준비기간을 마치고 돌아온 Korea Pack 2016은 국내 최대 그리고 세계 5대 패키징 전문 전시회답게 식품, 제약, 화장품, 및 화학산업을 비롯하여 전 산업 분야의 패키징 종사자들에게 다양하고 혁신적인 패키징 기술 산업동향 정보를 제공할 예정이오니 많은 참여 부탁드립니다.

  • 전시회명 : 제 20회 국제포장기자재전 (Korea Pack)

  • 전시 기간 : 04월 26일 (화) ~ 04월 29일 (금) 10:00 ~ 17:00)

  • 장소 : 일산 KINTEX 제1전시장 5홀 5B116

충전라인 장비를 위한 혁신적인 도징 솔루션 라이브데모

이번 전시회에서 한국엔드레스하우저는 온열 시스템 및 충전라인에 최적화된 도징 모델과 식음료 산업에서의 정확한 믹싱 & 블렌딩 측정 솔루션 등을 선보일 예정입니다.

뿐만 아니라, 별도의 설정 없이 설치 즉시 작동 가능한 레벨 스위치 Liquipoint FTW33, CIP 및 SIP 공정에 최적화 되어 있는 압력식 레벨 측정계 Deltapilot FMB70, 빠르고 정밀한 전도도 측정 및 디지털 모니터링을 제공하는 액체 분석계와 휴대용 트랜스미터 CYM290, 공정 멈춤 없이 loop calibration이 가능한 모듈러 RTD 온도계 TM411 등 다양한 제품 포트폴리오를 확인할 수 있습니다.

세미나를 통해 이동식 유량 교정서비스와 유량계 시장 동향 소개

©Endress+Hauser

4월 27일 수요일 오후 1시부터는 KINTEX제 1전시장 2층 211A호에서 ‘이동식 유량계 교정시스템과 유량계 시장 동향’을 주제로 세미나를 진행합니다. 이번 세미나에서는 국내 최초로 KOLAS 인정을 받은 ‘국제 공인 유량계 현장 교정 서비스’의 다양한 장점에 대한 소개와, 스마트 팩토리 구현에 알맞은 Ethernet IP, Wireless HART 등 유량계 관련 최신 기술에 대한 심층적인 내용이 다뤄질 예정입니다.

신뢰할 수 있는 자동화 솔루션을 제공하고자 노력하겠습니다.

엔드레스하우저는 전세계에 있는 생산공장에 제품, 서비스, 솔루션을 공급하여 식품 안전 및 위생 규정을 만족하고, 높은 품질의 제품 생산 및 효율적인 공장 가동이 가능하도록 고객을 지원하고자 합니다. 다가오는 전시회를 통해 고객님께 신뢰할 수 있는 최첨단 자동화 솔루션을 제공하고자 최선을 다하겠습니다.

해당 전시회와 관련하여 문의사항이 있으시면 언제든지 아래의 연락처로 요청하여 주세요.

마케팅커뮤니케이션 팀

Tel. 02-3660-0367 / 02-3660-6725

Email. event@rok.endress.com

하이지닉 공정에 적용되는 모든 계측기기를 확인할 수 있는 Mixing&Blending 솔루션 ©Endress+Hauser

공정에 적용되는 모든 계측기기를 확인할 수 있는 Mixing&Blending 솔루션

패키지 충전 및 로터리식 자동 충전 기계의 최적화된 dosing 솔루션 ©Endress+Hauser

패키지 충전 및 로터리식 자동 충전 기계의 최적화된 dosing 솔루션

정량 및 액체 충진기 공정에서 높은 측정 정밀도를 보장하는Filling&Bottling 솔루션 ©Endress+Hauser

정량 및 액체 충진기 공정에서 높은 측정 정밀도를 보장하는Filling&Bottling 솔루션

측정 교정 및 문서에서까지 클릭한번으로 품질을 관리할 수 있는 분석계 솔루션 ©Endress+Hauser

측정 교정 및 문서에서까지 클릭한번으로 품질을 관리할 수 있는 분석계 솔루션