안전은 항상 광산 운영의 주요 주제였습니다. 그러나 오늘날 안전은 두 가지 이유로 그 어느 때보다 더 중요합니다. 한 가지 이유는 시장의 경쟁이 치열하기 때문에 광산 운영에서 사고로 인해 귀중한 생산 시간을 허비할 여유가 없다는 것입니다. 또 다른 이유는 채굴의 환경적, 사회적 영향 때문에 광업이 대중의 집중적인 감시를 받고 있다는 것입니다. 광업에 대한 대중의 인식을 악화시키지 않으려면 무엇보다도 안전에 최우선 가치를 두어야 합니다.
7,751
사고로 인해 발생하는 부상 건수
국제 광산 및 금속 협의회가 2018년 보고한 기록
엔드레스하우저의 지원 방식
엔드레스하우저는 채굴 작업에 필수적인 연료, 화학 물질, 산 및 폭발물과 같은 유해 물질의 취급 안전성을 향상시키고 사용을 최적화하기 위해 SIL 호환 아날로그 및 디지털 계측기기 포트폴리오를 제공합니다. 모든 기술은 열악한 환경을 견딜 수 있도록 견고하게 설계되어 신뢰할 수 있는 자동화 시스템을 구축합니다.
최적화된 계기 사용과 비용 관리를 통한 재고 관리
원격 모니터링을 통한 위험 최소화
어떤 환경에서도 보장되는 기능 안전성
어플리케이션
향상된 재고 모니터링
효육적인 재고 관리 시스템은 광업에서 그 무엇보다도 중요합니다. 그러나 화학 물질, 폭발물, 산 등의 위험 물질을 운송에서 보관과 실제 생산에 이르는 전 과정에 걸쳐 모니터링하는 것은 어려운 일입니다. 탱크 레벨 같이 한 파라미터만 사용해서는 충분하지 않으며, 유량, 압력, 온도 등 전체 파라미터 세트를 사용하여 잠재적인 손실을 파악해야 합니다.
분야별 전문성
엔드레스하우저는 이러한 작업을 위해 다양한 측정 기술을 적용한 완전한 포트폴리오를 갖추고 있어 서로 다른 인터페이스로 인한 불일치의 위험이 최소화됩니다.
안전을 위해서는 장비, 프로세스 그리고 협력 파트너에 대한 신뢰가 필요합니다. 엔드레스하우저는 60년 이상 신뢰할 수 있는 광업 파트너로 인정받아 왔으며, 고객과 함께 쌓아온 풍부한 경험을 바탕으로 광산 현장의 혹독한 조건에서도 견디는 다양한 계기, 제품 및 서비스를 개발하고 있습니다.
90%
엔드레스하우저 계기 포트폴리오 중 디지털이거나 디지털 기능을 지원하는 계기의 비중
SIL 3
엔드레스하우저 계기로 달성할 수 있는 최고 레벨
~ 1,600
지원되는 자산, 프로세스 및 진단 데이터 포인트
포트폴리오를 확인해보십시오!
Analysis
Analysis
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
관련 사례
안전성
안전하고 신뢰할 수 있는 제강 프로세스
정밀한 측정 및 스마트 솔루션은 철강 생산에 있어 플랜트 안전성 및 가용성을 향상시킵니다.
엔드레스하우저의 글로벌 전문가 팀은 안전하고 지속 가능하며 효율적인 스팀 에너지 생산 및 공급을 위태롭게하는 문제를 극복하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 우리의 제안을 확인하십시오.
식음료: 신뢰할 수 있는 품질
식음료: 신뢰할 수 있는 품질
엔드레스하우저는 정확한 측정과 전문 인력을 통해 식음료 산업의 자동화를 가능케 하는 글로벌 파트너입니다. 엔드레스하우저와 함께하시면 생산성을 향상시키는 동시에 비용을 절감하면서도 일관된 품질을 유지하며 제품을 생산할 수 있습니다. .
Oil & Gas: Fueling energy transition to net zero
Oil & Gas: Fueling energy transition to net zero
With our broad portfolio of instrumentation, solutions and services we empower customers on the pathway to net zero: from process efficiency and safety to sustainability and regulatory compliance.
여러분의 개인 정보는 소중합니다
당사는 쿠키를 사용해 사용자의 브라우징 경험을 개선하고, 통계를 수집하여 사이트 기능을 최적화하고, 맞춤형 광고 또는 콘텐츠를 제공합니다.
"모두 허용"을 선택하면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
자세한 내용은 쿠키 정책 을 참조하시기 바랍니다.